피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
KBK - Merkel® Guide ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Guide Rings
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_guide_rings/guivex_kbk_hg517_asmtab.prj},{NB=24378946 KBK 160 155 15 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24378946},{D=160.0},{DF=155.0},{NUT=0},{D1=158.4},{L=15.0},{H=14.8},{P=2.5},{WS=HGW HG517},{PPATH=guivex_kbk_hg517/guivex_kbk_hg517_asmtpl.prj},{VPE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
P
Profile
[mm]
WS
Material
ⁿ/ₐ
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
24373629 KBK 40 35 15
24373629
40.0
35.0
38.4
15.0
14.8
2.5
HGW HG517
24376320 KBK 50 45 9.7
24376320
50.0
45.0
48.4
9.7
9.5
2.5
HGW HG517
Industry Pack
40422511 KBK 50 45 9.7
40422511
50.0
45.0
48.4
9.7
9.5
2.5
HGW HG517
Small Pack
24381008 KBK 60 55 9.7
24381008
60.0
55.0
58.4
9.7
9.5
2.5
HGW HG517
24377609 KBK 63 58 9.7
24377609
63.0
58.0
61.4
9.7
9.5
2.5
HGW HG517
Industry Pack
40422513 KBK 63 58 9.7
40422513
63.0
58.0
61.4
9.7
9.5
2.5
HGW HG517
Small Pack
24379281 KBK 65 60 9.7
24379281
65.0
60.0
63.4
9.7
9.5
2.5
HGW HG517
24378390 KBK 70 65 9.7
24378390
70.0
65.0
68.4
9.7
9.5
2.5
HGW HG517
49005284 KBK 75 67 15
49005284
75.0
67.0
72.5
15.0
14.8
4.0
HGW HG517
24379280 KBK 75 70 9.7
24379280
75.0
70.0
73.4
9.7
9.5
2.5
HGW HG517
24378388 KBK 80 75 9.7
24378388
80.0
75.0
78.4
9.7
9.5
2.5
HGW HG517
Industry Pack
40422514 KBK 80 75 9.7
40422514
80.0
75.0
78.4
9.7
9.5
2.5
HGW HG517
Small Pack
24380508 KBK 85 80 9.7
24380508
85.0
80.0
83.4
9.7
9.5
2.5
HGW HG517
49000753 KBK 90 85 9.7
49000753
90.0
85.0
88.4
9.7
9.5
2.5
HGW HG517
24378389 KBK 95 90 9.7
24378389
95.0
90.0
93.4
9.7
9.5
2.5
HGW HG517
24380164 KBK 95 90 15
24380164
95.0
90.0
93.4
15.0
14.8
2.5
HGW HG517
528477 KBK 98 93 9.7
528477
98.0
93.0
96.4
9.7
9.5
2.5
HGW HG517
49005017 KBK 100 92 20
49005017
100.0
92.0
97.5
20.0
19.8
4.0
HGW HG517
49002078 KBK 100 95 9.7
49002078
100.0
95.0
98.4
9.7
9.5
2.5
HGW HG517
24375947 KBK 100 95 15
24375947
100.0
95.0
98.4
15.0
14.8
2.5
HGW HG517
Industry Pack
40422509 KBK 100 95 15
40422509
100.0
95.0
98.4
15.0
14.8
2.5
HGW HG517
Small Pack
24373283 KBK 100 95 20
24373283
100.0
95.0
98.4
20.0
19.8
2.5
HGW HG517
24367544 KBK 105 100 9.7
24367544
105.0
100.0
103.4
9.7
9.5
2.5
HGW HG517
24359047 KBK 110 102 20
24359047
110.0
102.0
107.5
20.0
19.8
4.0
HGW HG517
49004871 KBK 110 102 25
49004871
110.0
102.0
107.5
25.0
24.5
4.0
HGW HG517
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성