카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
FDH-R - Aluminium roller shoes high dynamic
Franke
Linear Systems
Pair of single rails and pair of roller shoes
FDH..R
Powered by
CAD모델 선택
{franke/linearsysteme/einzelschienenpaar_m_rollenschuhpaar/fdh-r/fdh_r_asmtab.prj},{NB=FDH25 84367S_200-0-0},{GROESSE=25},{VERS=4.000},{LAENGE=200},{HUB=0},{B=0},{L11A=15.000},{BNRR=84367S},{B5=48.4},{H5=27.5},{B3=25.00},{B4=22.9},{BF=23.0},{BS=70},{D3=M5},{D=6.6},{D1=11},{D4=14},{D5=6},{E1=45},{E3=6.4},{E4=48},{E5=84},{E6=19.4},{E7=7.4},{E8=12.0},{E9=8.9},{H1=27.0},{H4=13.0},{H6=7},{L3=60},{T=10.0},{T3=5.0},{AS=57},{A=10.5},{BB=17.5},{L=98},{D2=M8},{H3=2.5},{L2=10},{T1=16},{H9=36},{D3X=8},{E=23.50},{H5X=8.5},{H10=8.5},{N3=M8},{MOCX=1.8(B+58.4)},{MCX=3.7(B+58.4)},{MOCYZ=81},{MCYZ=165},{PPATH=../../linearfuehrungen/linear_teile/fda_r_asmtpl.prj},{GEWR=0.35},{GEWD=1.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
GROESSE
size
ⁿ/ₐ
BNRR
order number cassette
ⁿ/ₐ
B5
width B5
[mm]
H5
height H5
[mm]
B3
width B3
[mm]
B4
width B4
[mm]
D3
thread D3
ⁿ/ₐ
D
diameter D
[mm]
D1
diameter D1
[mm]
D4
diameter D4
[mm]
D5
diameter D5
[mm]
E1
hole distance E1
[mm]
E3
width E3
[mm]
E4
hole distance E4
[mm]
E5
hole distance E5
[mm]
E6
width E6
[mm]
E7
width E7
[mm]
E8
width E8
[mm]
E9
width E9
[mm]
H1
height H1
[mm]
H4
height H4
[mm]
H6
height h6
[mm]
L3
length L3
[mm]
T
depth T
[mm]
T3
Thread length T3
[mm]
A
width a
[mm]
BB
width b
[mm]
L
length L
[mm]
D2
thread D2
ⁿ/ₐ
H3
depth H3
[mm]
L2
length L2
[mm]
T1
Thread length T1
[mm]
C
Tragzahl C
[N]
CO
Tragzahl Co
[N]
MOCX
moment load rating RSP Mocx
ⁿ/ₐ
MCX
moment load rating Mcx
ⁿ/ₐ
MOCYZ
moment load rating RSP Mocy/Mocz
ⁿ/ₐ
MCYZ
moment load rating RSP Mcy/Mcz
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
ANZAHL
mounting holes
ⁿ/ₐ
FDH25 84367S_200
25
84367S
48.4
27.5
25.00
22.9
M5
6.6
11
14
6
45
6.4
48
84
19.4
7.4
12.0
8.9
27.0
13.0
7
60
10.0
5.0
10.5
17.5
98
M8
2.5
10
16
7500
3700
1.8(B+58.4)
3.7(B+58.4)
81
165
1.07
3
FDH35 84368S_300
35
84368S
68.9
37.5
35.00
32.9
M6
9.0
15
14
6
62
8.9
67
117
28.4
8.9
17.0
8.9
37.0
20.0
7
80
11.5
7.5
12.5
26.0
135
M10
3.5
12
20
13400
8100
4.0(B+85.0)
6.7(B+85.0)
250
416
2.86
3
FDH45 84369S_300
45
84369S
82.4
46.5
45.00
36.4
M8
11.0
18
14
6
80
9.9
83
146
30.9
9.9
22.0
8.9
46.0
22.0
7
105
14.5
9.5
15.5
31.0
165
M12
4.0
16
24
24300
14400
7.2(B+109.0)
12.2(B+109.0)
548
924
4.80
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성