PVC-U/FKM - Schrägsitzschmutzfänger Typ 51
Frank
Valves
Special valves
Y-Strainer
Type 51
PVC-U/FKM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/sonderarmaturen/schraegsitzschmutzfaenger/typ_51/pvc_u_fkm/ssmf_asmtab.prj},{NB=551134015(Flansch_15PVC-U/FKM)},{IDNR=},{DIC=FKM},{AN=1},{DN=15},{GH=PVC-U/},{DB=Produktinformationen},{PPATH=../ssmf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
DIC
Seal
ⁿ/ₐ
GH
Housing
ⁿ/ₐ
SDI
Ø di
[mm]
SDU
Ø du
[mm]
K
LKR Ø K
[mm]
D
Ø D
[mm]
LF
Length Lf
[mm]
SD2
Ø d2
[mm]
SD3
Ø d3
[mm]
H
Height H
[mm]
SB2
Width b2
[mm]
NXSD2
n x Ø d2
[mm]
SD
Ø d
[mm]
SDR17
[mm]
SDR11
[mm]
SLSV
Length lsv
[mm]
SLS
Length ls
[mm]
LSV
Length Lsv
[mm]
LS
Length Ls
[mm]
SDM
Ø dm
[mm]
SLM
Length lm
[mm]
SZ
Length z
[mm]
SDG
Ø dg
[mm]
SLG
Length lg
[mm]
LG
Length Lg
[mm]
W
Weight W
[kg]
551134015
551134015
FKM
PVC-U/
15
48
65
95
193
16
30
81
12
4x14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성