PVC-U/EPDM - Diaphragm valve Typ72
Frank
Valves
Diaphragm valves
TYP 72
Manuel
PVC-U/EPDM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/membranventile/typ_72/manuel/pvc_u_epdm/valve_type_72_din_asmtab.prj},{NB=572131200(200)},{PPATH=../../../parts_14_15_72/valve_type_72_asmtpl.prj},{AN=Flansch},{DN=200},{GH=PVC-U},{MN=EPDM},{DB=Produktinformationen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AN
Port
ⁿ/ₐ
GH
Housing
ⁿ/ₐ
MN
Membran
ⁿ/ₐ
SD
Ø d
[mm]
K
LKR Ø K
[mm]
D
Ø D
[mm]
D1
Ø D1
[mm]
D2
Ø D2
[mm]
L
Length L
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H1
[mm]
ST
Width t
[mm]
HUB
Stroke
[mm]
NXD2
n x Ø d2
[mm]
W
Weight W
[kg]
572131200
572131200
Flansch
PVC-U
EPDM
196
295
340
430
410
600
627
419
30
95
8x22
52.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성