카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
NEPA-M - Thread enlarger, hexagon, plastic, metric
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock/nepa_m.prj},{NB=FIPLOCK NEPA-M25M32B-H},{PARTNR=NEPA-M25M32B-H},{COLOR=B},{VERS=4},{G1=M25x1.5},{G1X=25.000},{L1=10.0},{G2=M32x1.5},{G2X=32.000},{L2=15.5},{ID=19.0},{SW=36},{A=40.0},{B=28.0},{WEIGHT=12.6},{CTN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
G1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
G2
Thread
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
ID
Ø
[mm]
SW
[mm]
A
Ø
[mm]
B
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK NEPA-M12M16B-H
NEPA-M12M16B-H
M12x1.5
9.0
M16x1.5
15.5
6.0
20
22.0
27.0
5.3
FIPLOCK NEPA-M12M16G-H
NEPA-M12M16G-H
M12x1.5
9.0
M16x1.5
15.5
6.0
20
22.0
27.0
5.3
FIPLOCK NEPA-M16M20B-H
NEPA-M16M20B-H
M16x1.5
9.0
M20x1.5
15.5
10.0
24
27.0
27.0
6.9
FIPLOCK NEPA-M16M20G-H
NEPA-M16M20G-H
M16x1.5
9.0
M20x1.5
15.5
10.0
24
27.0
27.0
6.9
FIPLOCK NEPA-M20M25B-H
NEPA-M20M25B-H
M20x1.5
9.0
M25x1.5
15.5
14.0
29
32.0
27.0
8.8
FIPLOCK NEPA-M20M25G-H
NEPA-M20M25G-H
M20x1.5
9.0
M25x1.5
15.5
14.0
29
32.0
27.0
8.8
FIPLOCK NEPA-M25M32B-H
NEPA-M25M32B-H
M25x1.5
10.0
M32x1.5
15.5
19.0
36
40.0
28.0
12.6
FIPLOCK NEPA-M25M32G-H
NEPA-M25M32G-H
M25x1.5
10.0
M32x1.5
15.5
19.0
36
40.0
28.0
12.6
FIPLOCK NEPA-M32M40B-H
NEPA-M32M40B-H
M32x1.5
12.0
M40x1.5
15.5
26.0
46
51.0
30.0
21.0
FIPLOCK NEPA-M32M40G-H
NEPA-M32M40G-H
M32x1.5
12.0
M40x1.5
15.5
26.0
46
51.0
30.0
21.0
FIPLOCK NEPA-M40M50B-H
NEPA-M40M50B-H
M40x1.5
12.0
M50x1.5
15.5
32.0
55
61.0
30.0
27.8
FIPLOCK NEPA-M40M50G-H
NEPA-M40M50G-H
M40x1.5
12.0
M50x1.5
15.5
32.0
55
61.0
30.0
27.8
FIPLOCK NEPA-M50M63B-H
NEPA-M50M63B-H
M50x1.5
14.0
M63x1.5
15.5
42.0
68
75.0
32.0
31.4
FIPLOCK NEPA-M50M63G-H
NEPA-M50M63G-H
M50x1.5
14.0
M63x1.5
15.5
42.0
68
75.0
32.0
31.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성