711005 - UNION TEE MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/711005.prj},{NB=SA711005-101012},{CODE=SA711005-101012},{FILENAME=SA711005-101012_01},{F=M16x1,5-6g},{F2=M18x1,5-6g},{B=24},{B1=17},{D=24},{D1=17},{F1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A711005-061006
A711005-061006
A711005-06
A711005-06
M12x1,5-6g
M12x1,5-6g
19
12
19
12
A711005-08
A711005-08
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
21
14
21
14
A711005-10
A711005-10
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
22
15
22
15
A711005-12
A711005-12
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
24
17
24
17
A711005-15
A711005-15
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
28
21
28
21
A711005-18
A711005-18
M26x1,5-6g
M26x1,5-6g
31
23,5
31
23,5
A711005-22
A711005-22
M30x2-6g
M30x2-6g
35
27,5
35
27,5
A711005-28
A711005-28
M36x2-6g
M36x2-6g
38
30,5
38
30,5
A711005-35
A711005-35
M45x2-6g
M45x2-6g
45
34,5
45
34,5
A711005-42
A711005-42
M52x2-6g
M52x2-6g
51
40
51
40
SA711005-060608
SA711005-060608
M12x1,5-6g
M14x1,5-6g
21
14
21
14
SA711005-080810
SA711005-080810
M14x1,5-6g
M16x1,5-6g
22
15
22
15
SA711005-080812
SA711005-080812
M14x1,5-6g
M18x1,5-6g
24
17
24
17
SA711005-101006
SA711005-101006
M16x1,5-6g
M12x1,5-6g
22
15
22
15
SA711005-101008
SA711005-101008
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
22
15
22
15
SA711005-101012
SA711005-101012
M16x1,5-6g
M18x1,5-6g
24
17
24
17
SA711005-120808
SA711005-120808
M18x1,5-6g
M14x1,5-6g
24
17
24
24
M14x1,5-6g
SA711005-121208
SA711005-121208
M18x1,5-6g
M14x1,5-6g
24
17
24
17
SA711005-121210
SA711005-121210
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
24
17
24
17
SA711005-121215
SA711005-121215
M18x1,5-6g
M22x1,5-6g
28
21
28
21
SA711005-151015
SA711005-151015
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
28
21
27
28
M16x1,5-6g
SA711005-151508
SA711005-151508
M22x1,5-6g
M14x1,5-6g
28
21
28
21
SA711005-151512
SA711005-151512
M22x1,5-6g
M18x1,5-6g
28
21
28
21
SA711005-151518
SA711005-151518
M22x1,5-6g
M26x1,5-6g
31
24
31
31
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성