708501 - 90° BULKHEAD ELBOW MALE DIN S SERIES
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/708501.prj},{NB=A708501-14},{CODE=A708501-14},{FILENAME=A708501-14_02},{F=M22x1,5-6g},{F1=M22x1,5-6g},{B=30},{B1=22},{C=61},{C1=23},{C2=32},{CH=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A708501-06
A708501-06
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
23
16
53
17
29
19
A708501-08
A708501-08
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
24
17
54
18
29
22
A708501-10
A708501-10
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
25
17,5
57
20
29,5
24
A708501-12
A708501-12
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
29
21,5
59
21
30,5
27
A708501-14
A708501-14
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
30
22
61
23
32
30
A708501-16
A708501-16
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
33
24,5
64
24
31,5
32
A708501-20
A708501-20
M30x2-6g
M30x2-6g
37
26,5
74
30
33,5
41
A708501-25
A708501-25
M36x2-6g
M36x2-6g
42
30
81
34
35
46
A708501-30
A708501-30
M42x2-6g
M42x2-6g
49
35,5
90
39
37,5
50
A708501-38
A708501-38
M52x2-6g
M52x2-6g
57
41
96
43
37
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성