707147 - 90° BANJO ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE METRIC END WITH METAL/RUBBER RING
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/707147.prj},{NB=A707147-1216},{CODE=A707147-1216},{FILENAME=A707147-1216_04},{F=M18x1,5-6g},{F1=M16x1,5-6g},{B=25},{B1=18},{C=37},{D=12},{E=16,5},{CH=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A707147-0610
A707147-0610
M12x1,5-6g
M10x1-6g
19
12
24
8
10,5
17
A707147-0812
A707147-0812
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
21,5
14,5
30
12
14
19
A707147-0814
A707147-0814
A707147-1014
A707147-1014
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
22,5
15,5
31
12
14
19
A707147-1018
A707147-1018
A707147-1216
A707147-1216
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
25
18
37
12
16,5
24
A707147-1218
A707147-1218
A707147-1516
A707147-1516
A707147-1518
A707147-1518
M22x1,5-6g
M18x1,5-6g
27
20
39
12
18
27
A707147-1522
A707147-1522
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
28,5
21,5
14
30
A707147-1822
A707147-1822
M26x1,5-6g
M22x1,5-6g
28,5
21
45
14
21,5
32
A707147-2226
A707147-2226
M30x2-6g
M26x1,5-6g
35
27,5
53
16
24
38
A707147-2833
A707147-2833
M36x2-6g
M33x2-6g
39,5
32
66
18
30,5
46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성