707004 - 90° ELBOW UNION MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/707004.prj},{NB=A707004-15},{CODE=A707004-15},{FILENAME=A707004-15_01},{F=M22x1,5-6g},{F1=M22x1,5-6g},{B=28},{B1=21},{C=28},{C1=21}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
A707004-06
A707004-06
M12x1,5-6g
M12x1,5-6g
19,5
12,5
19.5
12,5
A707004-08
A707004-08
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
21
14
21
14
A707004-10
A707004-10
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
22
15
22
15
A707004-1208
A707004-1208
M18x1,5-6g
M14x1,5-6g
24
17
23
16
A707004-12
A707004-12
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
24
17
24
17
A707004-15
A707004-15
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
28
21
28
21
A707004-18
A707004-18
M26x1,5-6g
M26x1,5-6g
31
23,5
31
23,5
A707004-2215
A707004-2215
M30x2-6g
M22x1,5-6g
35
27,5
34,5
27,5
A707004-22
A707004-22
M30x2-6g
M30x2-6g
35
27,5
35
27,5
A707004-28
A707004-28
M36x2-6g
M36x2-6g
38
30,5
38
30,5
A707004-35
A707004-35
M45x2-6g
M45x2-6g
45
34,5
45
34,5
A707004-42
A707004-42
M52x2-6g
M52x2-6g
51
40
51
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성