702939 - STRAIGHT CONNECTOR MALE DIN S WITH WELDING END
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702939.prj},{NB=X702939-1621},{CODE=X702939-1621},{FILENAME=X702939-1621_01},{F=M24x1,5-6g},{A=35},{B=14},{CH=27},{T1=DN21}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
T1
[mm]
X702939-0611
X702939-0611
M14x1,5-6g
26
12
14
DN11
X702939-0813
X702939-0813
M16x1,5-6g
28
12
17
DN13
X702939-1217
X702939-1217
M20x1,5-6g
32
12
22
DN17
X702939-1621
X702939-1621
M24x1,5-6g
35
14
27
DN21
X702939-2026
X702939-2026
M30x2-6g
40
16
32
DN26
X702939-2531
X702939-2531
M36x2-6g
44
18
41
DN31
X702939-3036
X702939-3036
M42x2-6g
49
20
46
DN36
X702939-3844
X702939-3844
M52x2-6g
54
22
55
DN44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성