702500 - UNION MALEDIN S SERIES
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702500.prj},{NB=SA702500-1208},{CODE=SA702500-1208},{FILENAME=SA702500-1208_00},{F=M20x1,5-6g},{F1=M16x1,5-6g},{A=34},{B=19,5},{CH=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A702500-06
A702500-06
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
30
16
14
A702500-08
A702500-08
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
32
18
17
A702500-10
A702500-10
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
32
17
19
A702500-12
A702500-12
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
34
19
22
A702500-14
A702500-14
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
38
22
24
A702500-16
A702500-16
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
38
21
27
A702500-2014
A702500-2014
M30x2-6g
M22x1,5-6g
42
23,5
32
A702500-20
A702500-20
M30x2-6g
M30x2-6g
44
23
32
A702500-2514
A702500-2514
M36x2-6g
M22x1,5-6g
44
24
41
A702500-25
A702500-25
M36x2-6g
M36x2-6g
50
26
41
A702500-30
A702500-30
M42x2-6g
M42x2-6g
54
27
46
A702500-38
A702500-38
M52x2-6g
M52x2-6g
61
29
55
SA702500-0806
SA702500-0806
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
32
18
17
SA702500-1006
SA702500-1006
M18x1,5-6g
M14x1,5-6g
32
17,5
19
SA702500-1008
SA702500-1008
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
32
17,5
19
SA702500-1016
SA702500-1016
M18x1,5-6g
M24x1,5-6g
36
20
27
SA702500-1206
SA702500-1206
M20x1,5-6g
M14x1,5-6g
34
19,5
22
SA702500-1208
SA702500-1208
M20x1,5-6g
M16x1,5-6g
34
19,5
22
SA702500-1210
SA702500-1210
M20x1,5-6g
M18x1,5-6g
34
19
22
SA702500-1406
SA702500-1406
M22x1,5-6g
M14x1,5-6g
36
21
24
SA702500-1410
SA702500-1410
M22x1,5-6g
M18x1,5-6g
36
20,5
24
SA702500-1412
SA702500-1412
M22x1,5-6g
M20x1,5-6g
36
20,5
24
SA702500-1608
SA702500-1608
M24x1,5-6g
M16x1,5-6g
35
19,5
27
SA702500-1612
SA702500-1612
M24x1,5-6g
M20x1,5-6g
36
20
27
SA702500-1614
SA702500-1614
M24x1,5-6g
M22x1,5-6g
36
21,5
27
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성