702357 - STRAIGHT END STUD DIN L SERIES - METRIC END WITH METALLIC SEAL FOR ISO 9974 PORT
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702357.prj},{NB=A702357-1222},{CODE=A702357-1222},{FILENAME=A702357-1222_00},{F=M18x1,5-6g},{F1=M22x1,5-6g},{A=31,5},{B=14},{D=14},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A702357-0610
A702357-0610
M12x1,5-6g
M10x1-6g
23,5
8
8,5
14
A702357-0612
A702357-0612
M12x1,5-6g
M12x1,5-6g
29
10
12
17
A702357-0622
A702357-0622
M12x1,5-6g
M22x1,5-6g
34
10
14
27
A702357-0810
A702357-0810
M14x1,5-6g
M10x1-6g
24,5
10
8
14
A702357-0812
A702357-0812
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
29
12
10
17
A702357-1010
A702357-1010
M16x1,5-6g
M10x1-6g
25,5
8
10,5
17
A702357-1012
A702357-1012
M16x1,5-6g
M12x1,5-6g
30
12
11
17
A702357-1014
A702357-1014
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
30
12
11
19
A702357-1016
A702357-1016
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
31,5
12
12
22
A702357-1018
A702357-1018
M16x1,5-6g
M18x1,5-6g
31,5
12
12,5
24
A702357-1022
A702357-1022
M16x1,5-6g
M22x1,5-6g
35
14
14
27
A702357-1214
A702357-1214
M18x1,5-6g
M14x1,5-6g
30
12
11
19
A702357-1216
A702357-1216
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
31,5
12
12,5
22
A702357-1218
A702357-1218
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
31,5
12
12,5
24
A702357-1220
A702357-1220
M18x1,5-6g
M20x1,5-6g
34,5
11
14
27
A702357-1222
A702357-1222
M18x1,5-6g
M22x1,5-6g
31,5
14
14
27
A702357-1224
A702357-1224
M18x1,5-6g
M24x1,5-6g
37,5
11
16
30
A702357-1516
A702357-1516
M22x1,5-6g
M16x1,5-6g
32
12
13
24
A702357-1518
A702357-1518
M22x1,5-6g
M18x1,5-6g
32,5
12
13,5
24
A702357-1520
A702357-1520
M22x1,5-6g
M20x1,5-6g
35,5
12
14
27
A702357-1522
A702357-1522
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
36
14
15
27
A702357-1527
A702357-1527
M22x1,5-6g
M27x1,5-6g
40
12
16
32
A702357-1822
A702357-1822
M26x1,5-6g
M22x1,5-6g
36
14
14,5
27
A702357-1826
A702357-1826
M26x1,5-6g
M26x1,5-6g
38
12
16
32
A702357-1827
A702357-1827
M26x1,5-6g
M27x1,5-6g
40
12
16
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성