702104 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702104.prj},{NB=A702104-2221},{CODE=A702104-2221},{FILENAME=A702104-2221_01},{F=M30x2-6g},{F1=G1/2-14 A GAS},{A=50,5},{B=24},{D=14,5},{CH=30},{CH1=36}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A702104-0610
A702104-0610
M12x1,5-6g
G1/8-28 A GAS
32
18
7
14
14
A702104-0813
A702104-0813
M14x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
36,5
17,5
10
19
17
A702104-0817
A702104-0817
M14x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
38,5
17,5
12
24
17
A702104-1013
A702104-1013
M16x1,5-6g
G1/4-19 A GAS
37
17
10
19
19
A702104-1217
A702104-1217
M18x1,5-6g
G3/8-19 A GAS
39
18,5
10
24
22
A702104-1521
A702104-1521
M22x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
44,5
21,5
12
27
27
A702104-1821
A702104-1821
M26x1,5-6g
G1/2-14 A GAS
44,5
21,5
12
27
32
A702104-2221
A702104-2221
M30x2-6g
G1/2-14 A GAS
50,5
24
14,5
30
36
A702104-2226
A702104-2226
M30x2-6g
G3/4-14 A GAS
51,5
23,5
14
36
36
A702104-2833
A702104-2833
M36x2-6g
G1"-11 A GAS
52,5
22
15,5
41
41
A702104-3526
A702104-3526
M45x2-6g
G3/4-14 A GAS
55
25,5
16
41
16
A702104-3542
A702104-3542
M45x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
59
31
17,5
50
50
A702104-4248
A702104-4248
M52x2-6g
G1"1/2-11 A GAS
62
31
19,5
60
60
SA702104-2826
SA702104-2826
M36x2-6g
G3/4-14 A GAS
50
22,5
16
38
41
SA702104-3533
SA702104-3533
M45x2-6g
G1"-11 A GAS
62,5
31
18
41
50
SA702104-4242
SA702104-4242
M52x2-6g
G1"1/4-11 A GAS
61
25
20
55
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성