702005 - UNION MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702005.prj},{NB=SA702005-1508},{CODE=SA702005-1508},{FILENAME=SA702005-1508_00},{F=M22x1,5-6g},{F1=M14x1,5-6g},{A=28},{B=14},{CH=24},{WPBAR=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
WPBAR
Working pressure
[bar]
A702005-06
A702005-06
M12x1,5-6g
M12x1,5-6g
24
10
12
500
A702005-08
A702005-08
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
25
11
14
500
A702005-12
A702005-12
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
28
14
19
400
A702005-15
A702005-15
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
30
16
24
400
A702005-22
A702005-22
M30x2-6g
M30x2-6g
35
20
32
250
A702005-10
A702005-10
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
27
13
17
500
A702005-28
A702005-28
M36x2-6g
M36x2-6g
36
21
41
250
A702005-35
A702005-35
M45x2-6g
M45x2-6g
41
20
46
250
A702005-42
A702005-42
M52x2-6g
M52x2-6g
43
21
55
250
SA702005-0806
SA702005-0806
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
25
11
14
500
A702005-18
A702005-18
M26x1,5-6g
M26x1,5-6g
31
16
27
400
SA702005-1006
SA702005-1006
M16x1,5-6g
M12x1,5-6g
26
12
17
500
SA702005-1008
SA702005-1008
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
26
12
17
500
SA702005-1206
SA702005-1206
M18x1,5-6g
M12x1,5-6g
27
13
19
400
SA702005-1208
SA702005-1208
M18x1,5-6g
M14x1,5-6g
27
13
19
400
SA702005-1210
SA702005-1210
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
28
14
19
400
SA702005-1215
SA702005-1215
M18x1,5-6g
M22x1,5-6g
29
15
24
400
SA702005-1506
SA702005-1506
M22x1,5-6g
M12x1,5-6g
28
14
24
400
SA702005-1508
SA702005-1508
M22x1,5-6g
M14x1,5-6g
28
14
24
400
SA702005-1510
SA702005-1510
M22x1,5-6g
M16x1,5-6g
29
15
24
400
SA702005-1808
SA702005-1808
M26x1,5-6g
M14x1,5-6g
29
14,5
27
400
SA702005-1810
SA702005-1810
M26x1,5-6g
M16x1,5-6g
30
15,5
27
400
SA702005-1812
SA702005-1812
M26x1,5-6g
M18x1,5-6g
30
15,5
27
400
SA702005-1815
SA702005-1815
M26x1,5-6g
M22x1,5-6g
31
16,5
27
400
SA702005-2212
SA702005-2212
M30x2-6g
M18x1,5-6g
32
17,5
32
250
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성