202233 - CONNECTOR SWIVEL NUT BSP - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/202233.prj},{NB=A202233-2322},{CODE=A202233-2322},{FILENAME=A202233-2322_01},{F=G5/8-14 A GAS},{F1=M22x1,5-6g},{A=51},{B=23,5},{D=13,5},{CH=27},{CH1=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A202233-1010
A202233-1010
G1/8-28 A GAS
M10x1-6g
31
15,5
8,5
14
14
A202233-1312
A202233-1312
G1/4-19 A GAS
M12x1,5-6g
36,5
17
9,5
17
19
A202233-1314
A202233-1314
G1/4-19 A GAS
M14x1,5-6g
37,5
17
9,5
19
19
A202233-1716
A202233-1716
G3/8-19 A GAS
M16x1,5-6g
42
19
11
22
22
A202233-2122
A202233-2122
G1/2-14 A GAS
M22x1,5-6g
50
21,5
13,5
27
27
A202233-2322
A202233-2322
G5/8-14 A GAS
M22x1,5-6g
51
23,5
13,5
27
27
A202233-2627
A202233-2627
G3/4-14 A GAS
M27x2-6g
57
26,5
16,5
32
32
A202233-3333
A202233-3333
G1"-11 A GAS
M33x2-6g
68
30
16,5
41
41
A202233-4242
A202233-4242
G1"1/4-11 A GAS
M42x2-6g
74
33
17
50
50
A202233-4848
A202233-4848
G1"1/2-11 A GAS
M48x2-6g
84
37
19,5
55
55
SA202233-1718
SA202233-1718
G3/8-19 A GAS
M18x1,5-6g
44,5
19
12,5
24
22
SA202233-2118
SA202233-2118
G1/2-14 A GAS
M18x1,5-6g
47,5
22
12,5
24
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성