EIL..D NIRO
Fluro
Industry parts
Rod Ends
Series E
Female left hand thread
Stainless design
Maintenance Free
EIL..D.NIRO
Powered by
CAD모델 선택
{fluro/industrieteile/gelenkopfe/massreihe_e_smal_baureihe/innengewinde_links/rostfreie_ausfuhrung/wartungsfrei/eil_d_niro/eil_d_niro_asmtab.prj},{NB=Gelenkkopf EIL20DNIRO M 20x1.5 LH(0-0)},{IDNR=},{BEZ=EIL20DNIRO},{D=20},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{B=16},{M=13.0},{A=53},{F=77},{L=103.5},{K=35},{J=27.5},{O=24.2},{SW=32},{G=M 20x1.5 LH},{GNDM=20},{GP=1.50},{GKDM=18.376},{GL=38},{ST=45.0},{DT=54},{KIPPWINKEL=9},{GEW=350},{ABD=nein},{VERS=28.000},{PPATH=eil_d_niro_asmtpl.prj},{DX=M6},{MD=360},{MAT1=rostfreier Stahl 1.4301},{LAGER=wartungsfreies Lager GE..EC-NIRO(-2RSF)},{CTN=84833038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D
Size
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
O
[mm]
SW
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
GL
[mm]
ST
static load rating Co
[kN]
DT
Dynamic load C
[kN]
KIPPWINKEL
Pivoting angle
[°]
GEW
Unit weight
[g]
ABD
Seal
ⁿ/ₐ
MD
Min- / Max values in direction of rotation
[°]
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
LAGER
Bearing
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EIL6DNIRO M 6 LH
EIL6DNIRO
6
6
4.4
20
30
40.0
13
10.0
8.0
11
M 6 LH
12
6.0
4
13
21
no
360
stainless steel 1.4301
Maintenance free stainles...
84833038
EIL8DNIRO M 8 LH
EIL8DNIRO
8
8
6.0
24
36
48.0
16
12.5
10.2
14
M 8 LH
16
9.2
7
15
38
no
360
stainless steel 1.4301
Maintenance free stainles...
84833038
EIL10DNIRO M 10 LH
EIL10DNIRO
10
9
7.0
28
43
57.0
19
15.0
13.2
17
M 10 LH
20
13.6
10
12
60
no
360
stainless steel 1.4301
Maintenance free stainles...
84833038
EIL12DNIRO M 12 LH
EIL12DNIRO
12
10
8.0
34
50
67.0
22
17.5
14.9
19
M 12 LH
22
18.0
14
11
96
no
360
stainless steel 1.4301
Maintenance free stainles...
84833038
EIL15DNIRO M 14 LH
EIL15DNIRO
15
12
10.0
40
61
81.0
26
21.0
18.4
22
M 14 LH
29
26.5
30
8
180
no
360
stainless steel 1.4301
Maintenance free stainles...
84833038
EIL16DNIRO M 16 LH
EIL16DNIRO
16
14
11.0
46
67
90.0
30
24.0
20.7
27
M 16 LH
33
34.0
39
10
220
no
360
stainless steel 1.4301
Maintenance free stainles...
84833038
EIL17DNIRO M 16 LH
EIL17DNIRO
17
14
11.0
46
67
90.0
30
24.0
20.7
27
M 16 LH
33
34.0
39
10
220
no
360
stainless steel 1.4301
Maintenance free stainles...
84833038
EIL20DNIRO M 20x1.5 LH
EIL20DNIRO
20
16
13.0
53
77
103.5
35
27.5
24.2
32
M 20x1.5 LH
38
45.0
54
9
350
no
360
stainless steel 1.4301
Maintenance free stainles...
84833038
EIL25DNIRO M 24x2 LH
EIL25DNIRO
25
20
17.0
64
94
126.0
42
33.5
29.3
36
M 24x2 LH
48
73.0
96
7
640
no
360
stainless steel 1.4301
Maintenance free stainles...
84833038
EIL30DNIRO M 30x2 LH
EIL30DNIRO
30
22
19.0
73
110
146.5
50
40.0
34.2
41
M 30x2 LH
56
97.0
118
6
930
no
360
stainless steel 1.4301
Maintenance free stainles...
84833038
EIL35DNIRO M 36x3 LH
EIL35DNIRO
35
25
21.0
82
125
166.0
58
47.0
39.8
50
M 36x3 LH
60
111.0
153
6
1300
no
360
stainless steel 1.4301
Maintenance free stainles...
84833038
EIL40DNIRO M 39x3 LH
EIL40DNIRO
40
28
23.0
92
142
188.0
65
52.0
45.0
55
M 39x3 LH
65
135.0
190
7
2000
yes
360
stainless steel 1.4301
Maintenance free stainles...
84833038
EIL45DNIRO M 42x3 LH
EIL45DNIRO
45
32
27.0
102
145
196.0
70
58.0
50.8
60
M 42x3 LH
65
178.0
247
7
2500
yes
360
stainless steel 1.4301
Maintenance free stainles...
84833038
EIL50DNIRO M 45x3 LH
EIL50DNIRO
50
35
30.0
112
160
216.0
75
62.0
56.0
65
M 45x3 LH
68
216.0
308
6
3500
yes
360
stainless steel 1.4571
Maintenance free stainles...
84833038
EIL60DNIRO M 52x3 LH
EIL60DNIRO
60
44
38.0
135
175
242.5
88
70.0
66.8
75
M 52x3 LH
70
336.0
481
6
5550
yes
360
stainless steel 1.4571
Maintenance free stainles...
84833038
EIL70DNIRO M 56x4 LH
EIL70DNIRO
70
49
42.0
160
200
280.0
98
80.0
77.9
85
M 56x4 LH
80
459.0
619
6
8600
yes
360
stainless steel 1.4571
Maintenance free stainles...
84833038
EIL80DNIRO M 64x4 LH
EIL80DNIRO
80
55
47.0
180
230
320.0
110
95.0
89.4
100
M 64x4 LH
85
570.0
792
6
12000
yes
360
stainless steel 1.4571
Maintenance free stainles...
84833038
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성