LKI-M - Plastic connector straight one-part with turnable connecting thread UL-file E86359
Flexa
Protective conduit
LKI One-part plastic screwed conduit connector with integrated ferrule and turnable connecting thread
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/connectors/lki/lki_m.prj},{NB=FLEXA LKI-M 1502001422521},{AD=21},{METR=M25 x 1.5},{AUS=2},{VE=1},{VERS1=4},{I=14.5},{B=30.0},{C=11.0},{D=48.0},{SW=27},{METRAUSSEN=25.000},{METRKERN=23.160},{PMETR=1.5},{L=3.000},{K=18.900},{J=43.900},{W=20.000},{A=26.600},{B1=22.000},{D1=15.800},{ES=16.800},{NG=18.500},{R=1.500},{AUD=30.000},{BD=26.000},{H=18.800},{JD=1.500},{LD=6.800},{GEW=0.980},{ARTG=15020014025},{ARTB=15020014225}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
AD
Trade size
[mm]
METR
Thread EN 60423
ⁿ/ₐ
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø mm
[mm]
C
Length of thread mm
[mm]
D
Total length mm
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packet/Units
[piece(s)]
FLEXA LKI-M 15020014212
10
M12 x 1.5
15020014212
5.5
17.5
10.0
38.0
16
0.280
50
FLEXA LKI-M 15020014216
14
M16 x 1.5
15020014216
9.5
21.0
10.0
39.5
19
0.380
50
FLEXA LKI-M 15020014220
17
M20 x 1.5
15020014220
11.5
24.5
10.0
42.0
22
0.640
50
FLEXA LKI-M 15020014225
21
M25 x 1.5
15020014225
14.5
30.0
11.0
48.0
27
0.980
50
FLEXA LKI-M 15020014232
27
M32 x 1.5
15020014232
19.5
39.0
12.0
58.0
35
1.680
25
FLEXA LKI-M 15020014240
36
M40 x 1.5
15020014240
27.0
50.0
12.0
59.0
45
2.560
25
FLEXA LKI-M 15020014250
45
M50 x 1.5
15020014250
35.5
59.5
12.0
62.5
54
3.520
25
FLEXA LKI-M 15020014263
56
M63 x 1.5
15020014263
46.0
71.5
15.0
68.0
65
5.900
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성