카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2024.94. - Guide unit with collar MILLION GUIDE
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide Units
MILLION GUIDE
with collar
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d10/d10_01/d10_01_01/2024_94_asmtab.prj},{NB=2024.94.025.100},{DOC=2024_94_pdf},{D1=25.000},{D2=25.000},{D3=35.000},{D4=32.000},{D5=34.000},{D6=44.000},{MN=M8x20},{L2=25.000},{L3=8.000},{L4=13.000},{L5=5.000},{L6=8.000},{L7=62.000},{L8=70.000},{L9=20.000},{BCNRK=2024.94.025},{L1=100},{PPATH=2024_94_asmsbl.prj},{ZTC=84828000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Guide diameter
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
MN
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
BCNRK
Bestell-Nr. Ersatzteil Nadelrollenkäfig
ⁿ/ₐ
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2024.94.012.050
2024.94.012.050
12.000
12.000
18.000
16.000
18.000
23.000
M5x8
12.000
6.000
7.000
3.000
5.000
30.000
40.000
0.000
2024.94.012
84828000
2024.94.016.080
2024.94.016.080
16.000
16.000
24.000
22.000
24.000
30.000
M6x10
16.000
6.000
10.000
4.000
6.000
30.000
40.000
0.000
2024.94.016
84828000
2024.94.020.080
2024.94.020.080
20.000
20.000
29.000
26.000
28.000
37.000
M8x20
20.000
8.000
13.000
5.000
8.000
52.000
60.000
20.000
2024.94.020
84828000
2024.94.025.100
2024.94.025.100
25.000
25.000
35.000
32.000
34.000
44.000
M8x20
25.000
8.000
13.000
5.000
8.000
62.000
70.000
20.000
2024.94.025
84828000
2024.94.032.100
2024.94.032.100
32.000
32.000
42.000
40.000
40.000
54.000
M10x25
30.000
8.000
16.000
7.000
9.000
68.000
78.000
20.000
2024.94.032
84828000
2024.94.040.120
2024.94.040.120
40.000
40.000
54.000
50.000
50.000
68.000
M12x30
35.000
8.000
18.000
9.000
10.000
78.000
92.000
20.000
2024.94.040
84828000
2024.94.050.150
2024.94.050.150
50.000
50.000
64.000
60.000
60.000
78.000
M12x30
35.000
8.000
18.000
9.000
12.000
82.000
96.000
20.000
2024.94.050
84828000
2024.94.060.150
2024.94.060.150
60.000
60.000
74.000
72.000
72.000
95.000
M14x30
42.000
15.000
20.000
12.000
15.000
116.000
120.000
20.000
2024.94.060
84828000
2024.94.080.180
2024.94.080.180
80.000
80.000
98.000
105.000
105.000
120.000
M16x30
45.000
15.000
26.000
13.000
15.000
132.000
145.000
25.000
2024.94.080
84828000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성