카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2091.68. - Flanged guide bush with cage retainer
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide bushes
with cage retainer
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d05/d05_04/2091_68_asmtab.prj},{NB=2091.68.032.005.10},{DOC=2091_68_pdf},{D1=32.000},{TOL=10},{VL=5},{VLMIN=5.000},{VLMAX=44.000},{D2=40.000},{D3=48.000},{D4=72.000},{D5=58.000},{D6=5.500},{D7=10.000},{T1=5.700},{S=5.700},{K=28.000},{L1=72.000},{L2=47.000},{L3=25.000},{L=80.000},{PPATH=d05_04_99/2091_68_asmsbl.prj},{GEWBU=0.678},{GEWKK=0.122},{ZTC=84879090},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2097.68.032.005.10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Guide diameter
[mm]
VLMIN
[mm]
VLMAX
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
T1
[mm]
S
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L1
Length of guide bush
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L
Cage length
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
DUMMY
ⁿ/ₐ
2091.68.019.005.10
2091.68.019.005.10
19.000
5.000
49.000
25.000
32.000
50.000
40.000
4.500
8.000
4.600
4.600
18.000
52.000
37.000
15.000
72.000
0.283
84879090
2091.68.019.###.##
2091.68.020.005.10
2091.68.020.005.10
20.000
5.000
49.000
26.000
32.000
50.000
40.000
4.500
8.000
4.600
4.600
18.000
52.000
37.000
15.000
72.000
0.267
84879090
2091.68.020.###.##
2091.68.024.005.10
2091.68.024.005.10
24.000
5.000
44.000
30.000
40.000
63.000
50.000
5.500
10.000
5.700
5.700
23.000
62.000
37.000
25.000
72.000
0.611
84879090
2091.68.024.###.##
2091.68.025.005.10
2091.68.025.005.10
25.000
5.000
44.000
31.000
40.000
63.000
50.000
5.500
10.000
5.700
5.700
23.000
62.000
37.000
25.000
72.000
0.589
84879090
2091.68.025.###.##
2091.68.030.005.10
2091.68.030.005.10
30.000
5.000
44.000
38.000
48.000
72.000
58.000
5.500
10.000
5.700
5.700
28.000
72.000
47.000
25.000
80.000
0.863
84879090
2091.68.030.###.##
2091.68.032.005.10
2091.68.032.005.10
32.000
5.000
44.000
40.000
48.000
72.000
58.000
5.500
10.000
5.700
5.700
28.000
72.000
47.000
25.000
80.000
0.800
84879090
2091.68.032.###.##
2091.68.038.005.10
2091.68.038.005.10
38.000
5.000
51.000
46.000
58.000
85.000
70.000
6.600
11.000
6.800
6.800
33.000
77.000
47.000
30.000
95.000
1.385
84879090
2091.68.038.###.##
2091.68.040.005.10
2091.68.040.005.10
40.000
5.000
51.000
48.000
58.000
85.000
70.000
6.600
11.000
6.800
6.800
33.000
77.000
47.000
30.000
95.000
1.302
84879090
2091.68.040.###.##
2091.68.048.005.10
2091.68.048.005.10
48.000
5.000
51.000
56.000
70.000
104.000
86.000
9.000
15.000
9.000
9.000
38.000
102.000
60.000
42.000
105.000
2.537
84879090
2091.68.048.###.##
2091.68.050.005.10
2091.68.050.005.10
50.000
5.000
51.000
58.000
70.000
104.000
86.000
9.000
15.000
9.000
9.000
38.000
102.000
60.000
42.000
105.000
2.400
84879090
2091.68.050.###.##
2091.68.060.005.10
2091.68.060.005.10
60.000
5.000
52.000
68.000
85.000
120.000
100.000
9.000
15.000
9.000
9.000
46.000
102.000
60.000
42.000
120.000
3.450
84879090
2091.68.060.###.##
2091.68.063.005.10
2091.68.063.005.10
63.000
5.000
52.000
71.000
85.000
120.000
100.000
9.000
15.000
9.000
9.000
46.000
102.000
60.000
42.000
120.000
3.198
84879090
2091.68.063.###.##
2091.68.080.005.10
2091.68.080.005.10
80.000
5.000
54.000
92.000
105.000
148.000
125.000
11.000
18.000
11.000
11.000
56.000
125.000
75.000
50.000
140.000
5.550
84879090
2091.68.080.###.##
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성