카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2AS - WELD NUTS DIN 929 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Nuts
Lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/nuts/lock_nuts/v_2as.prj},{NB=fginox_2AS16},{REF=2AS16},{D2=18.8},{H=13.0},{P=24.0},{PAS=2.00},{D=M16},{NATURE=A2 / S.S 304},{DX=16.000},{B=1.500},{D3=18.800},{D4=16.800},{E=26.510},{H1=1.800},{H2=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
H
[mm]
P
p
[mm]
PAS
[mm]
D
d
ⁿ/ₐ
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2AS3
2AS3
4.5
3.0
7.5
0.50
M3
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AS4
2AS4
6.0
3.5
9.0
0.70
M4
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AS5
2AS5
7.0
4.0
10.0
0.80
M5
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AS6
2AS6
8.0
5.0
11.0
1.00
M6
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AS8
2AS8
10.5
6.5
14.0
1.25
M8
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AS10
2AS10
12.5
8.0
17.0
1.50
M10
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AS12
2AS12
14.8
10.0
19.0
1.75
M12
A2 / S.S 304
FG INOX - 2AS16
2AS16
18.8
13.0
24.0
2.00
M16
A2 / S.S 304
FG INOX - 4AS3
4AS3
4.5
3.0
7.5
0.50
M3
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AS4
4AS4
6.0
3.5
9.0
0.70
M4
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AS5
4AS5
7.0
4.0
10.0
0.80
M5
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AS6
4AS6
8.0
5.0
11.0
1.00
M6
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AS8
4AS8
10.5
6.5
14.0
1.25
M8
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AS10
4AS10
12.5
8.0
17.0
1.50
M10
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AS12
4AS12
14.8
10.0
19.0
1.75
M12
A4 / S.S 316
FG INOX - 4AS16
4AS16
18.8
13.0
24.0
2.00
M16
A4 / S.S 316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성