카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.FFR G - ISO Threaded unions Conical seat REDUCING FEMALE / FEMALE MACHINED UNIONS Stainless steel 316L
FG INOX
Industry
ISO Threaded unions and accessories
Conical seat casting unions
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/iso_threaded_unions_and_accessories/conical_seat_machined_unions/i_ffr_g.prj},{NB=fginox_FFR5040G},{REF=FFR5040G},{DN=50-40},{G=2\"},{G1=1\"1/2},{GX=59.614},{GX1=47.803},{L=56},{R=63},{S=70},{T=54},{WEIGHT=0.580},{RAC=Gaz/BSP},{PPATH=i_ffr_g/i_ffr_g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
G1
g
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
RAC
Connection
ⁿ/ₐ
FG INOX - FFR128G
FFR128G
12-8
3/8"
1/4"
30
21
24
14
0.050
Gaz/BSP
FG INOX - FFR1512G
FFR1512G
15-12
1/2"
3/8"
34
27
30
18
0.095
Gaz/BSP
FG INOX - FFR2015G
FFR2015G
20-15
3/4"
1/2"
37
36
36
24
0.160
Gaz/BSP
FG INOX - FFR2520G
FFR2520G
25-20
1"
3/4"
47
37
46
30
0.270
Gaz/BSP
FG INOX - FFR3225G
FFR3225G
32-25
1"1/4
1"
50
46
55
38
0.380
Gaz/BSP
FG INOX - FFR4032G
FFR4032G
40-32
1"1/2
1"1/4
53
52
60
45
0.390
Gaz/BSP
FG INOX - FFR5040G
FFR5040G
50-40
2"
1"1/2
56
63
70
54
0.580
Gaz/BSP
FG INOX - FFR128B
FFR128B
12-8
3/8"
1/4"
30
21
24
14
0.050
NPT/BRIGGS
FG INOX - FFR1512B
FFR1512B
15-12
1/2"
3/8"
34
27
30
18
0.095
NPT/BRIGGS
FG INOX - FFR2015B
FFR2015B
20-15
3/4"
1/2"
37
36
36
24
0.160
NPT/BRIGGS
FG INOX - FFR2520B
FFR2520B
25-20
1"
3/4"
47
37
46
30
0.270
NPT/BRIGGS
FG INOX - FFR3225B
FFR3225B
32-25
1"1/4
1"
50
46
55
38
0.380
NPT/BRIGGS
FG INOX - FFR4032B
FFR4032B
40-32
1"1/2
1"1/4
53
52
60
45
0.390
NPT/BRIGGS
FG INOX - FFR5040B
FFR5040B
50-40
2"
1"1/2
56
63
70
54
0.580
NPT/BRIGGS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성