magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SMT-10M - 근접 센서
Festo
제품
센서
포지셔닝 센서
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/sensors_t/pos_sen/smt_10m_presets_asmtab.prj},{NB=551377 SMT-10M-NS-24V-E-2,5-L-OE},{TNR=551377},{TYP=SMT-10M-NS-24V-E-2,5-L-OE},{B1=2.950},{D1=2.150},{D2=-},{D3=0.000},{H1=4.600},{L1=2.500},{L2=50.000},{L3=22.950},{L4=20.950},{L5=23.000},{L6=7.000},{SW=1.500},{SA=NS},{BBS=24V},{LE=E},{LL=2.5},{KA=L},{LB=-},{AT=OE},{PPATH=assemblies/smt_10m_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.0168},{VERS=1.000},{GTIN=4052568094775}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
D1
[mm]
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
551373 SMT-10M-PS-24V-E-2...
551373
SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
2.950
2.150
-
0.000
4.600
2.500
50.000
22.950
20.950
23.000
7.000
1.500
0.0168
4052568094737
551374 SMT-10M-PS-24V-E-2...
551374
SMT-10M-PS-24V-E-2,5-Q-OE
2.950
2.150
-
0.000
20.950
2.500
50.000
6.000
4.600
23.000
7.000
1.500
0.0168
4052568094744
551375 SMT-10M-PS-24V-E-0...
551375
SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8...
2.950
2.150
M8x1
9.600
4.600
0.300
41.100
22.950
20.950
23.000
0.000
1.500
0.0067
4052568094751
551376 SMT-10M-PS-24V-E-0...
551376
SMT-10M-PS-24V-E-0,3-Q-M8...
2.950
2.150
M8x1
9.600
20.950
0.300
41.100
6.000
4.600
23.000
0.000
1.500
0.0067
4052568094768
551377 SMT-10M-NS-24V-E-2...
551377
SMT-10M-NS-24V-E-2,5-L-OE
2.950
2.150
-
0.000
4.600
2.500
50.000
22.950
20.950
23.000
7.000
1.500
0.0168
4052568094775
551378 SMT-10M-NS-24V-E-2...
551378
SMT-10M-NS-24V-E-2,5-Q-OE
2.950
2.150
-
0.000
20.950
2.500
50.000
6.000
4.600
23.000
7.000
1.500
0.0168
4052568094782
551379 SMT-10M-NS-24V-E-0...
551379
SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8...
2.950
2.150
M8x1
9.600
4.600
0.300
41.100
22.950
20.950
23.000
0.000
1.500
0.0067
4052568094799
551380 SMT-10M-NS-24V-E-0...
551380
SMT-10M-NS-24V-E-0,3-Q-M8...
2.950
2.150
M8x1
9.600
20.950
0.300
41.100
6.000
4.600
23.000
0.000
1.500
0.0067
4052568094805
551382 SMT-10M-ZS-24V-E-2...
551382
SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE
2.950
2.150
-
0.000
4.600
2.500
50.000
22.950
20.950
23.000
7.000
1.500
0.0146
4052568094812
551383 SMT-10M-ZS-24V-E-2...
551383
SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-Q-OE
2.950
2.150
-
0.000
20.950
2.500
50.000
6.000
4.600
23.000
7.000
1.500
0.0146
4052568094829
8152201 SMT-10M-PS-24V-E-...
8152201
SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M1...
2.950
2.150
M12x1
9.600
4.600
0.300
41.100
22.950
20.950
23.000
0.000
1.500
0.0140
4052568576134
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성