피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSBG - 표준 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
표준 실린더
DSBG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/standard/dsbg/dsbg_asmtab_presets.prj},{NB=1646796 DSBG-80-500-PPSA-N3---(0)},{TNR=1646796},{TYP=DSBG},{TYP2=DSBG-80-500-PPSA-N3},{KDM=80},{HUB=500},{HUBST=0},{DAE=PPS},{POS=A},{NOR=N3},{A=40},{AM=40},{AF=20},{B=45},{BG=17},{E=93},{EE=G3/8},{EEK=16.662},{G=43.0},{U1=8.00},{U2=12.50},{KK=M20x1.5},{KKDM=20.000},{KKP=1.500},{KF=M12},{KFK=12.000},{L2=34.2},{L3=24.5},{L7=11.0},{L8N=128},{MM=25},{PL=30.0},{RT=M10},{RTK=10.000},{TG=72.0},{VA=4},{VD=15.7},{WH=45.4},{ZJN=173.6},{ZMN=221.0},{SW1=22},{SW2=30},{SW3=6},{D1=13.0},{T1=26.5},{T2=6.1},{VERS=Standard},{PPATH=assemblies/dsbg_asmtpl.prj},{GEW1=2660.000},{GEW2=85.000},{GTIN=4052568244392}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
DAE
쿠션
ⁿ/ₐ
NOR
표준
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
[mm]
U1
[mm]
U2
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
KF
나사산
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
D1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1645460 DSBG-32-25-PPSA-N...
1645460
DSBG
32
25
PPS
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
119.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
144.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
0.5275
4052568243357
1645461 DSBG-32-40-PPSA-N...
1645461
DSBG
32
40
PPS
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
134.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
159.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
0.5650
4052568243364
1645462 DSBG-32-50-PPSA-N...
1645462
DSBG
32
50
PPS
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
144.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
169.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
0.5900
4052568243371
1645463 DSBG-32-80-PPSA-N...
1645463
DSBG
32
80
PPS
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
174.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
199.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
0.6650
4052568243388
1645464 DSBG-32-100-PPSA-...
1645464
DSBG
32
100
PPS
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
194.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
219.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
0.7150
4052568243395
1645465 DSBG-32-125-PPSA-...
1645465
DSBG
32
125
PPS
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
219.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
244.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
0.7775
4052568243401
1645466 DSBG-32-160-PPSA-...
1645466
DSBG
32
160
PPS
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
254.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
279.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
0.8650
4052568243418
1645467 DSBG-32-200-PPSA-...
1645467
DSBG
32
200
PPS
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
294.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
319.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
0.9650
4052568243425
1645468 DSBG-32-250-PPSA-...
1645468
DSBG
32
250
PPS
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
344.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
369.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
1.0900
4052568243432
1645469 DSBG-32-320-PPSA-...
1645469
DSBG
32
320
PPS
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
414.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
439.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
1.2650
4052568243449
1645470 DSBG-32-400-PPSA-...
1645470
DSBG
32
400
PPS
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
494.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
519.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
1.4650
4052568243456
1645471 DSBG-32-500-PPSA-...
1645471
DSBG
32
500
PPS
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
594.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
619.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
1.7150
4052568243463
1638842 DSBG-32-25-PPVA-N...
1638842
DSBG
32
25
PPV
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
119.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
144.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
0.5275
4052568016937
1638843 DSBG-32-40-PPVA-N...
1638843
DSBG
32
40
PPV
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
134.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
159.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
0.5650
4052568016944
1638844 DSBG-32-50-PPVA-N...
1638844
DSBG
32
50
PPV
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
144.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
169.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
0.5900
4052568016951
1638845 DSBG-32-80-PPVA-N...
1638845
DSBG
32
80
PPV
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
174.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
199.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
0.6650
4052568016968
1638846 DSBG-32-100-PPVA-...
1638846
DSBG
32
100
PPV
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
194.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
219.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
0.7150
4052568016975
1638848 DSBG-32-125-PPVA-...
1638848
DSBG
32
125
PPV
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
219.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
244.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
0.7775
4052568016982
1638849 DSBG-32-160-PPVA-...
1638849
DSBG
32
160
PPV
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
254.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
279.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
0.8650
4052568016999
1638850 DSBG-32-200-PPVA-...
1638850
DSBG
32
200
PPV
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
294.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
319.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
0.9650
4052568017002
1638851 DSBG-32-250-PPVA-...
1638851
DSBG
32
250
PPV
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
344.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
369.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
1.0900
4052568017019
1638852 DSBG-32-320-PPVA-...
1638852
DSBG
32
320
PPV
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
414.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
439.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
1.2650
4052568017026
1638853 DSBG-32-400-PPVA-...
1638853
DSBG
32
400
PPV
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
494.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
519.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
1.4650
4052568017033
1638854 DSBG-32-500-PPVA-...
1638854
DSBG
32
500
PPV
N3
22
12
30
16
45
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
M6
18.0
4.0
6.5
594.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
619.100
10
16
6
6.4
16.0
2.6
1.7150
4052568243333
1646559 DSBG-40-25-PPSA-N...
1646559
DSBG
40
25
PPS
N3
24
12
35
16
54
G1/4
33.0
4.00
8.00
M12x1.25
M8
21.3
4.0
7.5
130.000
16
22.5
M6
38.0
4
10.5
28.7
158.900
13
18
6
8.4
16.0
3.3
0.8275
4052568243562
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성