magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
AD-NPT (USA) - 어댑터
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
피스톤 로드 부착물
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/pirod_att/ad_npt.prj},{NB=546546 AD-G1-1NPT-I},{TNR=546546},{TYP=AD-G1-1NPT-I},{VERS=1},{L=46.1000},{L1=35.100},{D1=33.249},{D2=33.4010},{B=11.000},{SW=38.3000},{NW=21.4000},{D=32.7000},{F=17.3430},{P=8.500},{G=26.0000},{L3=0.400},{M=2.000},{CNSMASSEXACT=0.21268},{D3=38.900},{T=2.000},{D4=33.300},{H=5.000},{D5=4.680},{D6=33.300},{D7=0.000},{V=2},{GTIN=4052568354046}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
D1
G
[mm]
D2
NPT
[mm]
B
ⁿ/ₐ
SW
플랫 전체 폭
[mm]
NW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
9395 AD-G1/8-1/8NPT-I
9395
AD-G1/8-1/8NPT-I
20.7000
15.700
9.728
10.2870
5.000
12.7000
5.9500
0.01038
4052568303334
9396 AD-G1/4-1/4NPT-I
9396
AD-G1/4-1/4NPT-I
26.2000
20.200
13.157
13.7160
6.000
17.0000
7.9500
0.02422
4052568303341
9397 AD-G3/8-3/8NPT-I
9397
AD-G3/8-3/8NPT-I
26.5000
19.500
16.662
17.1450
7.000
19.0000
11.5000
0.02530
4052568303358
9398 AD-G1/2-1/2NPT-I
9398
AD-G1/2-1/2NPT-I
33.2000
24.700
20.955
21.3360
8.500
23.8000
14.3000
0.05189
4052568303365
546550 AD-G3/4-3/4NPT-I
546550
AD-G3/4-3/4NPT-I
44.9000
34.900
26.441
26.6700
10.000
34.9000
18.3000
0.19564
4052568354084
546546 AD-G1-1NPT-I
546546
AD-G1-1NPT-I
46.1000
35.100
33.249
33.4010
11.000
38.3000
21.4000
0.21268
4052568354046
9624 AD-1/8NPT-G1/8-I
9624
AD-1/8NPT-G1/8-I
20.0000
11.100
10.287
9.7280
8.900
12.7000
5.9500
0.00950
4052568303396
9625 AD-1/4NPT-G1/4-I
9625
AD-1/4NPT-G1/4-I
26.7000
14.000
13.716
13.1570
12.700
17.0000
7.9500
0.02100
4052568303402
9626 AD-3/8NPT-G3/8-I
9626
AD-3/8NPT-G3/8-I
30.4000
16.000
17.145
16.6620
14.400
19.0000
11.5000
0.02598
4052568303419
9627 AD-1/2NPT-G1/2-I
9627
AD-1/2NPT-G1/2-I
36.6000
19.000
21.336
20.9550
17.600
23.8000
14.3000
0.04848
4052568303426
546551 AD-3/4NPT-G3/4-I
546551
AD-3/4NPT-G3/4-I
42.9000
24.900
26.670
26.4410
18.000
30.1500
19.0500
0.09813
4052568354091
546547 AD-1NPT-G1-I
546547
AD-1NPT-G1-I
50.8000
28.300
33.401
33.2490
22.500
41.3000
24.2000
0.21886
4052568354053
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성