magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HGPT-B - 수평 그립퍼
Festo
제품
기계적 그립퍼
기계적 그립퍼
수평 그립퍼
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/gripper/gripper/p_gripp/hgpt_b_asmtab.prj},{NB=560215 HGPT-35-A-B-F-G2---(0)},{TNR=560215},{VERS2=2.000},{V=1.000},{VERS1=8.000},{L1=52.000},{L2=39.000},{L3=80.000},{L4=88.000},{L5=80.000},{L6=5.500},{L7=40.000},{L8=52.000},{L9=64.000},{L10=16.000},{L11=5.500},{L12=40.000},{L13=7.000},{L14=5.500},{L15=13.000},{L16=0.000},{H1=30.000},{H2=38.000},{H3=38.000},{H4=54.000},{H5=66.000},{H6=67.000},{H7=5.500},{H8=19.000},{B1=42.000},{B2=32.000},{B3=13.000},{B4=12.000},{T1=4.500},{T2=16.000},{T3=3.000},{T4=6.500},{T5=5.500},{T6=6.000},{T7=2.100},{T8=8.500},{T9=8.500},{T10=19.000},{T11=1.600},{T12=9.000},{T13=1.600},{T14=1.600},{D1=4.000},{D2=9.200},{D3=5.300},{D4=4.000},{D5=4.200},{D6=8.000},{D7=9.000},{D8=7.000},{D9=7.000},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
VERS1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
L16
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
T9
[mm]
T10
[mm]
T11
[mm]
T12
[mm]
T13
[mm]
T14
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
[mm]
D10
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
G2
ⁿ/ₐ
G3
ⁿ/ₐ
G4
ⁿ/ₐ
G5
ⁿ/ₐ
G6
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
560192 HGPT-16-A-B---(0)
560192
HGPT-16-A-B
1.000
29.000
22.000
44.000
50.000
44.000
5.500
20.000
29.000
36.000
8.000
3.000
20.000
6.000
1.000
6.000
0.000
12.000
15.000
17.500
23.700
28.000
29.000
2.250
8.500
24.000
17.000
4.000
6.000
4.000
15.000
3.000
5.500
5.500
4.000
1.300
5.000
5.500
14.000
0.000
3.000
1.300
0.000
2.000
4.600
2.600
2.000
2.600
4.600
5.000
0.000
5.000
0.000
M3
M5
M3
M3
M3
M2
0.085
4052568206574
560195 HGPT-16-A-B-F---(0...
560195
HGPT-16-A-B-F
1.000
29.000
22.000
44.000
47.000
44.000
5.500
20.000
29.000
36.000
8.000
3.000
20.000
6.000
1.000
6.000
0.000
12.000
15.000
17.500
23.700
28.000
29.000
2.250
8.500
24.000
17.000
4.000
6.000
4.000
15.000
3.000
5.500
5.500
4.000
1.300
5.000
5.500
14.000
0.000
3.000
1.300
0.000
2.000
4.600
2.600
2.000
2.600
4.600
5.000
0.000
5.000
0.000
M3
M5
M3
M3
M3
M2
0.085
4052568206604
560193 HGPT-16-A-B-G1---(...
560193
HGPT-16-A-B-G1
2.000
29.000
22.000
44.000
50.000
44.000
5.500
20.000
29.000
36.000
8.000
3.000
20.000
6.000
1.000
6.000
0.000
12.000
23.000
25.500
31.700
36.000
37.000
2.250
8.500
24.000
17.000
4.000
6.000
4.000
15.000
3.000
5.500
5.500
4.000
1.300
5.000
5.500
22.000
0.000
3.000
1.300
0.000
2.000
4.600
2.600
2.000
2.600
4.600
5.000
0.000
5.000
0.000
M3
M5
M3
M3
M3
M2
0.100
4052568206581
560196 HGPT-16-A-B-F-G1--...
560196
HGPT-16-A-B-F-G1
2.000
29.000
22.000
44.000
47.000
44.000
5.500
20.000
29.000
36.000
8.000
3.000
20.000
6.000
1.000
6.000
0.000
12.000
23.000
25.500
31.700
36.000
37.000
2.250
8.500
24.000
17.000
4.000
6.000
4.000
15.000
3.000
5.500
5.500
4.000
1.300
5.000
5.500
22.000
0.000
3.000
1.300
0.000
2.000
4.600
2.600
2.000
2.600
4.600
5.000
0.000
5.000
0.000
M3
M5
M3
M3
M3
M2
0.100
4052568206611
560194 HGPT-16-A-B-G2---(...
560194
HGPT-16-A-B-G2
2.000
29.000
22.000
44.000
50.000
44.000
5.500
20.000
29.000
36.000
8.000
3.000
20.000
6.000
1.000
6.000
0.000
12.000
23.000
25.500
31.700
36.000
37.000
2.250
8.500
24.000
17.000
4.000
6.000
4.000
15.000
3.000
5.500
5.500
4.000
1.300
5.000
5.500
22.000
0.000
3.000
1.300
0.000
2.000
4.600
2.600
2.000
2.600
4.600
5.000
0.000
5.000
0.000
M3
M5
M3
M3
M3
M2
0.100
4052568206598
560197 HGPT-16-A-B-F-G2--...
560197
HGPT-16-A-B-F-G2
2.000
29.000
22.000
44.000
47.000
44.000
5.500
20.000
29.000
36.000
8.000
3.000
20.000
6.000
1.000
6.000
0.000
12.000
23.000
25.500
31.700
36.000
37.000
2.250
8.500
24.000
17.000
4.000
6.000
4.000
15.000
3.000
5.500
5.500
4.000
1.300
5.000
5.500
22.000
0.000
3.000
1.300
0.000
2.000
4.600
2.600
2.000
2.600
4.600
5.000
0.000
5.000
0.000
M3
M5
M3
M3
M3
M2
0.100
4052568206628
560198 HGPT-20-A-B---(0)
560198
HGPT-20-A-B
3.000
35.000
22.600
56.000
64.000
56.000
2.500
24.000
35.000
44.000
12.000
3.250
24.000
6.000
2.500
6.000
6.000
10.000
15.000
14.500
23.000
30.000
31.000
3.000
12.000
28.000
22.000
8.700
6.500
4.000
19.000
3.000
5.500
5.500
5.000
1.300
5.500
6.500
11.000
1.300
6.000
1.300
0.000
3.000
6.000
3.200
3.000
3.300
6.000
5.000
5.000
5.000
0.000
M3
M5
M4
M3
M3
M3
0.135
4052568206635
560201 HGPT-20-A-B-F---(0...
560201
HGPT-20-A-B-F
3.000
35.000
22.600
56.000
60.000
56.000
2.500
24.000
35.000
44.000
12.000
3.250
24.000
6.000
2.500
6.000
6.000
10.000
15.000
14.500
23.000
30.000
31.000
3.000
12.000
28.000
22.000
8.700
6.500
4.000
19.000
3.000
5.500
5.500
5.000
1.300
5.500
6.500
11.000
1.300
6.000
1.300
0.000
3.000
6.000
3.200
3.000
3.300
6.000
5.000
5.000
5.000
0.000
M3
M5
M4
M3
M3
M3
0.135
4052568206666
560199 HGPT-20-A-B-G1---(...
560199
HGPT-20-A-B-G1
4.000
35.000
22.600
56.000
64.000
56.000
2.500
24.000
35.000
44.000
12.000
3.250
24.000
6.000
2.500
6.000
6.000
15.000
22.000
21.500
30.000
37.000
38.000
3.000
12.000
28.000
22.000
8.700
6.500
4.000
19.000
3.000
5.500
5.500
5.000
1.300
5.500
6.500
11.000
1.300
6.000
1.300
0.000
3.000
6.000
3.200
3.000
3.300
6.000
5.000
5.000
5.000
0.000
M3
M5
M4
M3
M3
M3
0.155
4052568206642
560202 HGPT-20-A-B-F-G1--...
560202
HGPT-20-A-B-F-G1
4.000
35.000
22.600
56.000
60.000
56.000
2.500
24.000
35.000
44.000
12.000
3.250
24.000
6.000
2.500
6.000
6.000
15.000
22.000
21.500
30.000
37.000
38.000
3.000
12.000
28.000
22.000
8.700
6.500
4.000
19.000
3.000
5.500
5.500
5.000
1.300
5.500
6.500
11.000
1.300
6.000
1.300
0.000
3.000
6.000
3.200
3.000
3.300
6.000
5.000
5.000
5.000
0.000
M3
M5
M4
M3
M3
M3
0.155
4052568206673
560200 HGPT-20-A-B-G2---(...
560200
HGPT-20-A-B-G2
4.000
35.000
22.600
56.000
64.000
56.000
2.500
24.000
35.000
44.000
12.000
3.250
24.000
6.000
2.500
6.000
6.000
15.000
22.000
21.500
30.000
37.000
38.000
3.000
12.000
28.000
22.000
8.700
6.500
4.000
19.000
3.000
5.500
5.500
5.000
1.300
5.500
6.500
11.000
1.300
6.000
1.300
0.000
3.000
6.000
3.200
3.000
3.300
6.000
5.000
5.000
5.000
0.000
M3
M5
M4
M3
M3
M3
0.155
4052568206659
560203 HGPT-20-A-B-F-G2--...
560203
HGPT-20-A-B-F-G2
4.000
35.000
22.600
56.000
60.000
56.000
2.500
24.000
35.000
44.000
12.000
3.250
24.000
6.000
2.500
6.000
6.000
15.000
22.000
21.500
30.000
37.000
38.000
3.000
12.000
28.000
22.000
8.700
6.500
4.000
19.000
3.000
5.500
5.500
5.000
1.300
5.500
6.500
11.000
1.300
6.000
1.300
0.000
3.000
6.000
3.200
3.000
3.300
6.000
5.000
5.000
5.000
0.000
M3
M5
M4
M3
M3
M3
0.155
4052568206680
560204 HGPT-25-A-B---(0)
560204
HGPT-25-A-B
5.000
42.000
29.000
64.000
76.000
64.000
3.500
31.000
42.000
52.000
13.000
4.750
20.000
7.000
3.500
6.000
8.000
10.000
15.000
17.500
28.000
38.000
39.000
4.500
16.000
36.000
27.000
11.000
10.000
4.500
24.000
3.000
6.700
5.500
6.000
1.600
6.500
8.500
15.000
1.300
6.000
1.600
1.600
4.000
8.000
4.200
4.000
4.200
8.000
7.000
5.000
7.000
7.000
M3
M5
M5
M4
M5
M3
0.266
4052568206697
560207 HGPT-25-A-B-F---(0...
560207
HGPT-25-A-B-F
5.000
42.000
29.000
64.000
70.000
64.000
3.500
31.000
42.000
52.000
13.000
4.750
20.000
7.000
3.500
6.000
8.000
10.000
15.000
17.500
28.000
38.000
39.000
4.500
16.000
36.000
27.000
11.000
10.000
4.500
24.000
3.000
6.700
5.500
6.000
1.600
6.500
8.500
15.000
1.300
6.000
1.600
1.600
4.000
8.000
4.200
4.000
4.200
8.000
7.000
5.000
7.000
7.000
M3
M5
M5
M4
M5
M3
0.266
4052568206727
560205 HGPT-25-A-B-G1---(...
560205
HGPT-25-A-B-G1
6.000
42.000
29.000
64.000
76.000
64.000
3.500
31.000
42.000
52.000
13.000
4.750
20.000
7.000
3.500
6.000
8.000
20.000
33.000
35.500
46.000
56.000
57.000
4.500
16.000
36.000
27.000
11.000
10.000
4.500
24.000
3.000
6.700
5.500
6.000
1.600
6.500
8.500
15.000
1.300
6.000
1.600
1.600
4.000
8.000
4.200
4.000
4.200
8.000
7.000
5.000
7.000
7.000
M3
M5
M5
M4
M5
M3
0.353
4052568206703
560208 HGPT-25-A-B-F-G1--...
560208
HGPT-25-A-B-F-G1
6.000
42.000
29.000
64.000
70.000
64.000
3.500
31.000
42.000
52.000
13.000
4.750
20.000
7.000
3.500
6.000
8.000
20.000
33.000
35.500
46.000
56.000
57.000
4.500
16.000
36.000
27.000
11.000
10.000
4.500
24.000
3.000
6.700
5.500
6.000
1.600
6.500
8.500
15.000
1.300
6.000
1.600
1.600
4.000
8.000
4.200
4.000
4.200
8.000
7.000
5.000
7.000
7.000
M3
M5
M5
M4
M5
M3
0.353
4052568206734
560206 HGPT-25-A-B-G2---(...
560206
HGPT-25-A-B-G2
6.000
42.000
29.000
64.000
76.000
64.000
3.500
31.000
42.000
52.000
13.000
4.750
20.000
7.000
3.500
6.000
8.000
20.000
33.000
35.500
46.000
56.000
57.000
4.500
16.000
36.000
27.000
11.000
10.000
4.500
24.000
3.000
6.700
5.500
6.000
1.600
6.500
8.500
15.000
1.300
6.000
1.600
1.600
4.000
8.000
4.200
4.000
4.200
8.000
7.000
5.000
7.000
7.000
M3
M5
M5
M4
M5
M3
0.353
4052568206710
560209 HGPT-25-A-B-F-G2--...
560209
HGPT-25-A-B-F-G2
6.000
42.000
29.000
64.000
70.000
64.000
3.500
31.000
42.000
52.000
13.000
4.750
20.000
7.000
3.500
6.000
8.000
20.000
33.000
35.500
46.000
56.000
57.000
4.500
16.000
36.000
27.000
11.000
10.000
4.500
24.000
3.000
6.700
5.500
6.000
1.600
6.500
8.500
15.000
1.300
6.000
1.600
1.600
4.000
8.000
4.200
4.000
4.200
8.000
7.000
5.000
7.000
7.000
M3
M5
M5
M4
M5
M3
0.353
4052568206741
560210 HGPT-35-A-B---(0)
560210
HGPT-35-A-B
7.000
52.000
39.000
80.000
96.000
80.000
5.500
40.000
52.000
64.000
16.000
5.500
40.000
7.000
5.500
13.000
0.000
12.000
20.000
20.000
36.000
48.000
49.000
5.500
19.000
42.000
32.000
13.000
12.000
4.500
16.000
3.000
6.500
5.500
6.000
2.100
8.500
8.500
19.000
1.600
9.000
1.600
1.600
4.000
9.200
5.300
4.000
4.200
8.000
9.000
7.000
7.000
7.000
M3
M5
M5
M5
M5
M5
0.490
4052568206758
560213 HGPT-35-A-B-F---(0...
560213
HGPT-35-A-B-F
7.000
52.000
39.000
80.000
88.000
80.000
5.500
40.000
52.000
64.000
16.000
5.500
40.000
7.000
5.500
13.000
0.000
12.000
20.000
20.000
36.000
48.000
49.000
5.500
19.000
42.000
32.000
13.000
12.000
4.500
16.000
3.000
6.500
5.500
6.000
2.100
8.500
8.500
19.000
1.600
9.000
1.600
1.600
4.000
9.200
5.300
4.000
4.200
8.000
9.000
7.000
7.000
7.000
M3
M5
M5
M5
M5
M5
0.490
4052568206789
560211 HGPT-35-A-B-G1---(...
560211
HGPT-35-A-B-G1
8.000
52.000
39.000
80.000
96.000
80.000
5.500
40.000
52.000
64.000
16.000
5.500
40.000
7.000
5.500
13.000
0.000
30.000
38.000
38.000
54.000
66.000
67.000
5.500
19.000
42.000
32.000
13.000
12.000
4.500
16.000
3.000
6.500
5.500
6.000
2.100
8.500
8.500
19.000
1.600
9.000
1.600
1.600
4.000
9.200
5.300
4.000
4.200
8.000
9.000
7.000
7.000
7.000
M3
M5
M5
M5
M5
M5
0.567
4052568206765
560214 HGPT-35-A-B-F-G1--...
560214
HGPT-35-A-B-F-G1
8.000
52.000
39.000
80.000
88.000
80.000
5.500
40.000
52.000
64.000
16.000
5.500
40.000
7.000
5.500
13.000
0.000
30.000
38.000
38.000
54.000
66.000
67.000
5.500
19.000
42.000
32.000
13.000
12.000
4.500
16.000
3.000
6.500
5.500
6.000
2.100
8.500
8.500
19.000
1.600
9.000
1.600
1.600
4.000
9.200
5.300
4.000
4.200
8.000
9.000
7.000
7.000
7.000
M3
M5
M5
M5
M5
M5
0.567
4052568206796
560212 HGPT-35-A-B-G2---(...
560212
HGPT-35-A-B-G2
8.000
52.000
39.000
80.000
96.000
80.000
5.500
40.000
52.000
64.000
16.000
5.500
40.000
7.000
5.500
13.000
0.000
30.000
38.000
38.000
54.000
66.000
67.000
5.500
19.000
42.000
32.000
13.000
12.000
4.500
16.000
3.000
6.500
5.500
6.000
2.100
8.500
8.500
19.000
1.600
9.000
1.600
1.600
4.000
9.200
5.300
4.000
4.200
8.000
9.000
7.000
7.000
7.000
M3
M5
M5
M5
M5
M5
0.567
4052568206772
560215 HGPT-35-A-B-F-G2--...
560215
HGPT-35-A-B-F-G2
8.000
52.000
39.000
80.000
88.000
80.000
5.500
40.000
52.000
64.000
16.000
5.500
40.000
7.000
5.500
13.000
0.000
30.000
38.000
38.000
54.000
66.000
67.000
5.500
19.000
42.000
32.000
13.000
12.000
4.500
16.000
3.000
6.500
5.500
6.000
2.100
8.500
8.500
19.000
1.600
9.000
1.600
1.600
4.000
9.200
5.300
4.000
4.200
8.000
9.000
7.000
7.000
7.000
M3
M5
M5
M5
M5
M5
0.567
4052568206802
560216 HGPT-40-A-B---(0)
560216
HGPT-40-A-B
9.000
66.000
47.400
100.000
120.000
100.000
5.500
49.000
66.000
80.000
20.000
6.500
50.000
10.000
5.500
13.000
0.000
15.000
24.000
25.000
41.000
54.000
55.000
5.500
22.000
50.000
38.000
17.000
14.000
6.000
33.000
4.000
6.500
6.500
6.000
2.100
10.500
10.500
20.000
1.600
9.000
2.100
2.100
5.000
11.000
6.400
5.000
5.100
9.000
9.000
7.000
9.000
9.000
M3
M5
M6
M6
M5
M5
0.821
4052568206819
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성