magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EHPS - 수평 그립퍼
Festo
제품
기계적 그립퍼
기계적 그립퍼
수평 그립퍼
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/gripper/gripper/p_gripp/ehps_asmtab.prj},{NB=8070831 EHPS-20-A---(0)},{TNR=8070831},{TYP=EHPS-20-A},{HUBST=0},{BAU=20},{L1=65.000},{L2=65.000},{L3=39.000},{L4=12.500},{L5=25.000},{H1=118.500},{H2=93.500},{H3=64.000},{H4=7.500},{H5=98.500},{H6=69.000},{H7=5.500},{H8=14.000},{H9=21.550},{H10=12.500},{B1=32.000},{B2=12.000},{D1=7.000},{D2=4.000},{G1=M4},{G1N=4.000},{G2=M4},{G2N=4.000},{T1=1.600},{T2=9.500},{SW=1.500},{ZBH=186717},{A7=13.000},{CNSMASSEXACT=0.532},{VERS=1},{GTIN=4052568445751}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
G1
나사산
ⁿ/ₐ
G2
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8070832 EHPS-16-A
8070832
EHPS-16-A
16
53.800
53.800
33.800
10.500
25.000
99.500
78.000
55.000
7.500
82.000
59.750
4.500
11.000
14.500
10.000
26.000
10.000
7.000
3.000
M4
M4
1.600
9.500
1.500
0.296
4052568445768
8103809 EHPS-16-A-LK
8103809
EHPS-16-A-LK
16
53.800
53.800
33.800
10.500
25.000
99.500
78.000
55.000
7.500
82.000
59.750
4.500
11.000
14.500
10.000
26.000
10.000
7.000
3.000
M4
M4
1.600
9.500
1.500
0.296
4052568458867
8070831 EHPS-20-A
8070831
EHPS-20-A
20
65.000
65.000
39.000
12.500
25.000
118.500
93.500
64.000
7.500
98.500
69.000
5.500
14.000
21.550
12.500
32.000
12.000
7.000
4.000
M4
M4
1.600
9.500
1.500
0.532
4052568445751
8103810 EHPS-20-A-LK
8103810
EHPS-20-A-LK
20
65.000
65.000
39.000
12.500
25.000
118.500
93.500
64.000
7.500
98.500
69.000
5.500
14.000
21.550
12.500
32.000
12.000
7.000
4.000
M4
M4
1.600
9.500
1.500
0.532
4052568458874
8070830 EHPS-25-A
8070830
EHPS-25-A
25
79.400
79.400
47.400
15.000
29.000
139.500
110.000
75.000
12.500
112.000
80.000
7.000
16.000
28.550
15.000
39.000
15.000
9.000
4.000
M6
M5
2.100
12.000
2.000
0.904
4052568445744
8103811 EHPS-25-A-LK
8103811
EHPS-25-A-LK
25
79.400
79.400
47.400
15.000
29.000
139.500
110.000
75.000
12.500
112.000
80.000
7.000
16.000
28.550
15.000
39.000
15.000
9.000
4.000
M6
M5
2.100
12.000
2.000
0.904
4052568458881
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성