magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DHDS - 3-점 그립퍼
Festo
제품
기계적 그립퍼
기계적 그립퍼
3점 그립퍼
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/gripper/gripper/3p_gripp/dhds_asmtab.prj},{NB=1259493 DHDS-32-A---(0)},{TNR=1259493},{TYP=DHDS-32-A},{GR=32},{HUBST=0.0},{HUBSTCON=3.900},{B1=6.500},{B2=6.500},{B3=18.000},{B4=18.000},{B5=19.000},{B6=20.700},{B7=17.500},{B8=6.500},{B9=5.200},{B10=28.500},{B11=24.600},{B12=8.000},{B13=10.000},{B14=0.000},{B15=0.000},{D1=45.000},{D2=4.000},{D3=3.500},{D4=5.000},{D5=20.000},{D6=M3},{D7=5.000},{D8=3.200},{EE=M5},{H1=78.000},{H2=63.200},{H3=42.200},{H4=5.200},{H5=29.000},{H6=26.000},{H7=3.500},{H8=6.500},{H9=14.700},{H10=10.500},{H11=2.400},{H12=1.100},{T1=6.500},{T2=6.500},{T3=10.000},{T4=4.000},{T5=1.100},{T6=0.500},{T7=8.000},{T8=0.000},{G4=-},{W1=30.000},{PPATH=assemblies/dhds_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.2760},{GTIN=4052568229306}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
B11
[mm]
B12
[mm]
B13
[mm]
B14
[mm]
B15
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D8
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
G4
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1259491 DHDS-16-A
1259491
DHDS-16-A
6.500
6.500
9.500
9.500
11.500
12.500
10.000
9.000
8.000
20.000
17.500
7.000
6.000
5.750
9.960
30.000
3.000
3.200
5.000
0.000
M3
5.000
3.200
M3
60.000
47.900
32.600
4.500
24.000
21.500
3.000
6.000
12.000
11.000
1.200
1.200
4.500
4.500
8.000
4.000
1.200
0.500
0.000
7.000
M2.5
15.000
0.0960
4052568229283
1259492 DHDS-16-A-NC
1259492
DHDS-16-A-NC
6.500
6.500
9.500
9.500
11.500
12.500
10.000
9.000
8.000
20.000
17.500
7.000
6.000
5.750
9.960
30.000
3.000
3.200
5.000
0.000
M3
5.000
3.200
M3
60.000
47.900
32.600
4.500
24.000
21.500
3.000
6.000
12.000
11.000
1.200
1.200
4.500
4.500
8.000
4.000
1.200
0.500
0.000
0.000
-
15.000
0.0990
4052568229290
1259493 DHDS-32-A
1259493
DHDS-32-A
6.500
6.500
18.000
18.000
19.000
20.700
17.500
6.500
5.200
28.500
24.600
8.000
10.000
0.000
0.000
45.000
4.000
3.500
5.000
20.000
M3
5.000
3.200
M5
78.000
63.200
42.200
5.200
29.000
26.000
3.500
6.500
14.700
10.500
2.400
1.100
6.500
6.500
10.000
4.000
1.100
0.500
8.000
0.000
-
30.000
0.2760
4052568229306
1259494 DHDS-32-A-NC
1259494
DHDS-32-A-NC
6.500
6.500
18.000
18.000
19.000
20.700
17.500
6.500
5.200
28.500
24.600
8.000
10.000
0.000
0.000
45.000
4.000
3.500
5.000
20.000
M3
5.000
3.200
M5
78.000
63.200
42.200
5.200
29.000
26.000
3.500
6.500
14.700
10.500
2.400
1.100
6.500
6.500
10.000
4.000
1.100
0.500
8.000
0.000
-
30.000
0.2810
4052568229313
1259495 DHDS-50-A
1259495
DHDS-50-A
12.500
12.500
27.000
27.000
30.000
32.700
29.500
6.500
5.200
43.000
37.000
12.000
14.000
0.000
0.000
70.000
5.000
6.000
7.000
30.000
M5
7.000
5.300
G1/8
107.500
86.500
56.000
6.700
40.000
37.000
5.000
10.000
22.000
16.000
3.000
1.400
7.000
7.000
18.000
6.000
1.600
1.000
9.000
0.000
-
30.000
0.9200
4052568229320
1259496 DHDS-50-A-NC
1259496
DHDS-50-A-NC
12.500
12.500
27.000
27.000
30.000
32.700
29.500
6.500
5.200
43.000
37.000
12.000
14.000
0.000
0.000
70.000
5.000
6.000
7.000
30.000
M5
7.000
5.300
G1/8
107.500
86.500
56.000
6.700
40.000
37.000
5.000
10.000
22.000
16.000
3.000
1.400
7.000
7.000
18.000
6.000
1.600
1.000
9.000
0.000
-
30.000
0.9320
4052568229337
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성