magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESBF (m) - 전동 실린더, 모듈형 시스템
Festo
제품
전기 드라이브
선형 드라이브 및 슬라이드
ESBF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/lin_dslide/esbf/esbf_asmtab.prj},{NB=8022601 ESBF-BS-50-1-5P---(0)},{TNR=8022601},{TYP=ESBF},{ANT=BS},{KDM=50},{HUB=1},{HUBST=0},{HUBMAX=1000},{SPI=5P},{GEN=-},{KOL=-},{SCEL=-},{KOR=-},{BWE=-},{ZUS=-},{KOLE=0},{SEEX=-},{AM=32.000},{WH=36.500},{L1=20.000},{L2H=163.000},{L3=27.000},{L4=17.000},{L5=4.700},{L7=28.000},{L8=4.000},{G=30.000},{G1=34.000},{VA=9.000},{VD=11.500},{ZJH=199.500},{KK=M16x1.5},{KKP=1.500},{MM=28.000},{B=45.000},{D1=28.000},{D2=12.000},{D3=50.000},{D4=10.500},{BG=17.000},{EE=M7},{E=64.000},{RT=M8},{SWT=5.000},{SW1=17.000},{SW2=24.000},{SW3=8.000},{TG=46.500},{K1=M10},{K1T=16.000},{GEW0LS=1.716},{GEW0BS=1.982},{GEW1LS=0.067},{GEW1BS=0.065},{GUA=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
사이즈
[mm]
AM
[mm]
A2
[mm]
WH
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
ZJ
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
BG
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
E
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
SWT
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
TG
[mm]
K1
나사산
ⁿ/ₐ
K1T
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
8022569 ESBF-BS-32-1-5P
8022569
ESBF
32
22.000
0.000
25.500
12.000
123.500
15.900
8.000
2.600
19.500
4.000
25.500
25.500
7.000
8.000
149.000
M10x1.25
20.000
34.000
20.000
6.000
32.000
6.400
16.000
M7
45.000
M6
4.000
10.000
17.000
6.000
32.500
M6
12.000
0.7843
8022585 ESBF-BS-40-1-5P
8022585
ESBF
40
24.000
0.000
29.500
14.000
145.000
18.400
14.000
3.300
24.000
4.000
30.000
30.000
7.000
9.000
174.500
M12x1.25
24.000
39.000
24.000
8.000
40.000
8.400
16.000
M7
54.000
M6
4.000
13.000
19.000
6.000
38.000
M8
12.000
1.2417
8022601 ESBF-BS-50-1-5P
8022601
ESBF
50
32.000
0.000
36.500
20.000
164.000
27.000
17.000
4.700
28.000
4.000
30.000
34.000
9.000
11.500
200.500
M16x1.5
28.000
45.000
28.000
12.000
50.000
10.500
17.000
M7
64.000
M8
5.000
17.000
24.000
8.000
46.500
M10
16.000
1.9885
574090 ESBF-BS-63-1-5P
574090
ESBF
63
32.000
0.000
37.000
21.000
172.000
23.500
16.500
4.700
48.500
5.000
33.000
33.000
9.000
16.000
209.000
M16x1.5
20.000
52.000
32.000
12.000
60.000
10.500
17.000
G1/8
75.000
M8
5.000
17.000
24.000
8.000
56.500
M10
16.000
3.1737
574091 ESBF-BS-80-1-5P
574091
ESBF
80
40.000
0.000
46.000
28.000
205.000
33.500
25.500
6.100
57.500
5.000
39.000
39.000
10.000
18.000
251.000
M20x1.5
25.000
60.000
40.000
19.000
80.000
13.000
17.000
G1/8
93.000
M10
25.900
22.000
30.000
6.000
72.000
M12
20.000
7.4085
574092 ESBF-BS-100-1-5P
574092
ESBF
100
40.000
0.000
51.000
33.000
225.000
39.500
29.500
6.100
68.500
5.000
39.000
39.000
12.000
20.000
276.000
M20x1.5
25.000
70.000
50.000
24.000
100.000
13.000
17.000
G1/8
110.000
M10
25.900
22.000
30.000
6.000
89.000
M12
20.000
11.1423
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성