magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ELGA-BS-KF (m) - 스핀들 축
Festo
제품
전기 드라이브
선형 드라이브 및 슬라이드
ELGA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/lin_dslide/elga/elga_bs_kf_asmtab.prj},{NB=8024919 ELGA-BS-KF-80-50-0H-10P-ML---(0)},{BG=80},{HUBMAX=1940},{B1=82.000},{B2=63.200},{B4=40.000},{B5=60.000},{B6=35.000},{B7=26.000},{B23=63.200},{D1=48.000},{D2=8.000},{D3=18.000},{D5=9.000},{D7=0.000},{D8=5.000},{H1=76.500},{H2=35.000},{H3=62.000},{H4=16.000},{H5=17.500},{H6=15.000},{H7=46.000},{H8=1.000},{H9=45.500},{L1=296.000},{L2=148.200},{L3=23.000},{L4=12.500},{L5=18.000},{L6=2.300},{L6SF=0.000},{L7=17.000},{L8=246.000},{T1=2.500},{T2=12.000},{T5=8.000},{T6=2.100},{T7=10.100},{T9=3.100},{GEW0=3.800},{GEW1=4.600},{GEW2=1.370},{L101=245.400},{TNR=8024919},{TYP=ELGA-BS-KF},{HUB=50},{HR=0},{HUBST=0.0},{SPI=10P},{AMO=ML},{ZUS=-},{PS=-},{MES=-},{ANB=-},{BA=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BG
사이즈
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
나사산
[mm]
D5
[mm]
D6
나사산
[mm]
D8
[mm]
D10
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T9
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
8024918 ELGA-BS-KF-70-50-...
8024918
ELGA-BS-KF
70
69.000
48.200
30.000
45.000
29.000
21.500
38.000
6.000
15.000
M5
0.000
M5
5.000
G1/8
64.000
28.500
50.500
13.000
13.000
36.000
1.000
37.500
268.000
133.500
21.000
8.000
14.000
2.300
16.000
221.000
2.500
12.000
8.000
0.000
10.000
3.100
2.325
8024919 ELGA-BS-KF-80-50-...
8024919
ELGA-BS-KF
80
82.000
63.200
40.000
60.000
35.000
26.000
48.000
8.000
18.000
M5
9.000
M5
5.000
G1/8
76.500
35.000
62.000
17.500
15.000
46.000
1.000
45.500
296.000
148.200
23.000
12.500
18.000
2.300
17.000
246.000
2.500
12.000
8.000
2.100
10.100
3.100
4.030
8024920 ELGA-BS-KF-120-50...
8024920
ELGA-BS-KF
120
120.000
95.000
80.000
40.000
64.000
35.000
62.000
12.000
28.000
M6
0.000
M8
9.000
G1/8
111.500
54.000
89.000
22.000
22.000
54.000
1.000
65.500
409.000
202.300
33.000
17.500
25.500
1.800
30.000
335.000
3.000
15.000
8.000
0.000
16.000
2.100
10.995
8024921 ELGA-BS-KF-150-50...
8024921
ELGA-BS-KF
150
154.000
125.000
40.000
80.000
80.000
42.000
95.000
25.000
44.000
M8
0.000
M8
9.000
G1/8
141.500
72.500
122.000
26.500
26.500
80.000
1.000
91.000
512.000
235.700
43.000
23.000
30.500
3.500
37.000
378.400
3.000
20.000
8.000
0.000
16.000
2.100
26.150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성