magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LFMBA - 미세 필터 조합
Festo
제품
압축 공기 준비
필터
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/filter/lfmba_d_asmtab.prj},{NB=186478 LFMBA-1/2-D-MAXI-A},{TNR=186478},{TYP=LFMBA-1/2-D-MAXI-A},{V=1.000},{ST=1.000},{B1=162.000},{B2=146.000},{B3=66.000},{B4=132.000},{D1=G1/2},{D3=M5},{D6=65.000},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=203.000},{L2=170.000},{L3=90.000},{L8=15.000},{L9=19.000},{T1=8.000},{SW=24.000},{CNSMASSEXACT=2.400},{PLZ1=LFMB-1/2-D-MAXI-A},{BEF1=LF/LOE-D-MAXI},{PLZ2=LFMA-1/2-D-MAXI-A},{BEF2=FRB-D-MAXI},{ANSCH=4.000},{GR=4.000},{PPATH=../../f/frc/assemblies/lfmba_asmtpl.prj},{GTIN=4052568146818}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
T1
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
162658 LFMBA-1/8-D-MINI
162658
LFMBA-1/8-D-MINI
104.000
92.000
40.000
80.000
G1/8
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.500
4052568131975
162659 LFMBA-1/4-D-MINI
162659
LFMBA-1/4-D-MINI
104.000
92.000
40.000
80.000
G1/4
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.500
4052568131982
162660 LFMBA-3/8-D-MINI
162660
LFMBA-3/8-D-MINI
110.000
92.000
40.000
80.000
G3/8
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.500
4052568131999
162661 LFMBA-3/8-D-MIDI
162661
LFMBA-3/8-D-MIDI
140.000
125.000
55.000
110.000
G3/8
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.300
4052568132002
162662 LFMBA-1/2-D-MIDI
162662
LFMBA-1/2-D-MIDI
140.000
125.000
55.000
110.000
G1/2
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.300
4052568132019
162663 LFMBA-3/4-D-MIDI
162663
LFMBA-3/4-D-MIDI
140.000
125.000
55.000
110.000
G3/4
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.300
4052568132026
162664 LFMBA-3/4-D-MAXI
162664
LFMBA-3/4-D-MAXI
162.000
146.000
66.000
132.000
G3/4
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
24.000
2.400
4052568132033
162665 LFMBA-1-D-MAXI
162665
LFMBA-1-D-MAXI
182.000
157.000
66.000
132.000
G1
M5
65.000
40.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
24.000
2.400
4052568132040
162666 LFMBA-1/8-D-MINI-A
162666
LFMBA-1/8-D-MINI-A
104.000
92.000
40.000
80.000
G1/8
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.500
4052568132057
162667 LFMBA-1/4-D-MINI-A
162667
LFMBA-1/4-D-MINI-A
104.000
92.000
40.000
80.000
G1/4
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.500
4052568132064
162668 LFMBA-3/8-D-MINI-A
162668
LFMBA-3/8-D-MINI-A
110.000
92.000
40.000
80.000
G3/8
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.500
4052568132071
162669 LFMBA-3/8-D-MIDI-A
162669
LFMBA-3/8-D-MIDI-A
140.000
125.000
55.000
110.000
G3/8
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.300
4052568132088
162670 LFMBA-1/2-D-MIDI-A
162670
LFMBA-1/2-D-MIDI-A
140.000
125.000
55.000
110.000
G1/2
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.300
4052568132095
162671 LFMBA-3/4-D-MIDI-A
162671
LFMBA-3/4-D-MIDI-A
140.000
125.000
55.000
110.000
G3/4
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.300
4052568132101
162672 LFMBA-3/4-D-MAXI-A
162672
LFMBA-3/4-D-MAXI-A
162.000
146.000
66.000
132.000
G3/4
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
24.000
2.400
4052568132118
162673 LFMBA-1-D-MAXI-A
162673
LFMBA-1-D-MAXI-A
182.000
157.000
66.000
132.000
G1
M5
65.000
40.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
24.000
2.400
4052568132125
186471 LFMBA-1/4-D-MIDI
186471
LFMBA-1/4-D-MIDI
140.000
125.000
55.000
110.000
G1/4
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.300
4052568146740
186472 LFMBA-1/4-D-MIDI-A
186472
LFMBA-1/4-D-MIDI-A
140.000
125.000
55.000
110.000
G1/4
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.300
4052568146757
186477 LFMBA-1/2-D-MAXI
186477
LFMBA-1/2-D-MAXI
162.000
146.000
66.000
132.000
G1/2
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
24.000
2.400
4052568146801
186478 LFMBA-1/2-D-MAXI-A
186478
LFMBA-1/2-D-MAXI-A
162.000
146.000
66.000
132.000
G1/2
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
24.000
2.400
4052568146818
532863 LFMBA-1/8-D-MINI-D...
532863
LFMBA-1/8-D-MINI-DA
104.000
92.000
40.000
80.000
G1/8
M4
38.000
20.000
11.000
173.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.651
4052568165994
532864 LFMBA-1/4-D-MINI-D...
532864
LFMBA-1/4-D-MINI-DA
104.000
92.000
40.000
80.000
G1/4
M4
38.000
20.000
11.000
173.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.651
4052568166007
532865 LFMBA-3/8-D-MINI-D...
532865
LFMBA-3/8-D-MINI-DA
110.000
92.000
40.000
80.000
G3/8
M4
38.000
20.000
11.000
173.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.651
4052568166014
532866 LFMBA-1/4-D-MIDI-D...
532866
LFMBA-1/4-D-MIDI-DA
140.000
125.000
55.000
110.000
G1/4
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.429
4052568166021
532867 LFMBA-3/8-D-MIDI-D...
532867
LFMBA-3/8-D-MIDI-DA
140.000
125.000
55.000
110.000
G3/8
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.429
4052568166038
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성