magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
PBL - 콘넥터 키트
Festo
제품
압축 공기 준비
서비스 유니트용 액세서리
서브-베이스
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/acc_cair/sub_bas/pbl_asmtab.prj},{NB=546532 PBL-1/4-D-MIDI-L},{TNR=546532},{TYP=PBL-1/4-D-MIDI-L},{INFO=},{V=5.000},{B1=15.000},{B2=7.500},{B3=0.000},{D1=G1/4},{D2=M5},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=55.000},{L2=27.100},{T1=8.000},{PPATH=assemblies/pbl_npt_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.135},{EOLDATE=},{GTIN=4052568353902}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
526318 PBL-1/8-D-MICRO
526318
PBL-1/8-D-MICRO
45.000
0.000
0.000
G1/8
-
14.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568047016
526321 PBL-QS4-D-MICRO
526321
PBL-QS4-D-MICRO
45.000
2.500
0.000
QS4
-
14.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568047023
526322 PBL-QS6-D-MICRO
526322
PBL-QS6-D-MICRO
45.000
2.500
0.000
QS6
-
14.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568047030
542787 PBL-1/8-DB-MINI
542787
PBL-1/8-DB-MINI
68.000
56.000
12.000
G1/8
-
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568050696
542788 PBL-1/4-DB-MINI
542788
PBL-1/4-DB-MINI
68.000
56.000
12.000
G1/4
-
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568050702
542789 PBL-3/8-DB-MINI
542789
PBL-3/8-DB-MINI
74.000
56.000
15.000
G3/8
-
23.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568050719
546509 PBL-1-D-MAXI-L
546509
PBL-1-D-MAXI-L
25.000
12.500
0.000
G1
M5
41.000
22.000
67.000
32.900
8.000
0.180
4052568353698
546510 PBL-1-D-MAXI-R
546510
PBL-1-D-MAXI-R
25.000
12.500
0.000
G1
M5
41.000
22.000
67.000
32.900
8.000
0.180
4052568353704
546534 PBL-1/2-D-MAXI-L
546534
PBL-1/2-D-MAXI-L
15.000
8.000
0.000
G1/2
M5
36.000
32.000
67.000
32.900
8.000
0.145
4052568353926
546535 PBL-1/2-D-MAXI-R
546535
PBL-1/2-D-MAXI-R
15.000
8.000
0.000
G1/2
M5
36.000
32.000
67.000
32.900
8.000
0.145
4052568353933
546503 PBL-1/2-D-MIDI-L
546503
PBL-1/2-D-MIDI-L
15.000
7.500
0.000
G1/2
M5
32.000
22.000
55.000
27.100
8.000
0.120
4052568353636
546504 PBL-1/2-D-MIDI-R
546504
PBL-1/2-D-MIDI-R
15.000
7.500
0.000
G1/2
M5
32.000
22.000
55.000
27.100
8.000
0.120
4052568353643
546532 PBL-1/4-D-MIDI-L
546532
PBL-1/4-D-MIDI-L
15.000
7.500
0.000
G1/4
M5
32.000
22.000
55.000
27.100
8.000
0.135
4052568353902
546533 PBL-1/4-D-MIDI-R
546533
PBL-1/4-D-MIDI-R
15.000
7.500
0.000
G1/4
M5
32.000
22.000
55.000
27.100
8.000
0.135
4052568353919
546497 PBL-1/4-D-MINI-L
546497
PBL-1/4-D-MINI-L
12.000
6.000
0.000
G1/4
M4
20.000
11.000
40.000
19.600
7.000
0.045
4052568353575
546498 PBL-1/4-D-MINI-R
546498
PBL-1/4-D-MINI-R
12.000
6.000
0.000
G1/4
M4
20.000
11.000
40.000
19.600
7.000
0.045
4052568353582
546495 PBL-1/8-D-MINI-L
546495
PBL-1/8-D-MINI-L
12.000
6.000
0.000
G1/8
M4
20.000
11.000
40.000
19.600
7.000
0.050
4052568353551
546496 PBL-1/8-D-MINI-R
546496
PBL-1/8-D-MINI-R
12.000
6.000
0.000
G1/8
M4
20.000
11.000
40.000
19.600
7.000
0.050
4052568353568
546507 PBL-3/4-D-MAXI-L
546507
PBL-3/4-D-MAXI-L
15.000
8.000
0.000
G3/4
M5
36.000
32.000
67.000
32.900
8.000
0.165
4052568353674
546508 PBL-3/4-D-MAXI-R
546508
PBL-3/4-D-MAXI-R
15.000
8.000
0.000
G3/4
M5
36.000
32.000
67.000
32.900
8.000
0.165
4052568353681
546505 PBL-3/4-D-MIDI-L
546505
PBL-3/4-D-MIDI-L
15.000
7.500
0.000
G3/4
M5
36.000
32.000
55.000
27.100
8.000
0.130
4052568353650
546506 PBL-3/4-D-MIDI-R
546506
PBL-3/4-D-MIDI-R
15.000
7.500
0.000
G3/4
M5
36.000
32.000
55.000
27.100
8.000
0.130
4052568353667
546501 PBL-3/8-D-MIDI-L
546501
PBL-3/8-D-MIDI-L
15.000
7.500
0.000
G3/8
M5
32.000
22.000
55.000
27.100
8.000
0.130
4052568353612
546502 PBL-3/8-D-MIDI-R
546502
PBL-3/8-D-MIDI-R
15.000
7.500
0.000
G3/8
M5
32.000
22.000
55.000
27.100
8.000
0.130
4052568353629
546499 PBL-3/8-D-MINI-L
546499
PBL-3/8-D-MINI-L
15.000
9.000
0.000
G3/8
M4
23.000
11.000
40.000
19.600
7.000
0.050
4052568353599
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성