magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VL/O - 공압 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VL_O
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vl_o/vl_o.prj},{NB=536028 VL/O-3-1/8-B-EX},{TNR=536028},{TYP=VL/O-3-1/8-B-EX},{EX=5.500},{EX1=1.500},{EX2=13.500},{B1=26.000},{B2=3.500},{B3=3.500},{B5=3.000},{D1=G1/8},{D1P=9.728},{KDR1=8.566},{D2=5.500},{D3=G1/8},{D3P=9.728},{KDRD3=8.566},{H1=12.500},{H2=22.000},{H3=12.500},{H4=19.000},{H5=22.000},{H8=65.000},{H9=8.000},{L1=45.000},{L2=35.000},{CNSMASSEXACT=0.150},{VERS=1.000},{GTIN=4052568170578}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
폭
[mm]
B2
길이
[mm]
B3
길이
[mm]
B5
길이
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
직경
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
H5
높이
[mm]
H8
높이
[mm]
H9
높이
[mm]
L1
폭
[mm]
L2
길이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
7803 VL/O-3-1/8-B
7803
VL/O-3-1/8-B
26.000
3.500
3.500
3.000
G1/8
5.500
G1/8
12.500
22.000
12.500
19.000
22.000
65.000
8.000
45.000
35.000
0.150
4052568001605
9984 VL/O-3-1/4
9984
VL/O-3-1/4
30.400
5.000
5.000
0.000
G1/4
6.500
G1/8
5.000
29.000
17.000
24.000
29.000
80.000
8.000
50.000
40.000
0.230
4052568002084
9983 VL/O-3-1/2
9983
VL/O-3-1/2
52.000
8.000
8.000
0.000
G1/2
8.600
G1/4
68.000
49.000
30.000
38.000
49.000
118.000
10.000
80.000
58.000
0.860
4052568002077
10049 VL/O-3-3/4
10049
VL/O-3-3/4
68.000
8.000
8.000
0.000
G3/4
8.600
G1/4
78.000
56.000
34.000
44.000
56.000
138.000
10.000
92.000
72.000
1.200
4052568002114
536028 VL/O-3-1/8-B-EX
536028
VL/O-3-1/8-B-EX
26.000
3.500
3.500
3.000
G1/8
5.500
G1/8
12.500
22.000
12.500
19.000
22.000
65.000
8.000
45.000
35.000
0.150
4052568170578
536029 VL/O-3-1/4-EX
536029
VL/O-3-1/4-EX
30.400
5.000
5.000
0.000
G1/4
6.500
G1/8
5.000
29.000
17.000
24.000
29.000
80.000
8.000
50.000
40.000
0.230
4052568170585
536030 VL/O-3-1/2-EX
536030
VL/O-3-1/2-EX
52.000
8.000
8.000
0.000
G1/2
8.600
G1/4
68.000
49.000
30.000
38.000
49.000
118.000
10.000
80.000
58.000
0.860
4052568170592
536031 VL/O-3-3/4-EX
536031
VL/O-3-3/4-EX
68.000
8.000
8.000
0.000
G3/4
8.600
G1/4
78.000
56.000
34.000
44.000
56.000
138.000
10.000
92.000
72.000
1.200
4052568170608
4233 VL/O-3-PK-3
4233
VL/O-3-PK-3
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.110
4052568008499
4245 VL/O-3-PK-3x2
4245
VL/O-3-PK-3x2
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.180
4052568000592
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성