magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VAOH-F9 - 핸드 레버
Festo
제품 (A - Z)
V
VAOH
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vaoh/vaoh_f9.prj},{NB=4895984 VAOH-F9-14-H9-A},{TNR=4895984},{TYP=VAOH-F9-14-H9-A},{GR=1 1/2\" -2\"},{B1=14},{B2=3},{B3=25},{B4=15.0},{B5=25.0},{D=6.2},{D2=8.0},{D3=35.0},{D4=0},{D5=0},{D6=0},{D7=0},{H1=30.5},{H2=6.0},{L1=5.0},{L2=235},{L3=25},{L4=16.2},{L5=54.0},{L6=30.000},{L7=25.000},{L8=36.500},{L9=0.000},{R=5},{T1=13.5},{T2=6.0},{T3=0.0},{T4=0},{A=120.000},{SW=14},{CNSMASSEXACT=0.370},{VER=2},{D77=13.500},{X1=116.500},{X2=29.500},{X3=24.000},{X4=0.000},{H4=2.000},{H5=0.000},{H11=35.000},{GTIN=4052568276102}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GR
Valve size
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
R
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
A
[°]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
4895982 VAOH-F9-9-H9-A
4895982
VAOH-F9-9-H9-A
1/2" -3/4"
13
2
19
10.7
15.0
5.2
25.0
0.0
0
0
0
0
28.3
1.5
4.5
190
20
14.0
4.0
21.100
18.000
33.500
18.000
0
8.0
0.3
7.0
0
110.000
9
0.150
4052568276089
4895983 VAOH-F9-11-H9-A
4895983
VAOH-F9-11-H9-A
1" -1 1/4”
13
2
19
10.7
17.0
5.2
29.0
7.0
0
0
0
0
28.3
1.8
4.5
190
20
14.0
4.0
27.000
21.000
41.500
21.000
6
8.0
0.3
7.0
0
90.000
11
0.150
4052568276096
4895984 VAOH-F9-14-H9-A
4895984
VAOH-F9-14-H9-A
1 1/2" -2"
14
3
25
15.0
25.0
6.2
8.0
35.0
0
0
0
0
30.5
6.0
5.0
235
25
16.2
54.0
30.000
25.000
36.500
0.000
5
13.5
6.0
0.0
0
120.000
14
0.370
4052568276102
4895985 VAOH-F9-17-H9-A
4895985
VAOH-F9-17-H9-A
2 1/2" -3"
24
4
30
22.0
26.0
9.0
11.0
55.0
0
0
0
0
35.0
8.5
7.5
325
30
22.0
83.6
46.400
35.000
56.100
0.000
8
18.0
11.0
0.0
0
90.000
17
0.850
4052568276119
4895986 VAOH-F9-22-H9-A
4895986
VAOH-F9-22-H9-A
4"
24
4
30
22.0
26.0
9.0
12.0
70.0
0
0
0
0
38.0
10.0
7.5
325
30
22.0
102.7
56.900
51.000
67.700
0.000
7
21.0
11.0
0.0
0
90.000
22
0.900
4052568276126
4895987 VAOH-F9-27-H9-A
4895987
VAOH-F9-27-H9-A
6"
58
0
0
0.0
0.0
32.5
48.5
56.5
32
14
22
0
0.0
0.0
700.0
165
107
25.0
60.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0
10.0
7.0
3.0
0
0.000
27
1.800
4052568276133
4895988 VAOH-F9-36-H9-A
4895988
VAOH-F9-36-H9-A
8"
65
0
0
0.0
0.0
39.0
50.5
58.5
38
18
28
65
0.0
0.0
800.0
187
122
32.0
68.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0
15.0
10.0
3.5
9
0.000
36
3.800
4052568276140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성