magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VADMI - 진공 발생기
Festo
제품 (A - Z)
V
VADMI
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vadmi/vadmi_asmtab.prj},{NB=162529 VADMI-95-N},{TNR=162529},{TYP=VADMI-95-N},{NW=95},{SA=N},{B1=18.000},{B2=13.400},{B3=18.000},{D1=G1/8},{D1T=8.000},{D2=G1/8},{D2T=8.000},{D3=4.200},{D4=M2.5},{D4T=8.000},{H1=99.400},{H2=69.400},{H3=48.900},{H4=25.500},{H5=23.300},{H6=33.000},{H7=18.000},{H20=63.900},{H21=22.800},{L1=91.400},{L2=61.000},{L3=28.400},{L4=43.300},{L5=8.700},{L6=13.200},{L7=5.700},{L8=49.500},{L9=61.000},{L10=78.800},{L11=9.500},{L12=2.300},{L13=55.000},{L14=4.500},{NDM1=9.728},{KDM1=8.566},{NDM2=9.728},{KDM2=8.566},{NDM4=2.500},{KDM4=2.013},{SW=0.000},{TNRB=3568},{VER=4},{PPATH=assemblies/vadmi_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.250},{GTIN=4052568131517}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
NW
공칭 사이즈
ⁿ/ₐ
B1
폭
[mm]
B2
폭
[mm]
B3
폭
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
직경
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
H5
높이
[mm]
H6
높이
[mm]
H7
높이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
L5
길이
[mm]
L6
길이
[mm]
L7
길이
[mm]
L8
길이
[mm]
L9
길이
[mm]
L10
길이
[mm]
L11
길이
[mm]
L12
길이
[mm]
L13
길이
[mm]
L14
길이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
162506 VADMI-45
162506
VADMI-45
45
10.000
6.200
10.000
M5
M5
3.200
M2
78.200
58.200
40.800
23.800
23.800
43.400
18.000
45.000
41.000
0.000
33.600
25.000
3.600
11.000
33.000
55.000
56.000
7.900
1.900
36.300
4.000
0.085
4052568131289
162507 VADMI-70
162507
VADMI-70
70
15.000
11.200
15.000
G1/8
M5
3.200
M2
88.900
64.400
47.000
26.500
23.500
48.800
18.000
62.300
58.300
0.000
40.400
21.000
14.200
11.000
45.000
67.000
76.100
9.400
1.900
53.700
4.500
0.170
4052568131296
162508 VADMI-95
162508
VADMI-95
95
18.000
13.400
18.000
G1/8
G1/8
4.200
M2.5
99.400
69.400
48.900
25.500
23.300
33.000
18.000
65.000
61.000
0.000
43.300
8.700
13.200
5.700
49.500
61.000
78.800
9.500
2.300
55.000
4.500
0.240
4052568131302
162509 VADMI-140
162509
VADMI-140
140
22.000
16.600
18.000
G1/4
G1/8
5.200
M3
113.400
83.400
61.400
41.400
41.400
36.000
17.500
88.000
84.000
0.000
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
96.800
13.800
2.300
79.400
5.000
0.320
4052568131319
162510 VADMI-200
162510
VADMI-200
200
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
119.400
89.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
88.000
84.000
0.000
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
101.800
12.500
2.300
79.400
5.000
0.350
4052568131326
162511 VADMI-300
162511
VADMI-300
300
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
119.400
89.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
124.400
120.400
0.000
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
137.400
12.500
2.300
115.800
5.000
0.370
4052568131333
162524 VADMI-45-P
162524
VADMI-45-P
45
10.000
6.200
10.000
M5
M5
3.200
M2
78.200
58.200
40.800
23.800
23.800
43.400
18.000
71.400
41.000
28.400
33.600
25.000
3.600
11.000
33.000
55.000
56.000
7.900
1.900
36.300
4.000
0.090
4052568131463
162526 VADMI-70-P
162526
VADMI-70-P
70
15.000
11.200
15.000
G1/8
M5
3.200
M2
88.900
64.400
47.000
26.500
23.500
48.800
18.000
88.700
58.300
28.400
40.400
21.000
14.200
11.000
45.000
67.000
76.100
9.400
1.900
53.700
4.500
0.180
4052568131487
162528 VADMI-95-P
162528
VADMI-95-P
95
18.000
13.400
18.000
G1/8
G1/8
4.200
M2.5
99.400
69.400
48.900
25.500
23.300
33.000
18.000
91.400
61.000
28.400
43.300
8.700
13.200
5.700
49.500
61.000
78.800
9.500
2.300
55.000
4.500
0.250
4052568131500
162530 VADMI-140-P
162530
VADMI-140-P
140
22.000
16.600
18.000
G1/4
G1/8
5.200
M3
113.400
83.400
61.400
41.400
41.400
36.000
17.500
114.400
84.000
28.400
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
96.800
13.800
2.300
79.400
5.000
0.330
4052568131524
162532 VADMI-200-P
162532
VADMI-200-P
200
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
119.400
89.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
114.400
84.000
28.400
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
101.800
12.500
2.300
79.400
5.000
0.360
4052568131548
162534 VADMI-300-P
162534
VADMI-300-P
300
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
119.400
89.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
150.800
120.400
28.400
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
137.400
12.500
2.300
115.800
5.000
0.380
4052568012496
162525 VADMI-45-N
162525
VADMI-45-N
45
10.000
6.200
10.000
M5
M5
3.200
M2
78.200
58.200
40.800
23.800
23.800
43.400
18.000
71.400
41.000
28.400
33.600
25.000
3.600
11.000
33.000
55.000
56.000
7.900
1.900
36.300
4.000
0.090
4052568131470
162527 VADMI-70-N
162527
VADMI-70-N
70
15.000
11.200
15.000
G1/8
M5
3.200
M2
88.900
64.400
47.000
26.500
23.500
48.800
18.000
88.700
58.300
28.400
40.400
21.000
14.200
11.000
45.000
67.000
76.100
9.400
1.900
53.700
4.500
0.180
4052568131494
162529 VADMI-95-N
162529
VADMI-95-N
95
18.000
13.400
18.000
G1/8
G1/8
4.200
M2.5
99.400
69.400
48.900
25.500
23.300
33.000
18.000
91.400
61.000
28.400
43.300
8.700
13.200
5.700
49.500
61.000
78.800
9.500
2.300
55.000
4.500
0.250
4052568131517
162531 VADMI-140-N
162531
VADMI-140-N
140
22.000
16.600
18.000
G1/4
G1/8
5.200
M3
113.400
83.400
61.400
41.400
41.400
36.000
17.500
114.400
84.000
28.400
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
96.800
13.800
2.300
79.400
5.000
0.330
4052568131531
162533 VADMI-200-N
162533
VADMI-200-N
200
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
119.400
89.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
114.400
84.000
28.400
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
101.800
12.500
2.300
79.400
5.000
0.360
4052568131555
162535 VADMI-300-N
162535
VADMI-300-N
300
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
119.400
89.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
150.800
120.400
28.400
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
137.400
12.500
2.300
115.800
5.000
0.380
4052568131562
171053 VADMI-45-LS-P
171053
VADMI-45-LS-P
45
10.000
6.200
10.000
M5
M5
3.200
M2
78.200
58.200
40.800
23.800
23.800
43.400
18.000
71.400
41.000
28.400
33.600
25.000
3.600
11.000
33.000
55.000
56.000
7.900
1.900
36.300
4.000
0.090
4052568140533
171054 VADMI-45-LS-N
171054
VADMI-45-LS-N
45
10.000
6.200
10.000
M5
M5
3.200
M2
78.200
58.200
40.800
23.800
23.800
43.400
18.000
71.400
41.000
28.400
33.600
25.000
3.600
11.000
33.000
55.000
56.000
7.900
1.900
36.300
4.000
0.090
4052568140540
171055 VADMI-70-LS-P
171055
VADMI-70-LS-P
70
15.000
11.200
15.000
G1/8
M5
3.200
M2
88.900
64.400
47.000
26.500
23.500
48.800
18.000
88.700
58.300
28.400
40.400
21.000
14.200
11.000
45.000
67.000
76.100
9.400
1.900
53.700
4.500
0.180
4052568140557
171056 VADMI-70-LS-N
171056
VADMI-70-LS-N
70
15.000
11.200
15.000
G1/8
M5
3.200
M2
88.900
64.400
47.000
26.500
23.500
48.800
18.000
88.700
58.300
28.400
40.400
21.000
14.200
11.000
45.000
67.000
76.100
9.400
1.900
53.700
4.500
0.180
4052568140564
171057 VADMI-95-LS-P
171057
VADMI-95-LS-P
95
18.000
13.400
18.000
G1/8
G1/8
4.200
M2.5
99.400
69.400
48.900
25.500
23.300
33.000
18.000
91.400
61.000
28.400
43.300
8.700
13.200
5.700
49.500
61.000
78.800
9.500
2.300
55.000
4.500
0.250
4052568140571
171058 VADMI-95-LS-N
171058
VADMI-95-LS-N
95
18.000
13.400
18.000
G1/8
G1/8
4.200
M2.5
99.400
69.400
48.900
25.500
23.300
33.000
18.000
91.400
61.000
28.400
43.300
8.700
13.200
5.700
49.500
61.000
78.800
9.500
2.300
55.000
4.500
0.250
4052568140588
171059 VADMI-140-LS-P
171059
VADMI-140-LS-P
140
22.000
16.600
18.000
G1/4
G1/8
5.200
M3
113.400
83.400
61.400
41.400
41.400
36.000
17.500
114.400
84.000
28.400
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
96.800
13.800
2.300
79.400
5.000
0.330
4052568013585
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성