magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSM - 원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
Q
QSM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qsm/qsm.prj},{NB=133026 QSM-M3-2-I},{TNR=133026},{TYP=QSM-M3-2-I},{TYPE=4.000},{FDT=1},{FDTQS=-},{FDTQS1=-},{FDTQS2=-},{ZOLL=-},{ZOLLDRVS=-},{ZOLLDFM=3},{ZOLLDFMCN=-},{ZOLLAXNS=-},{D=-},{D1=2},{BR=0.000},{A=2.500},{B=12.100},{C=8.400},{L=9.600},{T=M3},{X=0.000},{Y=0.000},{Z=4.800},{DD=2.000},{NENN=1.100},{DN=3.000},{DK=2.387},{BZE=0.000},{D2=5.000},{L1=2.000},{L2=0.000},{SW=1.300},{D3=1.300},{I=1.000},{A1=0.000},{L5=0.000},{HEX=1.300},{P=5.000},{MOM=0.48 ±0.27},{CNSMASSEXACT=0.00080},{GTIN=4052568029098}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
공압 포트 1
ⁿ/ₐ
D1
공압 포트 2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
T
공압 포트 1
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
A1
[mm]
L5
[mm]
HEX
플랫 전체 폭
[mm]
P
[mm]
MOM
죄임 토크
[Nm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
133027 QSM-M3-2
133027
QSM-M3-2
M3
2
2.500
12.100
8.400
9.600
-
0.000
0.000
4.800
0.900
5.000
3.000
0.000
5.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.48 ±0.27
0.00100
4052568029104
133028 QSM-M5-2
133028
QSM-M5-2
M5
2
3.000
11.800
8.400
8.800
-
0.000
0.000
4.800
1.100
7.000
2.000
0.000
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.33 ±0.27
0.00220
4052568029111
153301 QSM-M3-3
153301
QSM-M3-3
M3
3
2.500
13.300
9.600
10.800
-
6.000
7.000
0.000
0.900
5.500
3.000
0.000
5.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.48 ±0.27
0.00110
4052568033675
130775 QSM-M3-3-100
130775
QSM-M3-3-100
M3
3
2.500
13.300
9.600
10.800
-
6.000
7.000
0.000
0.900
5.500
3.000
0.000
5.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.48 ±0.27
0.00110
4052568024963
153303 QSM-M3-4
153303
QSM-M3-4
M3
4
2.500
15.700
11.500
13.200
-
7.800
9.800
0.000
1.100
8.000
3.500
0.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.48 ±0.27
0.00240
4052568011284
130776 QSM-M3-4-100
130776
QSM-M3-4-100
M3
4
2.500
15.700
11.500
13.200
-
7.800
9.800
0.000
1.100
8.000
3.500
0.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.48 ±0.27
0.00240
4052568024970
153302 QSM-M5-3
153302
QSM-M5-3
M5
3
3.000
16.200
11.500
13.200
-
7.800
9.800
0.000
2.000
8.000
3.000
0.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.33 ±0.27
0.00340
4052568033682
130777 QSM-M5-3-100
130777
QSM-M5-3-100
M5
3
3.000
16.200
11.500
13.200
-
7.800
9.800
0.000
2.000
8.000
3.000
0.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.33 ±0.27
0.00340
4052568024987
153304 QSM-M5-4
153304
QSM-M5-4
M5
4
3.000
16.200
11.500
13.200
-
7.800
9.800
0.000
2.200
8.000
3.500
0.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.33 ±0.27
0.00320
4052568033699
130778 QSM-M5-4-100
130778
QSM-M5-4-100
M5
4
3.000
16.200
11.500
13.200
-
7.800
9.800
0.000
2.200
8.000
3.500
0.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.33 ±0.27
0.00320
4052568024994
153306 QSM-M5-6
153306
QSM-M5-6
M5
6
3.000
17.300
12.000
14.300
-
9.800
11.800
0.000
2.100
10.000
3.500
0.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.33 ±0.27
0.00450
4052568033712
130779 QSM-M5-6-100
130779
QSM-M5-6-100
M5
6
3.000
17.300
12.000
14.300
-
9.800
11.800
0.000
2.100
10.000
3.500
0.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.33 ±0.27
0.00450
4052568025007
132600 QSM-M6-6
132600
QSM-M6-6
M6
6
3.900
18.000
11.700
14.100
-
9.800
11.800
0.000
2.800
10.000
0.000
0.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
0.00480
4052568010324
132166 QSM-M5-6-SW
132166
QSM-M5-6-SW
M5
6
3.500
17.800
12.300
17.800
-
9.800
11.800
0.000
2.100
10.000
3.500
0.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.33 ±0.27
0.00000
153305 QSM-1/8-4
153305
QSM-1/8-4
R 1/8
4
0.000
0.000
11.500
16.000
-
9.800
11.800
0.000
2.900
8.000
8.000
12.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
0.00600
4052568033705
130755 QSM-1/8-4-100
130755
QSM-1/8-4-100
R 1/8
4
0.000
0.000
11.500
16.000
-
9.800
11.800
0.000
2.900
8.000
8.000
12.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
0.00600
4052568024765
153307 QSM-1/8-6
153307
QSM-1/8-6
R 1/8
6
0.000
0.000
12.000
18.000
-
9.800
11.800
0.000
4.500
8.000
8.000
14.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
<= 7
0.00600
4052568011291
130756 QSM-1/8-6-100
130756
QSM-1/8-6-100
R 1/8
6
0.000
0.000
12.000
18.000
-
9.800
11.800
0.000
4.500
8.000
8.000
14.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
0.00600
4052568024772
153313 QSM-M5-3-I
153313
QSM-M5-3-I
-
3
3.000
16.200
11.500
13.200
M5
7.800
9.800
0.000
1.900
8.000
3.500
0.000
2.000
0.000
0.000
2.000
8.000
1.33 ±0.27
0.00320
4052568011307
186264 QSM-G1/8-4
186264
QSM-G1/8-4
G 1/8
4
0.000
0.000
11.500
16.400
-
9.800
11.800
0.000
2.900
10.000
5.100
0.000
13.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
0.00940
4052568040628
186265 QSM-G1/8-6
186265
QSM-G1/8-6
G 1/8
6
0.000
0.000
12.000
18.400
-
9.800
11.800
0.000
2.800
10.000
5.100
0.000
13.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
0.01100
4052568040635
133026 QSM-M3-2-I
133026
QSM-M3-2-I
-
2
2.500
12.100
8.400
9.600
M3
0.000
0.000
4.800
1.100
5.000
2.000
0.000
1.300
0.000
0.000
1.300
5.000
0.48 ±0.27
0.00080
4052568029098
153312 QSM-M3-3-I
153312
QSM-M3-3-I
-
3
2.500
15.700
11.500
13.200
M3
7.800
9.800
0.000
1.600
8.000
3.000
0.000
1.500
0.000
0.000
1.500
8.000
0.48 ±0.27
0.00230
4052568033767
153314 QSM-M3-4-I
153314
QSM-M3-4-I
-
4
2.500
15.700
11.500
13.200
M3
7.800
9.800
0.000
1.500
8.000
3.000
0.000
1.500
0.000
0.000
1.500
8.000
0.48 ±0.27
0.00220
4052568033774
153315 QSM-M5-4-I
153315
QSM-M5-4-I
-
4
3.000
16.200
11.500
13.200
M5
7.800
9.800
0.000
2.500
8.000
3.500
0.000
2.500
0.000
0.000
2.500
8.000
1.33 ±0.27
0.00300
4052568033781
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성