magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LRL-NPT (USA) - 차등 압력 밸브
Festo
제품 (A - Z)
L
LRL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lrl/lrl_npt.prj},{NB=190895 LRL-1/4-NPT-QS-3/16-U 0},{TNR=190895},{TYP=LRL-1/4-NPT-QS-3/16-U},{INFO=2023-12-31},{D=3/16},{D1=4.900},{D2=11.800},{HHUB=0},{T=1/4 NPT},{TNDM=13.7160},{TKDM=10.997},{TBZE=5.755},{A=11.000},{BMAX=52.300},{BMIN=47.800},{C=17.400},{E=17.200},{L1MAX=46.500},{L1MIN=42.000},{L2=12.200},{L3=32.800},{HEX=9/16},{HEX1=14.288},{M1=14.900},{M2=13.000},{P1=12.600},{P2=18.400},{Z=11.800},{CNSMASSEXACT=0.0380},{EOLDATE=31.12.2023},{GTIN=4052568324612}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2023. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
직경
ⁿ/ₐ
T
나사산
ⁿ/ₐ
A
[mm]
BMAX
[mm]
BMIN
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
L1MAX
[mm]
L1MIN
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
HEX
플랫 전체 폭
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
M2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
Z
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
190890 LRL-10-32-UNF-QS-5...
190890
LRL-10-32-UNF-QS-5/32-U
5/32
10-32 UNF-2A
2.900
38.300
35.200
14.900
10.500
35.400
32.300
6.700
23.900
5/16
9.200
8.000
10.200
11.000
9.900
0.0095
4052568324568
190891 LRL-1/8-NPT-QS-5/3...
190891
LRL-1/8-NPT-QS-5/32-U
5/32
1/8 NPT
8.000
48.200
43.700
14.900
13.000
44.100
39.600
10.800
28.800
7/16
11.400
10.000
10.200
14.400
9.900
0.0200
4052568324575
190892 LRL-1/8-NPT-QS-3/1...
190892
LRL-1/8-NPT-QS-3/16-U
3/16
1/8 NPT
8.000
48.200
43.700
17.400
14.200
44.100
39.600
10.800
31.200
7/16
11.400
10.000
12.600
14.400
11.800
0.0220
4052568324582
190893 LRL-1/8-NPT-QS-1/4...
190893
LRL-1/8-NPT-QS-1/4-U
1/4
1/8 NPT
8.000
48.200
43.700
17.000
14.200
44.100
39.600
10.800
30.800
7/16
11.400
10.000
12.600
14.400
11.800
0.0220
4052568324599
190894 LRL-1/8-NPT-QS-5/1...
190894
LRL-1/8-NPT-QS-5/16-U
5/16
1/8 NPT
8.000
48.200
43.700
18.100
15.200
44.100
39.600
10.800
32.300
7/16
11.400
10.000
14.600
14.400
13.800
0.0230
4052568324605
190895 LRL-1/4-NPT-QS-3/1...
190895
LRL-1/4-NPT-QS-3/16-U
3/16
1/4 NPT
11.000
52.300
47.800
17.400
17.200
46.500
42.000
12.200
32.800
9/16
14.900
13.000
12.600
18.400
11.800
0.0380
4052568324612
190896 LRL-1/4-NPT-QS-1/4...
190896
LRL-1/4-NPT-QS-1/4-U
1/4
1/4 NPT
11.000
52.300
47.800
17.000
17.200
46.500
42.000
12.200
32.400
9/16
14.900
13.000
12.600
18.400
11.800
0.0380
4052568324629
190897 LRL-1/4-NPT-QS-5/1...
190897
LRL-1/4-NPT-QS-5/16-U
5/16
1/4 NPT
11.000
52.300
47.800
18.100
18.200
46.500
42.000
12.200
33.800
9/16
14.900
13.000
14.600
18.400
13.800
0.0390
4052568324636
190898 LRL-1/4-NPT-QS-3/8...
190898
LRL-1/4-NPT-QS-3/8-U
3/8
1/4 NPT
11.000
52.300
47.800
20.200
19.800
46.500
42.000
12.200
36.100
9/16
14.900
13.000
17.800
18.400
16.800
0.0430
4052568324643
190899 LRL-3/8-NPT-QS-5/1...
190899
LRL-3/8-NPT-QS-5/16-U
5/16
3/8 NPT
12.000
59.000
54.500
18.100
19.200
52.900
48.400
15.600
38.000
3/4
18.100
17.000
14.600
22.000
13.800
0.0690
4052568324650
190900 LRL-3/8-NPT-QS-3/8...
190900
LRL-3/8-NPT-QS-3/8-U
3/8
3/8 NPT
12.000
59.000
54.500
20.200
20.800
52.900
48.400
15.600
40.300
3/4
18.100
17.000
17.600
22.000
16.800
0.0720
4052568324667
190901 LRL-3/8-NPT-QS-1/2...
190901
LRL-3/8-NPT-QS-1/2-U
1/2
3/8 NPT
12.000
59.000
54.500
24.200
22.500
52.900
48.400
15.600
44.800
3/4
18.100
17.000
21.200
22.000
19.800
0.0760
4052568324674
190902 LRL-1/2-NPT-QS-1/2...
190902
LRL-1/2-NPT-QS-1/2-U
1/2
1/2 NPT
15.000
64.300
59.800
24.200
25.500
56.200
51.700
18.200
47.800
1
18.100
17.000
21.200
28.000
19.800
0.1080
4052568324681
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성