magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LFR-NPT (USA) - 필터 조절 밸브
Festo
제품 (A - Z)
L
LFR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lfr/lfr_npt_asmtab.prj},{NB=173797 LFR-3/4-D-MIDI-A-NPT---(0)},{TNR=173797},{TYP=LFR-3/4-D-MIDI-A-NPT},{HUB=0},{INFO=},{B1=85.000},{B2=70.000},{B3=55.000},{B4=95.000},{D1=3/4 NPT},{D2=50.000},{D3=M5},{D4=M52x1.5},{D5=39.000},{D6=52.000},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=250.000},{L3=80.000},{L4=99.000},{L5=5.000},{L6=130.000},{L7=60.000},{L8=15.000},{L9=19.000},{T1=8.000},{SW1=14.000},{SW2=24.000},{CNSMASSEXACT=0.920},{XHUB=3.000},{V=1.000},{EOLDATE=},{GTIN=4052568314675}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
T1
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
173756 LFR-1/8-D-MINI-NPT
173756
LFR-1/8-D-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568314262
173757 LFR-1/8-D-MINI-A-N...
173757
LFR-1/8-D-MINI-A-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568314279
173758 LFR-1/8-D-O-MINI-N...
173758
LFR-1/8-D-O-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.410
4052568314286
173759 LFR-1/8-D-O-MINI-A...
173759
LFR-1/8-D-O-MINI-A-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.410
4052568314293
173760 LFR-1/8-D-5M-MINI-...
173760
LFR-1/8-D-5M-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568314309
173761 LFR-1/8-D-5M-MINI-...
173761
LFR-1/8-D-5M-MINI-A-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568314316
173762 LFR-1/8-D-7-MINI-N...
173762
LFR-1/8-D-7-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568314323
173763 LFR-1/8-D-7-MINI-A...
173763
LFR-1/8-D-7-MINI-A-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568314330
173764 LFR-1/4-D-MINI-NPT
173764
LFR-1/4-D-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/4 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568314347
173765 LFR-1/4-D-MINI-A-N...
173765
LFR-1/4-D-MINI-A-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/4 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568314354
173766 LFR-1/4-D-O-MINI-N...
173766
LFR-1/4-D-O-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/4 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.410
4052568314361
173767 LFR-1/4-D-O-MINI-A...
173767
LFR-1/4-D-O-MINI-A-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/4 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.410
4052568314378
173768 LFR-1/4-D-5M-MINI-...
173768
LFR-1/4-D-5M-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/4 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568314385
173769 LFR-1/4-D-5M-MINI-...
173769
LFR-1/4-D-5M-MINI-A-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/4 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568314392
173770 LFR-1/4-D-7-MINI-N...
173770
LFR-1/4-D-7-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/4 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568314408
173771 LFR-1/4-D-7-MINI-A...
173771
LFR-1/4-D-7-MINI-A-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/4 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568314415
173772 LFR-3/8-D-MINI-NPT
173772
LFR-3/8-D-MINI-NPT
70.000
52.000
40.000
76.000
3/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568314422
173773 LFR-3/8-D-MINI-A-N...
173773
LFR-3/8-D-MINI-A-NPT
70.000
52.000
40.000
76.000
3/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568314439
173774 LFR-3/8-D-O-MINI-N...
173774
LFR-3/8-D-O-MINI-NPT
70.000
52.000
40.000
76.000
3/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.410
4052568314446
173775 LFR-3/8-D-O-MINI-A...
173775
LFR-3/8-D-O-MINI-A-NPT
70.000
52.000
40.000
76.000
3/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.410
4052568314453
173776 LFR-3/8-D-5M-MINI-...
173776
LFR-3/8-D-5M-MINI-NPT
70.000
52.000
40.000
76.000
3/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568314460
173777 LFR-3/8-D-5M-MINI-...
173777
LFR-3/8-D-5M-MINI-A-NPT
70.000
52.000
40.000
76.000
3/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568314477
173778 LFR-3/8-D-7-MINI-N...
173778
LFR-3/8-D-7-MINI-NPT
70.000
52.000
40.000
76.000
3/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568314484
173779 LFR-3/8-D-7-MINI-A...
173779
LFR-3/8-D-7-MINI-A-NPT
70.000
52.000
40.000
76.000
3/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
38.000
20.000
11.000
193.000
60.000
68.000
3.000
98.000
60.000
15.000
19.000
7.000
14.000
22.000
0.460
4052568314491
173780 LFR-3/8-D-MIDI-NPT
173780
LFR-3/8-D-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
95.000
3/8 NPT
50.000
M5
M52x1.5
39.000
52.000
32.000
22.000
250.000
80.000
99.000
5.000
130.000
60.000
15.000
19.000
8.000
14.000
24.000
0.920
4052568314507
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성