magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
KYP - 충격 완충기 유지대
Festo
제품 (A - Z)
K
KYP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/k/kyp/kyp_asmtab.prj},{NB=158908 KYP-25},{TNR=158908},{TYP=KYP},{INFO=},{KDM=25},{B1=6.000},{B2=69.500},{B3=19.000},{D1=M16x1},{D1N=16.000},{D2=M5},{D2N=5.000},{BZ=45.000},{B4=19.500},{B5=8.000},{B6=11.000},{B7=1.000},{B8=1.500},{B9=3.500},{B10=4.000},{B11=1.500},{H2=29.000},{H3=12.000},{H4=24.500},{H5=4.500},{H6=3.000},{H7=12.000},{P1=7.000},{P2=3.000},{P3=4.000},{P4=7.000},{L1=12.000},{R=8.000},{DIN913D=5.000},{DIN913L=50.000},{DIN912D=0.000},{DIN912L=0.000},{DIN7991D=4.000},{DIN7991L=16.000},{HUELSE=345274},{DIN934P=0.800},{PPATH=assemblies/kyp_asmtpl.prj},{EOLDATE=},{CNSMASSEXACT=0.095},{GTIN=4052568071424}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
[mm]
KDM
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
BZ
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
B11
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
P4
[mm]
L1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
158905 KYP-8
158905
KYP
8
3.000
31.500
8.000
M8x1
M3
20.500
9.500
4.000
6.000
0.400
1.000
2.300
2.400
0.800
19.000
7.000
16.200
2.800
2.000
9.000
5.500
1.500
1.500
6.000
7.000
0.037
4052568071394
158906 KYP-12
158906
KYP
12
3.000
37.000
11.000
M8x1
M4
25.000
9.500
4.000
7.000
0.400
1.000
2.300
3.400
0.800
22.000
8.000
19.200
2.800
2.000
12.000
6.000
1.500
1.500
9.000
7.000
0.045
4052568071400
158907 KYP-18
158907
KYP
18
4.500
50.500
14.000
M12x1
M4
34.000
12.800
8.000
9.500
1.000
1.500
3.500
4.000
1.500
28.500
11.000
24.000
4.500
3.000
14.000
7.000
2.000
2.000
10.000
9.500
0.063
4052568071417
158908 KYP-25
158908
KYP
25
6.000
69.500
19.000
M16x1
M5
45.000
19.500
8.000
11.000
1.000
1.500
3.500
4.000
1.500
29.000
12.000
24.500
4.500
3.000
12.000
7.000
3.000
4.000
7.000
12.000
0.095
4052568071424
158909 KYP-32
158909
KYP
32
8.000
80.000
25.000
M16x1
M5
54.000
19.000
4.000
14.500
1.000
3.500
3.500
5.500
1.500
31.000
12.000
24.500
6.500
3.000
12.000
7.000
4.000
4.000
7.000
12.000
0.130
4052568126490
158910 KYP-40
158910
KYP
40
8.000
102.000
32.000
M22x1,5
M5
64.000
31.500
4.000
15.000
1.000
3.250
6.000
5.000
2.500
37.000
16.000
29.000
8.000
3.000
16.000
12.000
4.000
4.000
7.000
16.000
0.209
4052568126506
158911 KYP-50
158911
KYP
50
10.000
124.000
35.000
M22x1,5
M8
90.000
26.000
5.000
17.500
1.000
4.250
6.000
6.000
2.500
44.000
16.000
35.000
9.000
4.000
19.000
10.000
4.000
4.000
10.000
16.000
0.336
4052568126513
158912 KYP-63
158912
KYP
63
11.500
152.500
44.000
M26x1,5
M10
106.000
38.000
6.000
21.000
1.000
7.250
9.500
7.000
3.500
58.000
22.000
43.000
15.000
4.000
26.500
20.000
4.000
4.000
15.000
20.000
0.608
4052568126520
158913 KYP-80
158913
KYP
80
11.500
179.500
44.000
M26x1,5
M10
130.000
41.000
6.000
21.000
1.000
7.250
9.500
7.000
3.500
63.000
22.000
48.000
15.000
6.000
34.500
20.000
4.000
4.000
26.000
20.500
0.774
4052568126537
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성