magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HSW-AE - 핸들링 모듈
Festo
제품 (A - Z)
H
HSW
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hsw/hsw_ae_asmtab.prj},{NB=540284 HSW-16-AE-IO-SD---(00)},{TNR=540284},{NG=16.000},{B1=368.000},{B2=110.000},{B3=57.000},{B4=12.500},{B5=70.000},{B6=69.500},{D1=9.000},{D2=5.500},{D3=10.000},{D7=4.500},{D8=7.500},{H1=215.000},{H2=58.500},{H4=174.000},{H5=12.000},{H6=94.800},{H7=0.000},{H8=15.000},{H9=40.000},{H10=0.000},{H11=0.000},{H12=12.000},{H13=5.000},{L1=219.000},{L2=100.000},{L3=12.000},{L4=50.000},{L5=0.000},{L6=20.000},{L7=15.000},{L8=71.500},{L9=328.500},{R1=200.000},{R2=100.000},{T1=5.500},{T2=2.000},{T3=5.300},{SW2=2.500},{SW3=4.000},{SW4=4.000},{SW5=0.000},{SW6=0.000},{CNSMASSEXACT=9.200},{TYP=HSW-16-AE-IO-SD},{INFO=2015-06-30},{MT1=0,'-'},{PPATH=assemblies/hsw_ae_sd_asmtpl.prj},{POS=0},{MTPOS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2015. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
HSW - 핸들링 모듈
Festo
27.02.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
SW5
[mm]
SW6
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
540250 HSW-10-AE-IO
540250
HSW-10-AE-IO
0.000
0.000
45.000
5.500
70.000
46.000
9.000
5.500
10.000
3.500
6.000
120.000
37.000
89.600
12.000
66.000
0.000
16.000
15.000
20.000
4.500
12.000
5.000
0.000
56.500
49.000
31.000
0.000
20.000
9.000
62.000
245.000
113.000
55.000
5.500
2.000
3.300
2.000
3.000
3.000
0.000
0.000
2.000
540252 HSW-10-AE-IO-SD
540252
HSW-10-AE-IO-SD
268.000
85.000
45.000
5.500
70.000
46.000
9.000
5.500
10.000
3.500
6.000
120.000
37.000
89.600
12.000
66.000
0.000
16.000
15.000
20.000
4.500
12.000
5.000
123.000
56.500
49.000
31.000
0.000
20.000
9.000
62.000
245.000
113.000
55.000
5.500
2.000
3.300
2.000
3.000
3.000
0.000
0.000
2.110
540266 HSW-12-AE-IO
540266
HSW-12-AE-IO
0.000
0.000
48.500
9.500
70.000
53.300
9.000
5.500
10.000
4.500
8.000
175.000
50.000
142.000
12.000
70.800
0.000
20.000
40.000
0.000
0.000
12.000
5.000
0.000
80.000
12.500
37.500
0.000
20.000
15.000
60.000
290.000
162.000
82.000
5.500
2.000
6.500
2.000
3.000
4.000
0.000
0.000
4.500
540268 HSW-12-AE-IO-SD
540268
HSW-12-AE-IO-SD
328.000
100.000
48.500
9.500
70.000
53.300
9.000
5.500
10.000
4.500
8.000
175.000
50.000
142.000
12.000
70.800
0.000
20.000
40.000
0.000
0.000
12.000
5.000
180.000
80.000
12.500
37.500
0.000
20.000
15.000
60.000
290.000
162.000
82.000
5.500
2.000
6.500
2.000
3.000
4.000
0.000
0.000
4.700
540282 HSW-16-AE-IO
540282
HSW-16-AE-IO
0.000
0.000
57.000
12.500
70.000
69.500
9.000
5.500
10.000
4.500
7.500
215.000
58.500
174.000
12.000
94.800
0.000
15.000
40.000
0.000
0.000
12.000
5.000
0.000
100.000
12.000
50.000
0.000
20.000
15.000
71.500
328.500
200.000
100.000
5.500
2.000
5.300
2.500
4.000
4.000
0.000
0.000
8.900
540284 HSW-16-AE-IO-SD
540284
HSW-16-AE-IO-SD
368.000
110.000
57.000
12.500
70.000
69.500
9.000
5.500
10.000
4.500
7.500
215.000
58.500
174.000
12.000
94.800
0.000
15.000
40.000
0.000
0.000
12.000
5.000
219.000
100.000
12.000
50.000
0.000
20.000
15.000
71.500
328.500
200.000
100.000
5.500
2.000
5.300
2.500
4.000
4.000
0.000
0.000
9.200
540251 HSW-10-AE-IO-GE
540251
HSW-10-AE-IO-GE
153.000
85.000
45.000
5.500
60.000
46.000
9.000
5.500
10.000
3.500
6.000
120.000
37.000
89.600
12.000
66.000
239.000
16.000
15.000
20.000
4.500
12.000
5.000
0.000
56.500
49.000
31.000
0.000
20.000
9.000
62.000
121.000
113.000
55.000
5.500
2.000
3.300
2.000
3.000
3.000
2.500
2.500
2.410
540253 HSW-10-AE-IO-SD-GE
540253
HSW-10-AE-IO-SD-GE
0.000
0.000
45.000
5.500
60.000
46.000
9.000
5.500
10.000
3.500
6.000
120.000
37.000
89.600
12.000
66.000
239.000
16.000
15.000
20.000
4.500
12.000
5.000
123.000
56.500
49.000
31.000
276.000
20.000
9.000
62.000
121.000
113.000
55.000
5.500
2.000
3.300
2.000
3.000
3.000
2.500
2.500
2.520
540267 HSW-12-AE-IO-GE
540267
HSW-12-AE-IO-GE
165.500
100.000
48.500
9.500
60.000
53.300
9.000
5.500
10.000
4.500
8.000
175.000
50.000
142.000
12.000
70.800
291.000
20.000
40.000
0.000
0.000
12.000
5.000
0.000
80.000
12.500
37.500
0.000
20.000
15.000
60.000
128.000
162.000
82.000
5.500
2.000
6.500
2.000
3.000
4.000
2.500
2.500
5.000
540269 HSW-12-AE-IO-SD-GE
540269
HSW-12-AE-IO-SD-GE
0.000
0.000
48.500
9.500
60.000
53.300
9.000
5.500
10.000
4.500
8.000
175.000
50.000
142.000
12.000
70.800
291.000
20.000
40.000
0.000
0.000
12.000
5.000
180.000
80.000
12.500
37.500
357.000
20.000
15.000
60.000
128.000
162.000
82.000
5.500
2.000
6.500
2.000
3.000
4.000
2.500
2.500
5.200
540283 HSW-16-AE-IO-GE
540283
HSW-16-AE-IO-GE
198.000
110.000
57.000
12.500
100.000
69.500
9.000
5.500
10.000
4.500
7.500
215.000
58.500
174.000
12.000
94.800
344.500
15.000
40.000
0.000
0.000
12.000
5.000
0.000
100.000
12.000
50.000
0.000
20.000
15.000
71.500
156.000
200.000
100.000
5.500
2.000
5.300
2.500
4.000
4.000
5.000
3.000
10.000
540285 HSW-16-AE-IO-SD-GE
540285
HSW-16-AE-IO-SD-GE
0.000
0.000
57.000
12.500
100.000
69.500
9.000
5.500
10.000
4.500
7.500
215.000
58.500
174.000
12.000
94.800
344.500
15.000
40.000
0.000
0.000
12.000
5.000
219.000
100.000
12.000
50.000
420.000
20.000
15.000
71.500
156.000
200.000
100.000
5.500
2.000
5.300
2.500
4.000
4.000
5.000
3.000
10.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성