magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HPVS - 공급 분리기
Festo
제품 (A - Z)
H
HPVS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hpvs/hpvs_asmtab.prj},{NB=2095360 HPVS-14-20-A---(0_0)},{TNR=2095360},{TYP1=HPVS-14-$HUB.-A},{HUB=20},{HUBST=0},{ZBH=0},{L1=40.000},{L2=25.000},{L3=20.000},{L4=10.000},{L6=18.000},{L7=4.500},{B1=19.000},{B2=9.500},{B3=0.200},{B4=1.600},{B5=4.600},{B6=5.000},{B7=12.000},{H1=122.500},{H2=82.500},{H3=40.500},{H4=6.500},{H5=19.000},{H6=14.000},{H7=10.000},{H8=5.000},{H9=20.000},{H10=13.000},{H11=25.500},{H13=5.000},{H20=36.000},{D1=4.200},{D2=7.000},{D3=5.000},{D4=7.400},{D5=5.000},{D6=5.000},{HS=8.000},{HS1=20.000},{BS=22.000},{DS=8.000},{ZBHTYP=ZBH-7},{PPATH=assemblies/hpvs_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.183},{GTIN=4052568251314}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
ⁿ/ₐ
H11
[mm]
H13
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2095359 HPVS-10-10-A---(0...
2095359
HPVS-10-10-A
33.000
20.000
16.000
7.000
12.000
4.200
18.000
8.000
0.200
1.600
3.100
4.000
11.000
82.000
57.000
27.500
5.500
10.000
12.000
7.000
4.000
10.000
4.000
24.000
4.000
3.200
7.000
4.000
6.000
5.000
3.000
0.090
4052568251307
2095360 HPVS-14-20-A---(0...
2095360
HPVS-14-20-A
40.000
25.000
20.000
10.000
18.000
4.500
19.000
9.500
0.200
1.600
4.600
5.000
12.000
122.500
82.500
40.500
6.500
19.000
14.000
10.000
5.000
20.000
13.000
25.500
5.000
4.200
7.000
5.000
7.400
5.000
5.000
0.183
4052568251314
2095361 HPVS-14-40-A---(0...
2095361
HPVS-14-40-A
40.000
25.000
20.000
10.000
18.000
4.500
19.000
9.500
0.200
1.600
4.600
5.000
12.000
192.500
132.500
60.500
6.500
19.000
34.000
10.000
5.000
40.000
13.000
45.500
5.000
4.200
7.000
5.000
7.400
5.000
5.000
0.290
4052568251321
2095362 HPVS-22-30-A---(0...
2095362
HPVS-22-30-A
55.000
37.000
29.000
14.000
27.000
4.200
32.000
16.000
0.200
2.600
6.100
5.000
16.000
178.500
118.500
51.500
7.500
22.000
20.000
14.000
8.000
30.000
13.000
37.500
5.000
6.200
12.000
8.000
10.400
5.000
5.000
0.630
4052568251338
2095363 HPVS-22-60-A---(0...
2095363
HPVS-22-60-A
55.000
37.000
29.000
14.000
27.000
4.200
32.000
16.000
0.200
2.600
6.100
5.000
16.000
283.500
193.500
81.500
7.500
22.000
50.000
14.000
8.000
60.000
13.000
67.500
5.000
6.200
12.000
8.000
10.400
5.000
5.000
1.000
4052568251345
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CDPX - 제어 유니트
Festo
02.02.2024
CPX - 전기 주변 장치
Festo
19.06.2024
HSW - 핸들링 모듈
Festo
27.02.2024
VAD - 진공 발생기
Festo
30.08.2023
SFAM (m) - 유량 센서, 모듈형 시스템
Festo
22.02.2024
MME - 위치 측정 엔코더
Festo
29.08.2023
CESA - AS-i 모듈
Festo
23.08.2023
ESS-...-S - 흡착컵 완료
Festo
22.08.2023
CTEU - 버스 노드
Festo
23.08.2023
ASI - AS-interface 부품
Festo
23.08.2023
CRSMT - 근접 센서
Festo
23.08.2023
VN3 - 진공 발생기
Festo
30.08.2023
CPX-L - 전기 주변 장치
Festo
19.06.2024
SAMH-F - 전면 판넬 마운팅 키트
Festo
30.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성