magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HPPF - 수평 그립퍼
Festo
제품 (A - Z)
H
HPPF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hppf/hppf_asmtab.prj},{NB=8141589 HPPF-12-48-A-S---(0_high)},{TNR=8141589},{BAU=12},{HUB=48},{B1=40.000},{B2=20.300},{B3=20.000},{B4=15.000},{B5=33.000},{B6=3.000},{H9=3.000},{B7=16.600},{D2=3.000},{D4=5.500},{D5=3.500},{D7=2.500},{D8=4.000},{E1=5.000},{H1=25.000},{H2=19.000},{H3=15.200},{H4=15.000},{H5=14.700},{H6=7.700},{H7=14.700},{L1=104.000},{L2=4.000},{L3=94.000},{L4=4.000},{L5=26.000},{L6=34.200},{L7=34.200},{L8=90.000},{L9=1.000},{L10=27.000},{L11=48.000},{L12=80.000},{L13=22.500},{L14=18.000},{L15=4.500},{N1=4.000},{N2=4.000},{SW1=10.000},{SW2=0.000},{SLOT=0.800},{T1=6.600},{T2=0.300},{CNSMASSEXACT=0.339},{TYP=HPPF-12-48-A-S},{VAR=S},{D1=M4},{D3=M4},{D6=M3},{HUBST=0.000},{LODLEVEL=high}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
H9
[mm]
B7
[mm]
D1
나사산
[mm]
D2
[mm]
D3
나사산
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
나사산
[mm]
D7
[mm]
D8
나사산
[mm]
E1
나사산
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
SW1
[mm]
SW2
ⁿ/ₐ
SLOT
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8133724 HPPF-8-8-A
8133724
HPPF-8-8-A
32.000
15.700
17.000
12.000
26.000
2.500
2.500
16.000
M3
2.500
M3
4.400
2.500
M2.5
2.000
3.000
3.000
19.000
14.000
11.200
11.000
7.600
5.900
7.600
38.500
3.000
31.100
3.400
16.000
13.800
13.500
22.000
0.900
12.000
8.000
14.000
10.000
0.000
6.000
2.000
2.000
0.000
2.000
0.000
5.200
0.200
0.068
4052568586164
8134368 HPPF-8-8-A-S
8134368
HPPF-8-8-A-S
32.000
15.700
17.000
12.000
26.000
2.500
2.500
16.000
M3
2.500
M3
4.400
2.500
M2.5
2.000
3.000
3.000
19.000
14.000
11.200
11.000
7.600
5.900
7.600
38.500
3.000
31.100
3.400
16.000
13.800
13.500
22.000
0.900
12.000
8.000
14.000
10.000
0.000
6.000
2.000
2.000
7.000
2.000
0.000
5.200
0.200
0.078
4052568586195
8133731 HPPF-8-16-A
8133731
HPPF-8-16-A
32.000
15.700
17.000
12.000
26.000
2.500
2.500
16.000
M3
2.500
M3
4.400
2.500
M2.5
2.000
3.000
3.000
19.000
14.000
11.200
11.000
7.600
5.900
7.600
48.000
3.000
40.300
3.400
28.000
18.500
17.700
34.000
0.900
14.000
16.000
26.000
11.000
0.000
7.000
2.000
2.000
0.000
2.000
0.000
5.200
0.200
0.083
4052568586171
8134375 HPPF-8-16-A-S
8134375
HPPF-8-16-A-S
32.000
15.700
17.000
12.000
26.000
2.500
2.500
16.000
M3
2.500
M3
4.400
2.500
M2.5
2.000
3.000
3.000
19.000
14.000
11.200
11.000
7.600
5.900
7.600
48.000
3.000
40.300
3.400
28.000
18.500
17.700
34.000
0.900
14.000
16.000
26.000
11.000
0.000
7.000
2.000
2.000
7.000
2.000
0.000
5.200
0.200
0.095
4052568586300
8128415 HPPF-8-32-A
8128415
HPPF-8-32-A
32.000
15.700
17.000
12.000
26.000
2.500
2.500
16.000
M3
2.500
M3
4.400
2.500
M2.5
2.000
3.000
3.000
19.000
14.000
11.200
11.000
7.600
5.900
7.600
72.000
3.000
64.300
3.400
17.000
29.900
29.700
58.000
0.900
18.000
32.000
50.000
13.000
8.000
5.000
4.000
4.000
0.000
2.000
0.000
5.200
0.200
0.122
4052568586157
8134364 HPPF-8-32-A-S
8134364
HPPF-8-32-A-S
32.000
15.700
17.000
12.000
26.000
2.500
2.500
16.000
M3
2.500
M3
4.400
2.500
M2.5
2.000
3.000
3.000
19.000
14.000
11.200
11.000
7.600
5.900
7.600
72.000
3.000
64.300
3.400
17.000
29.900
29.700
58.000
0.900
18.000
32.000
50.000
13.000
8.000
5.000
4.000
4.000
7.000
2.000
0.000
5.200
0.200
0.135
4052568586188
8139790 HPPF-12-12-A
8139790
HPPF-12-12-A
40.000
20.300
20.000
15.000
33.000
3.000
3.000
16.600
M4
3.000
M4
5.500
3.500
M3
2.500
4.000
5.000
25.000
19.000
15.200
15.000
14.700
7.700
14.700
52.000
4.000
42.000
4.000
26.000
8.200
8.200
38.000
1.000
18.000
12.000
28.000
14.000
0.000
9.000
2.000
2.000
0.000
0.000
0.000
6.600
0.300
0.157
4052568586423
8141587 HPPF-12-12-A-S
8141587
HPPF-12-12-A-S
40.000
20.300
20.000
15.000
33.000
3.000
3.000
16.600
M4
3.000
M4
5.500
3.500
M3
2.500
4.000
5.000
25.000
19.000
15.200
15.000
14.700
7.700
14.700
52.000
4.000
42.000
4.000
26.000
8.200
8.200
38.000
1.000
18.000
12.000
28.000
14.000
0.000
9.000
2.000
2.000
10.000
0.000
0.800
6.600
0.300
0.182
4052568586447
8139791 HPPF-12-24-A
8139791
HPPF-12-24-A
40.000
20.300
20.000
15.000
33.000
3.000
3.000
16.600
M4
3.000
M4
5.500
3.500
M3
2.500
4.000
5.000
25.000
19.000
15.200
15.000
14.700
7.700
14.700
69.000
4.000
58.000
4.000
42.000
16.700
16.700
54.000
1.000
20.500
24.000
44.000
16.300
12.000
4.300
2.000
4.000
0.000
0.000
0.000
6.600
0.300
0.205
4052568586430
8141588 HPPF-12-24-A-S
8141588
HPPF-12-24-A-S
40.000
20.300
20.000
15.000
33.000
3.000
3.000
16.600
M4
3.000
M4
5.500
3.500
M3
2.500
4.000
5.000
25.000
19.000
15.200
15.000
14.700
7.700
14.700
69.000
4.000
58.000
4.000
42.000
16.700
16.700
54.000
1.000
20.500
24.000
44.000
16.300
12.000
4.300
2.000
4.000
10.000
0.000
0.800
6.600
0.300
0.233
4052568586454
8139792 HPPF-12-48-A
8139792
HPPF-12-48-A
40.000
20.300
20.000
15.000
33.000
3.000
3.000
16.600
M4
3.000
M4
5.500
3.500
M3
2.500
4.000
5.000
25.000
19.000
15.200
15.000
14.700
7.700
14.700
104.000
4.000
94.000
4.000
26.000
34.200
34.200
90.000
1.000
27.000
48.000
80.000
22.500
18.000
4.500
4.000
4.000
0.000
0.000
0.000
6.600
0.300
0.305
4052568586317
8141589 HPPF-12-48-A-S
8141589
HPPF-12-48-A-S
40.000
20.300
20.000
15.000
33.000
3.000
3.000
16.600
M4
3.000
M4
5.500
3.500
M3
2.500
4.000
5.000
25.000
19.000
15.200
15.000
14.700
7.700
14.700
104.000
4.000
94.000
4.000
26.000
34.200
34.200
90.000
1.000
27.000
48.000
80.000
22.500
18.000
4.500
4.000
4.000
10.000
0.000
0.800
6.600
0.300
0.339
4052568586461
8105829 HPPF-16-16-A
8105829
HPPF-16-16-A
50.000
24.000
27.000
20.000
43.000
4.000
3.000
15.600
M5
4.000
M5
8.000
4.200
M4
3.000
5.000
5.000
33.000
25.000
21.000
20.000
20.000
10.500
20.000
72.000
6.000
60.000
5.000
38.000
11.000
11.000
52.000
1.200
25.000
16.000
36.000
20.000
15.000
5.000
2.000
4.000
0.000
0.000
0.000
8.200
0.300
0.366
4052568586140
8143712 HPPF-16-16-A-S
8143712
HPPF-16-16-A-S
50.000
24.000
27.000
20.000
43.000
4.000
3.000
15.600
M5
4.000
M5
8.000
4.200
M4
3.000
5.000
5.000
33.000
25.000
21.000
20.000
20.000
10.500
20.000
72.000
6.000
60.000
5.000
38.000
11.000
11.000
52.000
1.200
25.000
16.000
36.000
20.000
15.000
5.000
2.000
4.000
13.000
0.000
1.500
8.200
0.300
0.415
4052568586393
8143243 HPPF-16-32-A
8143243
HPPF-16-32-A
50.000
24.000
27.000
20.000
43.000
4.000
3.000
15.600
M5
4.000
M5
8.000
4.200
M4
3.000
5.000
5.000
33.000
25.000
21.000
20.000
20.000
10.500
20.000
94.000
6.000
81.000
5.000
60.000
22.000
22.000
74.000
1.200
29.000
32.000
58.000
23.500
18.000
5.500
2.000
4.000
0.000
0.000
0.000
8.200
0.300
0.471
4052568586478
8143713 HPPF-16-32-A-S
8143713
HPPF-16-32-A-S
50.000
24.000
27.000
20.000
43.000
4.000
3.000
15.600
M5
4.000
M5
8.000
4.200
M4
3.000
5.000
5.000
33.000
25.000
21.000
20.000
20.000
10.500
20.000
94.000
6.000
81.000
5.000
60.000
22.000
22.000
74.000
1.200
29.000
32.000
58.000
23.500
18.000
5.500
2.000
4.000
13.000
0.000
1.500
8.200
0.300
0.524
4052568586409
8143246 HPPF-16-64-A
8143246
HPPF-16-64-A
50.000
24.000
27.000
20.000
43.000
4.000
3.000
15.600
M5
4.000
M5
8.000
4.200
M4
3.000
5.000
5.000
33.000
25.000
21.000
20.000
20.000
10.500
20.000
142.000
6.000
129.500
5.000
36.000
46.000
46.000
122.000
1.200
37.000
64.000
106.000
31.500
26.000
5.500
4.000
4.000
0.000
0.000
0.000
8.200
0.300
0.691
4052568586331
8143714 HPPF-16-64-A-S
8143714
HPPF-16-64-A-S
50.000
24.000
27.000
20.000
43.000
4.000
3.000
15.600
M5
4.000
M5
8.000
4.200
M4
3.000
5.000
5.000
33.000
25.000
21.000
20.000
20.000
10.500
20.000
142.000
6.000
129.500
5.000
36.000
46.000
46.000
122.000
1.200
37.000
64.000
106.000
31.500
26.000
5.500
4.000
4.000
13.000
0.000
1.500
8.200
0.300
0.755
4052568586416
8141226 HPPF-20-20-A
8141226
HPPF-20-20-A
62.000
33.500
32.000
24.000
52.000
5.000
4.000
25.000
M6
5.000
M6
10.000
5.000
M4
3.000
6.000
5.000
41.000
30.000
25.200
25.000
22.000
13.000
22.000
87.000
6.000
71.000
6.000
38.000
34.500
34.500
56.000
1.400
31.000
20.000
40.000
23.500
16.000
7.500
2.000
4.000
0.000
0.000
0.000
10.800
0.300
0.690
4052568586324
8143425 HPPF-20-20-A-S
8143425
HPPF-20-20-A-S
62.000
33.500
32.000
24.000
52.000
5.000
4.000
25.000
M6
5.000
M6
10.000
5.000
M4
3.000
6.000
5.000
41.000
30.000
25.200
25.000
22.500
13.000
18.000
87.000
6.000
71.000
6.000
38.000
35.500
32.500
56.000
1.400
31.000
20.000
40.000
23.500
16.000
7.500
2.000
4.000
16.000
0.000
1.500
10.800
0.300
0.783
4052568586362
8143408 HPPF-20-40-A
8143408
HPPF-20-40-A
62.000
33.500
32.000
24.000
52.000
5.000
4.000
25.000
M6
5.000
M6
10.000
5.000
M4
3.000
6.000
5.000
41.000
30.000
25.200
25.000
22.000
13.000
22.000
114.000
6.000
99.000
6.000
66.000
48.000
48.000
84.000
1.400
34.500
40.000
68.000
27.300
20.000
7.300
2.000
4.000
0.000
0.000
0.000
10.800
0.300
0.887
4052568586348
8143426 HPPF-20-40-A-S
8143426
HPPF-20-40-A-S
62.000
33.500
32.000
24.000
52.000
5.000
4.000
25.000
M6
5.000
M6
10.000
5.000
M4
3.000
6.000
5.000
41.000
30.000
25.200
25.000
22.000
13.000
18.000
114.000
6.000
99.000
6.000
66.000
48.000
46.000
84.000
1.400
34.500
40.000
68.000
27.300
20.000
7.300
2.000
4.000
16.000
0.000
1.500
10.800
0.300
0.993
4052568586379
8143409 HPPF-20-80-A
8143409
HPPF-20-80-A
62.000
33.500
32.000
24.000
52.000
5.000
4.000
25.000
M6
5.000
M6
10.000
5.000
M4
3.000
6.000
5.000
41.000
30.000
25.200
25.000
22.000
13.000
22.000
174.000
6.000
159.000
6.000
42.000
78.000
78.000
144.000
1.400
44.500
80.000
128.000
37.300
30.000
7.300
4.000
4.000
0.000
0.000
0.000
10.800
0.300
1.326
4052568586355
8143427 HPPF-20-80-A-S
8143427
HPPF-20-80-A-S
62.000
33.500
32.000
24.000
52.000
5.000
4.000
25.000
M6
5.000
M6
10.000
5.000
M4
3.000
6.000
5.000
41.000
30.000
25.200
25.000
22.000
13.000
18.000
174.000
6.000
159.000
6.000
42.000
78.000
76.000
144.000
1.400
44.500
80.000
128.000
37.300
30.000
7.300
4.000
4.000
16.000
0.000
1.500
10.800
0.300
1.458
4052568586386
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성