magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HGPL - 수평 그립퍼
Festo
제품 (A - Z)
H
HGPL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hgpl/hgpl_sbl_tab.prj},{NB=535855 HGPL-25-80-A---(asm_0)},{TNR=535855},{TYP=HGPL-25-80-A},{INFO=2016-12-31},{KDM=25},{HUB=80},{HUBST=0},{B1=80},{B2=60.0},{B3=65},{B4=4.5},{B5=7.0},{B6=38},{D1=M6},{D2=5.1},{D3=7},{D4=M5},{D5=9},{D8=10.0},{D9=8},{D10=M5},{EE=M5},{E1=M5},{H1=50.0},{H2=49.0},{H3=18},{H4=1.9},{H5=1.4},{H6=0},{H7=18.0},{H8=20},{H9=30.0},{L1=206.0},{L2=100},{L3=60},{L4=184},{L5=24},{L7=11.0},{L8=14},{L9=20.0},{L10=10},{L11=17.5},{L12=20.0},{T1=12.5},{T2=1.6},{T3=2.1},{T4=8.5},{T5=7},{T7=17},{T9=1},{PPATH=hgpl/assemblies/hgpl_sbl.prj},{CNSMASSEXACT=2.2000},{EOLDATE=31.12.2016},{GTIN=4052568169442}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2016. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
HGPL-B - 수평 그립퍼
Festo
24.08.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
HUB
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B6
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D8
[mm]
D9
[mm]
D10
나사산
ⁿ/ₐ
EE
나사산
ⁿ/ₐ
E1
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T7
[mm]
T9
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
567820 HGPL-14-20-A
567820
HGPL-14-20-A
14
20
48
34.5
37
22
M5
4.2
5
M3
9
7.4
6
M3
M5
M3
30.0
29.0
11
1.9
1.2
0
10.0
12
18.0
73.6
0
36
62
22
4.0
14
16.8
8
9.0
16.8
12.5
1.3
2.1
5.5
6
10
1
0.3050
4052568215514
535852 HGPL-14-40-A
535852
HGPL-14-40-A
14
40
48
34.5
37
22
M5
4.2
5
M3
9
7.4
6
M3
M5
M3
30.0
29.0
11
1.9
1.2
0
10.0
12
18.0
113.6
0
60
102
22
4.0
14
16.8
8
9.0
16.8
12.5
1.3
2.1
5.5
6
10
1
0.4400
4052568169411
567821 HGPL-14-60-A
567821
HGPL-14-60-A
14
60
48
34.5
37
22
M5
4.2
5
M3
9
7.4
6
M3
M5
M3
30.0
29.0
11
1.9
1.2
0
10.0
12
18.0
153.6
100
60
142
22
4.0
14
16.8
8
9.0
16.8
12.5
1.3
2.1
5.5
6
10
1
0.5950
4052568215521
535853 HGPL-14-80-A
535853
HGPL-14-80-A
14
80
48
34.5
37
22
M5
4.2
5
M3
9
7.4
6
M3
M5
M3
30.0
29.0
11
1.9
1.2
0
10.0
12
18.0
193.6
100
60
182
22
4.0
14
16.8
8
9.0
16.8
12.5
1.3
2.1
5.5
6
10
1
0.7200
4052568169428
567822 HGPL-25-20-A
567822
HGPL-25-20-A
25
20
80
60.0
65
38
M6
5.1
7
M5
9
10.0
8
M5
M5
M5
50.0
49.0
18
1.9
1.4
0
18.0
20
30.0
86.0
0
60
64
24
11.0
14
20.0
10
17.5
20.0
12.5
1.6
2.1
8.5
7
17
1
1.0150
4052568215538
535854 HGPL-25-40-A
535854
HGPL-25-40-A
25
40
80
60.0
65
38
M6
5.1
7
M5
9
10.0
8
M5
M5
M5
50.0
49.0
18
1.9
1.4
0
18.0
20
30.0
126.0
0
60
104
24
11.0
14
20.0
10
17.5
20.0
12.5
1.6
2.1
8.5
7
17
1
1.4000
4052568169435
567823 HGPL-25-60-A
567823
HGPL-25-60-A
25
60
80
60.0
65
38
M6
5.1
7
M5
9
10.0
8
M5
M5
M5
50.0
49.0
18
1.9
1.4
0
18.0
20
30.0
166.0
100
60
144
24
11.0
14
20.0
10
17.5
20.0
12.5
1.6
2.1
8.5
7
17
1
1.7800
4052568215545
535855 HGPL-25-80-A
535855
HGPL-25-80-A
25
80
80
60.0
65
38
M6
5.1
7
M5
9
10.0
8
M5
M5
M5
50.0
49.0
18
1.9
1.4
0
18.0
20
30.0
206.0
100
60
184
24
11.0
14
20.0
10
17.5
20.0
12.5
1.6
2.1
8.5
7
17
1
2.2000
4052568169442
567824 HGPL-40-20-A
567824
HGPL-40-20-A
40
20
106
70.0
87
50
M10
8.5
9
M6
15
15.0
8
M6
M5
M5
80.0
78.5
6
2.9
1.9
46
17.5
40
50.5
96.0
0
66
70
30
13.0
32
0.0
15
20.5
0.0
15.5
2.1
3.1
10.5
8
30
1
2.5600
4052568215552
535856 HGPL-40-40-A
535856
HGPL-40-40-A
40
40
106
70.0
87
50
M10
8.5
9
M6
15
15.0
8
M6
M5
M5
80.0
78.5
6
2.9
1.9
46
17.5
40
50.5
136.0
0
100
110
30
13.0
32
0.0
15
21.0
0.0
15.5
2.1
3.1
10.5
8
30
1
3.3000
4052568169459
567825 HGPL-40-60-A
567825
HGPL-40-60-A
40
60
106
70.0
87
50
M10
8.5
9
M6
15
15.0
8
M6
M5
M5
80.0
78.5
6
2.9
1.9
46
17.5
40
50.5
176.0
0
100
150
30
13.0
32
0.0
15
21.0
0.0
15.5
2.1
3.1
10.5
8
30
1
4.1650
4052568215569
535857 HGPL-40-80-A
535857
HGPL-40-80-A
40
80
106
70.0
87
50
M10
8.5
9
M6
15
15.0
8
M6
M5
M5
80.0
78.5
6
2.9
1.9
46
17.5
40
50.5
216.0
180
100
190
30
13.0
32
0.0
15
21.0
0.0
15.5
2.1
3.1
10.5
8
30
1
4.8000
4052568169466
567826 HGPL-40-100-A
567826
HGPL-40-100-A
40
100
106
70.0
87
50
M10
8.5
9
M6
15
15.0
8
M6
M5
M5
80.0
78.5
6
2.9
1.9
46
17.5
40
50.5
256.0
200
100
230
30
13.0
32
0.0
15
21.0
0.0
15.5
2.1
3.1
10.5
8
30
1
5.3400
4052568215576
567827 HGPL-63-60-A
567827
HGPL-63-60-A
63
60
154
116.0
130
78
M12
10.4
15
M8
15
16.5
15
M10
G1/8
G1/8
121.5
120.0
14
2.9
2.9
60
30.0
58
74.8
190.8
0
100
160
40
28.5
30
0.0
22
29.0
0.0
18.0
3.1
3.1
17.5
8
45
1
10.4600
4052568215583
567828 HGPL-63-100-A
567828
HGPL-63-100-A
63
100
154
116.0
130
78
M12
10.4
15
M8
15
16.5
15
M10
G1/8
G1/8
121.5
120.0
14
2.9
2.9
60
30.0
58
74.8
270.8
200
100
240
40
28.5
30
0.0
22
29.0
0.0
18.0
3.1
3.1
17.5
8
45
1
13.8000
4052568215590
567829 HGPL-63-150-A
567829
HGPL-63-150-A
63
150
154
116.0
130
78
M12
10.4
15
M8
15
16.5
15
M10
G1/8
G1/8
121.5
120.0
14
2.9
2.9
60
30.0
58
74.8
370.8
300
100
340
40
28.5
30
0.0
22
29.0
0.0
18.0
3.1
3.1
17.5
8
45
1
18.1000
4052568215606
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성