magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESS-...-S - 흡착컵 완료
Festo
제품 (A - Z)
E
ESS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/ess/ess_s.prj},{NB=189286 ESS-10-SS},{TNR=189286},{TYP=ESS-10},{GEO=3.000},{MAT=SS},{COLOR=0.95,0.95,0.95,0.00},{MATN=2},{D1=10.000},{D=2.000},{D2=10.000},{D3=0.000},{L1=8.000},{L2=3.000},{M=M4x0.7},{M1=4.000},{SW=0.000},{A=3.100},{B=0.000},{NENN=10},{SDMN=10},{CNSMASSEXACT=0.00150},{GH=0.000},{GI=0.000},{GTIN=4052568042035}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GH
[mm]
GI
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
189264 ESS-2-SN
189264
ESS-2
2.000
0.600
3.200
4.000
8.000
4.000
-
0.000
4.000
0.000
0.00010
0.000
0.000
4052568041816
189269 ESS-4-SN
189269
ESS-4
4.000
1.200
3.200
4.000
8.000
4.000
-
0.000
4.000
0.000
0.00010
0.000
0.000
4052568041861
189274 ESS-6-SN
189274
ESS-6
6.000
2.000
6.000
0.000
7.000
0.000
-
0.000
3.000
0.000
0.00020
0.000
0.000
4052568041915
189279 ESS-8-SN
189279
ESS-8
8.000
2.000
6.000
0.000
5.500
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.00020
0.000
0.000
4052568041960
189284 ESS-10-SN
189284
ESS-10
10.000
2.000
10.000
0.000
8.000
3.000
M4x0.7
0.000
3.100
0.000
0.00150
0.000
0.000
4052568042011
189289 ESS-15-SN
189289
ESS-15
15.000
2.000
11.000
0.000
9.000
3.000
M4x0.7
0.000
0.000
0.000
0.00190
0.000
0.000
4052568042066
189294 ESS-20-SN
189294
ESS-20
20.000
3.000
15.000
15.500
11.600
2.400
M6x1
0.000
0.000
0.000
0.00640
1.600
10.500
4052568042103
189299 ESS-30-SN
189299
ESS-30
30.000
3.000
17.000
15.500
12.600
3.400
M6x1
0.000
0.000
0.000
0.00900
1.600
10.500
4052568042141
189304 ESS-40-SN
189304
ESS-40
40.000
3.000
25.000
22.000
15.600
2.700
M6x1
0.000
0.000
0.000
0.01630
1.600
10.500
4052568042189
189309 ESS-50-SN
189309
ESS-50
50.000
3.000
30.000
22.000
16.600
3.400
M6x1
0.000
0.000
0.000
0.02200
1.600
10.500
4052568042226
189314 ESS-60-SN
189314
ESS-60
60.000
6.000
40.000
32.000
20.600
4.500
M10x1.5
14.000
0.000
0.000
0.04900
2.600
17.000
4052568042264
189318 ESS-80-SN
189318
ESS-80
80.000
6.000
68.000
0.000
23.000
9.400
M10x1.5
14.000
0.000
14.000
0.13300
0.000
0.000
4052568078669
189322 ESS-100-SN
189322
ESS-100
100.000
6.000
85.000
0.000
25.000
8.400
M10x1.5
14.000
0.000
15.000
0.22200
0.000
0.000
4052568078690
189326 ESS-150-SN
189326
ESS-150
150.000
10.000
105.000
115.000
45.000
13.000
M20x2
27.000
0.000
15.000
0.71900
0.000
0.000
4052568149833
189330 ESS-200-SN
189330
ESS-200
200.000
10.000
105.000
160.000
50.000
13.000
M20x2
27.000
0.000
15.000
1.19800
0.000
0.000
4052568149871
189265 ESS-2-SU
189265
ESS-2
2.000
0.600
3.200
4.000
8.000
4.000
-
0.000
4.000
0.000
0.00010
0.000
0.000
4052568041823
189270 ESS-4-SU
189270
ESS-4
4.000
1.200
3.200
4.000
8.000
4.000
-
0.000
4.000
0.000
0.00010
0.000
0.000
4052568041878
189275 ESS-6-SU
189275
ESS-6
6.000
2.000
6.000
0.000
7.000
0.000
-
0.000
3.000
0.000
0.00020
0.000
0.000
4052568041922
189280 ESS-8-SU
189280
ESS-8
8.000
2.000
6.000
0.000
5.500
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.00020
0.000
0.000
4052568041977
189285 ESS-10-SU
189285
ESS-10
10.000
2.000
10.000
0.000
8.000
3.000
M4x0.7
0.000
3.100
0.000
0.00150
0.000
0.000
4052568042028
189290 ESS-15-SU
189290
ESS-15
15.000
2.000
11.000
0.000
9.000
3.000
M4x0.7
0.000
0.000
0.000
0.00190
0.000
0.000
4052568042073
189295 ESS-20-SU
189295
ESS-20
20.000
3.000
15.000
15.500
11.600
2.400
M6x1
0.000
0.000
0.000
0.00640
1.600
10.500
4052568042110
189300 ESS-30-SU
189300
ESS-30
30.000
3.000
17.000
15.500
12.600
3.400
M6x1
0.000
0.000
0.000
0.00900
1.600
10.500
4052568042158
189305 ESS-40-SU
189305
ESS-40
40.000
3.000
25.000
22.000
15.600
2.700
M6x1
0.000
0.000
0.000
0.01630
1.600
10.500
4052568042196
189310 ESS-50-SU
189310
ESS-50
50.000
3.000
30.000
22.000
16.600
3.400
M6x1
0.000
0.000
0.000
0.02200
1.600
10.500
4052568042233
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성