magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EMMS-AS - 서보 모터
Festo
제품 (A - Z)
E
EMMS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/emms/emms_as.prj},{NB=1550987 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB},{TNR=1550987},{TYP=EMMS-AS-70-MK-HS-RRB},{INFO=2026-12-31},{B1=70.000},{B2=70.000},{CNSMASSEXACT=2.9900},{VER=7},{VERS=42},{A=187.300},{DP=0},{L=0.0},{L1=57.0},{L2=71.5},{L3=57.0},{L4=71.5},{L5=0},{L6=0.0},{L7=0.0},{L8=0.00},{H=0},{H1=0},{H2=0},{D1=0.0},{D2=0.00},{D3=0.00},{D4=0.0},{D5=0.0},{M=0.0},{MA=0.000},{M1=0.0},{M1A=0.000},{EOLDATE=31.12.2026},{GTIN=4052568239213}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2026. 12. 31.에 중단 될 제품입니다. 새로운 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
EMMT-AS - 서보 모터
Festo
20.06.2024
EMME-AS - 서보 모터
Festo
22.08.2023
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
VER
[mm]
VERS
[mm]
A
[mm]
DP
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MA
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M1A
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
550106 EMMS-AS-40-M-LS-TS
550106
EMMS-AS-40-M-LS-TS
40.000
48.000
1.0000
5
25
190.500
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568191641
550107 EMMS-AS-40-M-LS-TM
550107
EMMS-AS-40-M-LS-TM
40.000
48.000
1.0000
5
25
190.500
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568191658
550108 EMMS-AS-40-M-LS-TS...
550108
EMMS-AS-40-M-LS-TSB
40.000
48.000
1.0500
5
25
190.500
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568191665
550109 EMMS-AS-40-M-LS-TM...
550109
EMMS-AS-40-M-LS-TMB
40.000
48.000
1.0500
5
25
190.500
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568191672
560875 EMMS-AS-40-MK-LS-T...
560875
EMMS-AS-40-MK-LS-TS
40.000
48.000
1.0000
5
30
190.500
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568208165
560876 EMMS-AS-40-MK-LS-T...
560876
EMMS-AS-40-MK-LS-TM
40.000
48.000
1.0000
5
30
190.500
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568208172
560878 EMMS-AS-40-MK-LS-T...
560878
EMMS-AS-40-MK-LS-TMB
40.000
48.000
1.0500
5
30
190.500
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568208196
560877 EMMS-AS-40-MK-LS-T...
560877
EMMS-AS-40-MK-LS-TSB
40.000
48.000
1.0500
5
30
190.500
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568208189
1578600 EMMS-AS-40-S-LS-T...
1578600
EMMS-AS-40-S-LS-TS
40.000
48.000
0.8700
5
25
170.500
0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242213
1578602 EMMS-AS-40-S-LS-T...
1578602
EMMS-AS-40-S-LS-TM
40.000
48.000
0.8700
5
25
170.500
0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242220
1578603 EMMS-AS-40-S-LS-T...
1578603
EMMS-AS-40-S-LS-TSB
40.000
48.000
0.9200
5
25
170.500
0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242237
1578604 EMMS-AS-40-S-LS-T...
1578604
EMMS-AS-40-S-LS-TMB
40.000
48.000
0.9200
5
25
170.500
0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242244
1578605 EMMS-AS-40-S-LS-S...
1578605
EMMS-AS-40-S-LS-SR
40.000
40.000
0.5500
5
37
134.900
0
20.0
0.0
0.0
29.5
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242251
1578606 EMMS-AS-40-S-LS-S...
1578606
EMMS-AS-40-S-LS-SRB
40.000
40.000
0.6100
5
37
136.400
0
20.0
1.5
0.0
31.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242268
1578607 EMMS-AS-40-SK-LS-...
1578607
EMMS-AS-40-SK-LS-TS
40.000
48.000
0.8700
5
30
170.500
0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242275
1578608 EMMS-AS-40-SK-LS-...
1578608
EMMS-AS-40-SK-LS-TM
40.000
48.000
0.8700
5
30
170.500
0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242282
1578609 EMMS-AS-40-SK-LS-...
1578609
EMMS-AS-40-SK-LS-TSB
40.000
48.000
0.9200
5
30
170.500
0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242299
1578610 EMMS-AS-40-SK-LS-...
1578610
EMMS-AS-40-SK-LS-TMB
40.000
48.000
0.9200
5
30
170.500
0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242305
1578611 EMMS-AS-40-SK-LS-...
1578611
EMMS-AS-40-SK-LS-SR
40.000
40.000
0.5500
5
38
134.900
0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242312
1578612 EMMS-AS-40-SK-LS-...
1578612
EMMS-AS-40-SK-LS-SRB
40.000
40.000
0.6100
5
38
136.400
0
20.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242329
1578617 EMMS-AS-40-M-LS-S...
1578617
EMMS-AS-40-M-LS-SR
40.000
40.000
0.6800
5
37
154.900
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242336
1578618 EMMS-AS-40-M-LS-S...
1578618
EMMS-AS-40-M-LS-SRB
40.000
40.000
0.7400
5
37
156.400
0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242343
1578623 EMMS-AS-40-MK-LS-...
1578623
EMMS-AS-40-MK-LS-SR
40.000
40.000
0.6800
5
38
154.900
0
0.0
0.0
0.0
29.5
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242350
1578624 EMMS-AS-40-MK-LS-...
1578624
EMMS-AS-40-MK-LS-SRB
40.000
40.000
0.7400
5
38
156.400
0
0.0
1.5
0.0
31.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242367
550110 EMMS-AS-55-M-LS-TS
550110
EMMS-AS-55-M-LS-TS
55.000
55.000
1.6000
6
26
164.400
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568191689
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성