magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EMMLZ - 콤팩트 실린더
Festo
제품 (A - Z)
E
EMMLZ
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/emmlz/emmlz_asmtab.prj},{NB=158697 EMMLZ-20-5-P-A---(0)},{TNR=158697},{TYP=EMMLZ},{INFO=2021-06-30},{KDM=20},{VAR=-},{STDX=standard},{HUB=5},{SHUB=5},{XHUB=[5:15]},{HUBST=0},{AM=20},{B3=15},{BG=7.5},{D1=16.0},{D2=21.0},{D5=5.5},{D6=10.0},{E=26},{EE=M5},{H2=24},{H3=16},{H4=19.5},{H5=29.0},{KK=M8},{L1=1.9},{L2=55},{L3=16.0},{L4=68},{L5=13},{L6=4},{MM=8},{PJ=16.8},{PL=25.7},{RT=M5},{T1=8.0},{UO=40},{TO=33},{WH=6},{ZJ=61},{SW=7},{FORM1=2},{LS=4.000},{EOLDATE=30.06.2021},{GTIN=4052568126407}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DPDM - 콤팩트 실린더
Festo
13.09.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
VAR
Model
ⁿ/ₐ
STDX
standard / x-stroke
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B3
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
E
[mm]
EE
공압 포트
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
MM
[mm]
PJ
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
UO
[mm]
TO
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
158690 EMMLZ-10-5-P-A-S6
158690
EMMLZ
10
S6
x
12
14
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
15
M3
13
9
11.5
19.5
M4
0.9
48
57
9
0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
0
158687 EMMLZ-10-5-P-A
158687
EMMLZ
10
-
standard
12
14
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
15
M3
13
9
11.5
19.5
M4
0.9
48
57
9
0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
0
4052568126346
158688 EMMLZ-10-10-P-A
158688
EMMLZ
10
-
standard
12
14
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
15
M3
13
9
11.5
19.5
M4
0.9
48
57
9
0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
0
4052568126353
158689 EMMLZ-10-15-P-A
158689
EMMLZ
10
-
standard
12
14
5.0
0.0
10.8
3.4
6.0
15
M3
13
9
11.5
19.5
M4
0.9
48
57
9
0
4
12.0
24.0
M3
5.0
25
19
0
4052568126360
158695 EMMLZ-16-5-P-A-S6
158695
EMMLZ
16
S6
x
16
15
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
20
M5
19
13
15.5
24.0
M6
0.9
52
64
12
3
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
158692 EMMLZ-16-5-P-A
158692
EMMLZ
16
-
standard
16
15
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
20
M5
19
13
15.5
24.0
M6
0.9
52
64
12
3
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
4052568126377
158693 EMMLZ-16-10-P-A
158693
EMMLZ
16
-
standard
16
15
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
20
M5
19
13
15.5
24.0
M6
0.9
52
64
12
3
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
4052568126384
158694 EMMLZ-16-15-P-A
158694
EMMLZ
16
-
standard
16
15
6.0
12.9
17.0
4.3
7.5
20
M5
19
13
15.5
24.0
M6
0.9
52
64
12
3
6
16.5
22.0
M4
5.5
32
27
5
4052568126391
158700 EMMLZ-20-5-P-A-S6
158700
EMMLZ
20
S6
x
20
15
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
26
M5
24
16
19.5
29.0
M8
1.9
55
68
13
4
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
7
158697 EMMLZ-20-5-P-A
158697
EMMLZ
20
-
standard
20
15
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
26
M5
24
16
19.5
29.0
M8
1.9
55
68
13
4
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
7
4052568126407
158698 EMMLZ-20-10-P-A
158698
EMMLZ
20
-
standard
20
15
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
26
M5
24
16
19.5
29.0
M8
1.9
55
68
13
4
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
7
4052568126414
158699 EMMLZ-20-15-P-A
158699
EMMLZ
20
-
standard
20
15
7.5
16.0
21.0
5.5
10.0
26
M5
24
16
19.5
29.0
M8
1.9
55
68
13
4
8
16.8
25.7
M5
8.0
40
33
7
4052568126421
158705 EMMLZ-25-5-P-A-S6
158705
EMMLZ
25
S6
x
22
18
7.5
20.0
26.0
5.5
10.0
32
M5
30
20
24.5
36.0
M10x1.25
1.9
58
72
14
5
10
18.5
24.7
M5
9.0
50
41
9
158702 EMMLZ-25-5-P-A
158702
EMMLZ
25
-
standard
22
18
7.5
20.0
26.0
5.5
10.0
32
M5
30
20
24.5
36.0
M10x1.25
1.9
58
72
14
5
10
18.5
24.7
M5
9.0
50
41
9
4052568126438
158703 EMMLZ-25-10-P-A
158703
EMMLZ
25
-
standard
22
18
7.5
20.0
26.0
5.5
10.0
32
M5
30
20
24.5
36.0
M10x1.25
1.9
58
72
14
5
10
18.5
24.7
M5
9.0
50
41
9
4052568126445
158704 EMMLZ-25-15-P-A
158704
EMMLZ
25
-
standard
22
18
7.5
20.0
26.0
5.5
10.0
32
M5
30
20
24.5
36.0
M10x1.25
1.9
58
72
14
5
10
18.5
24.7
M5
9.0
50
41
9
4052568126452
158710 EMMLZ-32-5-P-A-S6
158710
EMMLZ
32
S6
x
22
20
9.0
26.0
33.0
6.6
11.0
40
G1/8
40
24
30.5
45.0
M10x1.25
1.9
62
77
15
6
12
19.0
26.0
M6
11.5
62
52
10
158707 EMMLZ-32-5-P-A
158707
EMMLZ
32
-
standard
22
20
9.0
26.0
33.0
6.6
11.0
40
G1/8
40
24
30.5
45.0
M10x1.25
1.9
62
77
15
6
12
19.0
26.0
M6
11.5
62
52
10
4052568126469
158708 EMMLZ-32-10-P-A
158708
EMMLZ
32
-
standard
22
20
9.0
26.0
33.0
6.6
11.0
40
G1/8
40
24
30.5
45.0
M10x1.25
1.9
62
77
15
6
12
19.0
26.0
M6
11.5
62
52
10
4052568126476
158709 EMMLZ-32-15-P-A
158709
EMMLZ
32
-
standard
22
20
9.0
26.0
33.0
6.6
11.0
40
G1/8
40
24
30.5
45.0
M10x1.25
1.9
62
77
15
6
12
19.0
26.0
M6
11.5
62
52
10
4052568126483
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성