magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EGSP - 전기 슬라이드, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
E
EGSP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/egsp/egsp_asmtab.prj},{NB=562755 EGSP-26-50-2P---(0)},{KDM=26},{B1=50.000},{B2=30.000},{B3=30.000},{B4=25.000},{B5=24.000},{B6=32.000},{B7=15.000},{B8=31.000},{B9=8.000},{B10=16.000},{D1=5.000},{D2=28.000},{D3=24.000},{D4=4.500},{D5=8.000},{D7=5.000},{H1=24.000},{H2=34.500},{H3=12.000},{H4=16.000},{H5=0.000},{H6=26.000},{H7=6.300},{L10=47.000},{L11=10.000},{L16=21.000},{L17=14.000},{L18=16.500},{L19=10.000},{L20=40.500},{L21=2.000},{L22=6.000},{L24=80.000},{T1=4.000},{T2=4.000},{T3=3.000},{T4=10.000},{T5=4.000},{T6=3.000},{T7=5.000},{T8=0.900},{T9=6.000},{TNR=562755},{TYP=EGSP-26},{INFO=2018-12-31},{HUB1=50,100,150,200},{HUB2=50,100,150,200},{SS1='2P','6P'},{HUB=50},{ZS=-},{HUBST=0},{SS=2P},{AG=-},{SA=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2018. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
EGSK - 전기 슬라이드, 모듈형 시스템
Festo
22.08.2023
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
KDM
[mm]
TYP
Type
ⁿ/ₐ
HUB1
ⁿ/ₐ
HUB2
ⁿ/ₐ
SS1
ⁿ/ₐ
AG2
ⁿ/ₐ
AG21
ⁿ/ₐ
SA1
ⁿ/ₐ
ZS2
ⁿ/ₐ
ZS21
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D8
ⁿ/ₐ
D9
ⁿ/ₐ
D10
ⁿ/ₐ
D11
ⁿ/ₐ
D12
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
L18
[mm]
L19
[mm]
L20
[mm]
L21
[mm]
L22
[mm]
L24
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
T9
[mm]
N
[mm]
M
[mm]
W1
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
562754 EGSP-20-25-1P
562754
20
EGSP-20
25,75,125
25,75,125
'1P','6P'
'-','H','P'
'-','H','P'
'-'
'-','Z'
'-'
assemblies/egsp_asmtpl.pr...
40.000
22.000
30.000
18.000
18.000
29.000
10.000
23.000
5.500
18.000
4.000
28.000
22.000
3.400
6.500
M3
2.000
M3
M2.6
M1.6
M2.5
M2.5
19.000
28.000
10.000
13.000
0.000
20.000
4.000
152.000
72.800
39.000
100.000
0.000
3.500
60.000
2.500
20.000
42.000
10.000
46.000
33.200
10.000
20.000
18.000
12.000
16.000
8.000
34.500
2.000
6.500
60.000
3.000
3.000
3.000
10.000
4.000
2.400
5.000
0.900
5.000
2.000
0.000
45°
0.44750
562755 EGSP-26-50-2P
562755
26
EGSP-26
50,100,150,200
50,100,150,200
'2P','6P'
'-','H','P'
'-','H','P'
'-'
'-','Z'
'-'
assemblies/egsp_asmtpl.pr...
50.000
30.000
30.000
25.000
24.000
32.000
15.000
31.000
8.000
16.000
5.000
28.000
24.000
4.500
8.000
M4
5.000
M3
M2.6
M2
M2.5
M3
24.000
34.500
12.000
16.000
0.000
26.000
6.300
207.000
91.300
67.000
150.000
0.000
3.500
80.000
2.500
35.000
47.000
10.000
64.200
47.400
15.000
30.000
21.000
14.000
16.500
10.000
40.500
2.000
6.000
80.000
4.000
4.000
3.000
10.000
4.000
3.000
5.000
0.900
6.000
2.000
0.000
45°
0.99000
562756 EGSP-33-100-6P
562756
33
EGSP-33
100,200,300,400,500,600
130,230,330,430,530,630
'6P','10P','20P'
'-','H','P'
'-','H'
'-','S'
'-','Z'
'-'
assemblies/egsp_asmtpl.pr...
60.000
40.000
36.000
30.000
30.000
25.000
8.500
37.400
8.900
23.000
8.000
38.000
34.000
5.500
9.500
M5
4.000
M5
M2.6
M2
M3
-
43.000
0.000
20.000
23.000
29.000
33.000
5.000
269.000
107.000
103.000
200.000
100.000
100.000
100.000
50.000
50.000
58.000
11.000
76.000
54.000
42.000
30.000
26.000
22.000
20.000
9.000
51.000
2.000
4.000
100.000
5.400
6.000
2.500
10.000
3.500
5.000
6.000
2.000
0.000
2.000
2.000
0
2.10000
562757 EGSP-46-200-10P
562757
46
EGSP-46
200,300,400,500,600,800
240,340,440,540,640,840
'10P','20P'
'-','H','P'
'-','H'
'-','S'
'-','Z'
'-'
assemblies/egsp_asmtpl.pr...
86.000
48.000
36.000
46.000
46.000
42.000
10.000
54.400
10.000
46.000
10.000
38.000
34.000
6.600
11.000
M6
5.000
M5
M2.6
M2
M4
-
60.000
0.000
29.000
32.000
29.000
46.000
8.000
425.500
140.000
206.000
340.000
200.000
200.000
200.000
70.000
70.000
72.500
13.000
110.000
81.000
28.000
46.000
33.500
25.000
19.500
18.000
65.500
2.000
6.000
100.000
6.500
9.000
2.500
10.000
4.000
5.000
8.000
2.000
0.000
3.000
2.000
0
6.40000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성