magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EAGF (x) - 가이드 유니트, x 스트로크
Festo
제품 (A - Z)
E
EAGF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/eagf/eagf_asmtab_x_hub.prj},{NB=3038094 EAGF-V2-KF-50-1---(0)},{TNR=3038094},{TYP=EAGF-V2-KF-50},{KDM=50},{HUB=1},{HUBW=1:500},{HUBST=0},{L1N=187.800},{L2=94.500},{L3=150.000},{L4=34.000},{L5=79.000},{L6=15.000},{L7=18.800},{L8=46.500},{L9=100.000},{L10=8.500},{L11=30.000},{H1=137.000},{H2=130.000},{H3=46.500},{H4=100.000},{H5=70.500},{H6=104.000},{H7=85.000},{B1=70.000},{B2=63.000},{B3=46.500},{B4=46.500},{B5=46.500},{D1=60.000},{D2=20.000},{D3=15.000},{D4=9.000},{D5=45.000},{KK=M16x1.5},{G1=M8},{G2=M8},{G3=M6},{T1=16.000},{T2=9.000},{SW=19.000},{GSD3=16.000},{GEW1=4.059},{GEW2=0.049}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
G1
나사산
ⁿ/ₐ
G2
나사산
ⁿ/ₐ
G3
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
3038083 EAGF-V2-KF-32-1
3038083
EAGF-V2-KF-32
155.800
69.500
125.000
24.000
76.000
12.000
4.300
32.500
78.000
8.500
24.000
97.000
90.000
32.500
78.000
50.500
74.000
61.000
50.000
45.000
32.500
32.500
32.500
44.000
12.000
11.000
6.600
34.000
M10x1.25
M6
M6
M6
14.000
6.500
15.000
1.687
3038089 EAGF-V2-KF-40-1
3038089
EAGF-V2-KF-40
173.800
74.500
140.000
28.000
81.000
15.000
11.000
38.000
84.000
3.000
27.000
115.000
110.000
38.000
84.000
58.500
87.000
69.000
58.000
54.000
38.000
38.000
38.000
48.000
16.000
11.000
6.600
39.000
M12x1.25
M8
M6
M6
14.000
6.500
15.000
2.520
3038094 EAGF-V2-KF-50-1
3038094
EAGF-V2-KF-50
188.800
94.500
150.000
34.000
79.000
15.000
18.800
46.500
100.000
8.500
30.000
137.000
130.000
46.500
100.000
70.500
104.000
85.000
70.000
63.000
46.500
46.500
46.500
60.000
20.000
15.000
9.000
45.000
M16x1.5
M8
M8
M6
16.000
9.000
19.000
4.064
2608521 EAGF-V2-KF-63-1
2608521
EAGF-V2-KF-63
220.800
96.600
182.000
34.000
111.000
15.000
15.300
56.500
105.000
11.000
30.000
152.000
145.000
56.500
105.000
85.500
119.000
100.000
85.000
80.000
56.500
56.500
56.500
60.000
20.000
15.000
9.000
52.000
M16x1.5
M16
M8
M8
16.000
9.000
19.000
5.530
2608528 EAGF-V2-KF-80-1
2608528
EAGF-V2-KF-80
258.800
121.600
215.000
40.000
128.000
20.000
21.000
72.000
0.000
15.000
39.000
189.000
180.000
72.000
130.000
106.000
148.000
130.000
105.000
100.000
72.000
72.000
72.000
87.000
25.000
18.000
11.000
60.000
M20x1.5
M18
M10
M10
20.000
11.000
27.000
10.525
2608532 EAGF-V2-KF-100-1
2608532
EAGF-V2-KF-100
263.800
126.600
220.000
40.000
128.000
20.000
24.500
89.000
0.000
15.000
39.000
213.000
200.000
89.000
150.000
131.000
172.000
150.000
130.000
120.000
89.000
89.000
89.000
87.000
25.000
18.000
11.000
70.000
M20x1.5
M18
M10
M10
20.000
11.000
27.000
13.271
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성