magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSNU-S - 원형 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DSNU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsnu/dsnu_s_presets.prj},{NB=5217248 DSNU-S-16-200-PPS-A-MQ---(0)},{TNR=5217248},{TYP=DSNU-S-16-200-PPS-A-MQ},{KDM=16},{HUB=200},{HUBST=0},{DA=PPS},{PE=A},{BWE=-},{ZYL=MQ},{AM=16},{B=10},{BE=M10x1},{BF=8.0},{D1=18},{D4=17.3},{EE=M5},{KK=M6},{KV=14},{KW=4},{MM=6},{PL=6.0},{PL1=7.5},{SW=5},{VD=1.5},{WF=12.9},{PPATH=assemblies/dsnu_s_asmtpl.prj},{V=2},{GTIN=4052568420796}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
DA
쿠션
ⁿ/ₐ
PE
위치 감지
ⁿ/ₐ
ZYL
실린더 캡
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
직경
[mm]
BE
나사산
ⁿ/ₐ
BF
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D4
직경
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
[mm]
G1
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
KV
[mm]
KW
[mm]
L2
[mm]
MM
직경
[mm]
PL
[mm]
PL1
[mm]
SW
[mm]
VD
[mm]
WF
[mm]
ZJ
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
5205897 DSNU-S-8-10-P-A-M...
5205897
DSNU-S-8-10-P-A-MQ
8
10
P
A
MQ
12
8
M8x1
8.0
14
12
9.3
M5
8.95
16.85
M4
11
4
55.30
4
5.0
13.4
0
1.5
11.9
67.70
0.0224
4052568420246
5205898 DSNU-S-8-15-P-A-M...
5205898
DSNU-S-8-15-P-A-MQ
8
15
P
A
MQ
12
8
M8x1
8.0
14
12
9.3
M5
8.95
16.85
M4
11
4
60.30
4
5.0
13.4
0
1.5
11.9
72.70
0.0236
4052568420253
5205899 DSNU-S-8-20-P-A-M...
5205899
DSNU-S-8-20-P-A-MQ
8
20
P
A
MQ
12
8
M8x1
8.0
14
12
9.3
M5
8.95
16.85
M4
11
4
65.30
4
5.0
13.4
0
1.5
11.9
77.70
0.0248
4052568420260
5205900 DSNU-S-8-25-P-A-M...
5205900
DSNU-S-8-25-P-A-MQ
8
25
P
A
MQ
12
8
M8x1
8.0
14
12
9.3
M5
8.95
16.85
M4
11
4
70.30
4
5.0
13.4
0
1.5
11.9
82.70
0.0260
4052568420277
5205902 DSNU-S-8-30-P-A-M...
5205902
DSNU-S-8-30-P-A-MQ
8
30
P
A
MQ
12
8
M8x1
8.0
14
12
9.3
M5
8.95
16.85
M4
11
4
75.30
4
5.0
13.4
0
1.5
11.9
87.70
0.0272
4052568420284
5205903 DSNU-S-8-40-P-A-M...
5205903
DSNU-S-8-40-P-A-MQ
8
40
P
A
MQ
12
8
M8x1
8.0
14
12
9.3
M5
8.95
16.85
M4
11
4
85.30
4
5.0
13.4
0
1.5
11.9
97.70
0.0296
4052568420291
5205904 DSNU-S-8-50-P-A-M...
5205904
DSNU-S-8-50-P-A-MQ
8
50
P
A
MQ
12
8
M8x1
8.0
14
12
9.3
M5
8.95
16.85
M4
11
4
95.30
4
5.0
13.4
0
1.5
11.9
107.70
0.0320
4052568420307
5205905 DSNU-S-8-60-P-A-M...
5205905
DSNU-S-8-60-P-A-MQ
8
60
P
A
MQ
12
8
M8x1
8.0
14
12
9.3
M5
8.95
16.85
M4
11
4
105.30
4
5.0
13.4
0
1.5
11.9
117.70
0.0344
4052568420314
5205906 DSNU-S-8-80-P-A-M...
5205906
DSNU-S-8-80-P-A-MQ
8
80
P
A
MQ
12
8
M8x1
8.0
14
12
9.3
M5
8.95
16.85
M4
11
4
125.30
4
5.0
13.4
0
1.5
11.9
137.70
0.0392
4052568420321
5205907 DSNU-S-8-100-P-A-...
5205907
DSNU-S-8-100-P-A-MQ
8
100
P
A
MQ
12
8
M8x1
8.0
14
12
9.3
M5
8.95
16.85
M4
11
4
145.30
4
5.0
13.4
0
1.5
11.9
157.70
0.0440
4052568420338
5211896 DSNU-S-12-10-P-A-...
5211896
DSNU-S-12-10-P-A-MQ
12
10
P
A
MQ
16
10
M10x1
8.0
16
14
13.3
M5
9.65
11.95
M6
14
4
55.85
6
6.0
8.0
5
1.5
13.0
69.30
0.0401
4052568420345
5211897 DSNU-S-12-15-P-A-...
5211897
DSNU-S-12-15-P-A-MQ
12
15
P
A
MQ
16
10
M10x1
8.0
16
14
13.3
M5
9.65
11.95
M6
14
4
60.85
6
6.0
8.0
5
1.5
13.0
74.30
0.0422
4052568420352
5211898 DSNU-S-12-20-P-A-...
5211898
DSNU-S-12-20-P-A-MQ
12
20
P
A
MQ
16
10
M10x1
8.0
16
14
13.3
M5
9.65
11.95
M6
14
4
65.85
6
6.0
8.0
5
1.5
13.0
79.30
0.0443
4052568420369
5211899 DSNU-S-12-25-P-A-...
5211899
DSNU-S-12-25-P-A-MQ
12
25
P
A
MQ
16
10
M10x1
8.0
16
14
13.3
M5
9.65
11.95
M6
14
4
70.85
6
6.0
8.0
5
1.5
13.0
84.30
0.0464
4052568420376
5211900 DSNU-S-12-30-P-A-...
5211900
DSNU-S-12-30-P-A-MQ
12
30
P
A
MQ
16
10
M10x1
8.0
16
14
13.3
M5
9.65
11.95
M6
14
4
75.85
6
6.0
8.0
5
1.5
13.0
89.30
0.0485
4052568420383
5211901 DSNU-S-12-40-P-A-...
5211901
DSNU-S-12-40-P-A-MQ
12
40
P
A
MQ
16
10
M10x1
8.0
16
14
13.3
M5
9.65
11.95
M6
14
4
85.85
6
6.0
8.0
5
1.5
13.0
99.30
0.0527
4052568420390
5211903 DSNU-S-12-50-P-A-...
5211903
DSNU-S-12-50-P-A-MQ
12
50
P
A
MQ
16
10
M10x1
8.0
16
14
13.3
M5
9.65
11.95
M6
14
4
95.85
6
6.0
8.0
5
1.5
13.0
109.30
0.0569
4052568420406
5211904 DSNU-S-12-60-P-A-...
5211904
DSNU-S-12-60-P-A-MQ
12
60
P
A
MQ
16
10
M10x1
8.0
16
14
13.3
M5
9.65
11.95
M6
14
4
105.85
6
6.0
8.0
5
1.5
13.0
119.30
0.0611
4052568420413
5211905 DSNU-S-12-80-P-A-...
5211905
DSNU-S-12-80-P-A-MQ
12
80
P
A
MQ
16
10
M10x1
8.0
16
14
13.3
M5
9.65
11.95
M6
14
4
125.85
6
6.0
8.0
5
1.5
13.0
139.30
0.0695
4052568420420
5211906 DSNU-S-12-100-P-A...
5211906
DSNU-S-12-100-P-A-MQ
12
100
P
A
MQ
16
10
M10x1
8.0
16
14
13.3
M5
9.65
11.95
M6
14
4
145.85
6
6.0
8.0
5
1.5
13.0
159.30
0.0779
4052568420437
5211908 DSNU-S-12-125-P-A...
5211908
DSNU-S-12-125-P-A-MQ
12
125
P
A
MQ
16
10
M10x1
8.0
16
14
13.3
M5
9.65
11.95
M6
14
4
170.85
6
6.0
8.0
5
1.5
13.0
184.30
0.0884
4052568420444
5211909 DSNU-S-12-150-P-A...
5211909
DSNU-S-12-150-P-A-MQ
12
150
P
A
MQ
16
10
M10x1
8.0
16
14
13.3
M5
9.65
11.95
M6
14
4
195.85
6
6.0
8.0
5
1.5
13.0
209.30
0.0989
4052568420451
5216087 DSNU-S-16-10-P-A-...
5216087
DSNU-S-16-10-P-A-MQ
16
10
P
A
MQ
16
10
M10x1
8.0
18
18
17.3
M5
11.25
11.15
M6
14
4
55.50
6
6.0
7.5
5
1.5
12.9
68.80
0.0537
4052568420574
5216088 DSNU-S-16-15-P-A-...
5216088
DSNU-S-16-15-P-A-MQ
16
15
P
A
MQ
16
10
M10x1
8.0
18
18
17.3
M5
11.25
11.15
M6
14
4
60.50
6
6.0
7.5
5
1.5
12.9
73.80
0.0561
4052568420581
5216089 DSNU-S-16-20-P-A-...
5216089
DSNU-S-16-20-P-A-MQ
16
20
P
A
MQ
16
10
M10x1
8.0
18
18
17.3
M5
11.25
11.15
M6
14
4
65.50
6
6.0
7.5
5
1.5
12.9
78.80
0.0585
4052568420598
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성