magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSL-B (x) - 회전/선형 유니트, x 스트로크
Festo
제품 (A - Z)
D
DSL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsl/dsl_b_asmtab_x_hub.prj},{NB=556580 DSL-40-10-270-CC-A-S20-B---(0_0)},{GEW1=5205},{GEW2=170.0},{KDM=40},{AUSF3=0},{V1=45.000},{V2=35},{FD=40.000},{VER=2.000},{OWMAX=120},{AM=50},{B=45},{D1=20},{D2=25},{D3S2P=6.000},{D3S20P=9.728},{D4S2P=6.000},{D4S20P=7.000},{D5P=16},{D6=128},{D7P=8.000},{D8P=2},{D10=5.6},{D11=0},{E=83.5},{EEP=9.728},{H1=22.5},{H2=5.7},{H3=45.5},{L1=132.0},{L2=9},{L3=44.7},{L4=6.5},{L5=35.0},{L6=18},{L7=14.0},{L8=15.0},{TG=56.5},{VD=34.7},{WH=46},{ZB=243.5},{WKL=50},{SW1=19},{SW2=12.0},{SW3=8.0},{SW4=5.0},{PR=34.950},{SP=8.600},{FH=1.500},{KF=0.000},{TNR=556580},{TYP=DSL},{TYP2=DSL-40- -270-CC-A-S20-B},{AUSF=S20},{AUSF1=-},{AUSF2=CC},{HUBC=[10-200]},{D3S2=M6},{HUB=10},{HUBST=0},{OW=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
사이즈
[mm]
AUSF
피스톤 로드 타입
ⁿ/ₐ
AUSF1
가이드
ⁿ/ₐ
AUSF2
쿠션
ⁿ/ₐ
AM
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
D7
ⁿ/ₐ
D8
나사산
ⁿ/ₐ
D10
[mm]
D11
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L10
[mm]
TG
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZB
[mm]
WKL
[°]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
PF
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
556420 DSL-16-10-270-P-A-...
556420
DSL
16
S2
-
P
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.728
556421 DSL-16-10-270-CC-A...
556421
DSL
16
S2
-
CC
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.730
556423 DSL-16-10-270-P-A-...
556423
DSL
16
S20
-
P
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.728
556424 DSL-16-10-270-CC-A...
556424
DSL
16
S20
-
CC
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.730
556456 DSL-20-10-270-P-A-...
556456
DSL
20
S2
-
P
23
30
10
12
M5
M5
M10x1
69
M6
M2
3.2
0
50.0
M5
11.2
8.1
27.7
95.0
6
26.2
10.0
26.0
17
10.0
10.5
175.000
32.5
19.0
26
161.8
50
13
7.0
3.0
3.0
A3x3x18
1.142
556457 DSL-20-10-270-CC-A...
556457
DSL
20
S2
-
CC
23
30
10
12
M5
M5
M10x1
69
M6
M2
3.2
0
50.0
M5
11.2
8.1
27.7
95.0
6
26.2
10.0
26.0
17
10.0
10.5
175.000
32.5
19.0
26
161.8
50
13
7.0
3.0
3.0
A3x3x18
1.182
556459 DSL-20-10-270-P-A-...
556459
DSL
20
S20
-
P
23
30
10
12
M5
M5
M10x1
69
M6
M2
3.2
0
50.0
M5
11.2
8.1
27.7
95.0
6
26.2
10.0
26.0
17
10.0
10.5
175.000
32.5
19.0
26
161.8
50
13
7.0
3.0
3.0
A3x3x18
1.142
556460 DSL-20-10-270-CC-A...
556460
DSL
20
S20
-
CC
23
30
10
12
M5
M5
M10x1
69
M6
M2
3.2
0
50.0
M5
11.2
8.1
27.7
95.0
6
26.2
10.0
26.0
17
10.0
10.5
175.000
32.5
19.0
26
161.8
50
13
7.0
3.0
3.0
A3x3x18
1.182
556492 DSL-25-10-270-P-A-...
556492
DSL
25
S2
-
P
30
35
12
16
M5
M5
M10x1
82
M6
M2
4.2
0
57.0
M5
13.5
4.0
22.0
100.5
6
29.5
10.0
27.5
17
10.0
10.5
186.500
38.0
21.5
30
173.4
50
13
9.0
4.0
3.0
A4x4x25
1.577
556493 DSL-25-10-270-CC-A...
556493
DSL
25
S2
-
CC
30
35
12
16
M5
M5
M10x1
82
M6
M2
4.2
0
57.0
M5
13.5
4.0
22.0
100.5
6
29.5
10.0
27.5
17
10.0
10.5
186.500
38.0
21.5
30
173.4
50
13
9.0
4.0
3.0
A4x4x25
1.672
556495 DSL-25-10-270-P-A-...
556495
DSL
25
S20
-
P
30
35
12
16
M5
M5
M10x1
82
M6
M2
4.2
0
57.0
M5
13.5
4.0
22.0
100.5
6
29.5
10.0
27.5
17
10.0
10.5
186.500
38.0
21.5
30
173.4
50
13
9.0
4.0
3.0
A4x4x25
1.577
556496 DSL-25-10-270-CC-A...
556496
DSL
25
S20
-
CC
30
35
12
16
M5
M5
M12x1
104
M8
M2
4.2
0
72.0
G1/8
18.0
6.0
30.5
111.0
9
39.5
12.5
28.5
21
12.5
12.0
186.500
46.5
28.5
37
205.0
50
15
10.0
5.0
4.0
A4x4x25
1.672
556528 DSL-32-10-270-P-A-...
556528
DSL
32
S2
-
P
40
40
16
20
M5
M5
M12x1
104
M8
M2
4.2
0
72.0
G1/8
18.0
6.0
30.5
111.0
9
39.5
12.5
28.5
21
12.5
12.0
224.000
46.5
28.5
37
205.0
50
15
10.0
5.0
4.0
A5x5x36
3.094
556529 DSL-32-10-270-CC-A...
556529
DSL
32
S2
-
CC
40
40
16
20
M5
M5
M12x1
104
M8
M2
4.2
0
72.0
G1/8
18.0
6.0
30.5
111.0
9
39.5
12.5
28.5
21
12.5
12.0
224.000
46.5
28.5
37
205.0
50
15
10.0
5.0
4.0
A5x5x36
3.129
556531 DSL-32-10-270-P-A-...
556531
DSL
32
S20
-
P
40
40
16
20
M5
M5
M12x1
104
M8
M2
4.2
0
72.0
G1/8
18.0
6.0
30.5
111.0
9
39.5
12.5
28.5
21
12.5
12.0
224.000
46.5
28.5
37
205.0
50
15
10.0
5.0
4.0
A5x5x36
3.094
556532 DSL-32-10-270-CC-A...
556532
DSL
32
S20
-
CC
40
40
16
20
M5
M5
M12x1
104
M8
M2
4.2
0
72.0
G1/8
18.0
6.0
30.5
111.0
9
39.5
12.5
28.5
21
12.5
12.0
224.000
46.5
28.5
37
205.0
50
15
10.0
5.0
4.0
A5x5x36
3.129
556576 DSL-40-10-270-P-A-...
556576
DSL
40
S2
-
P
50
45
20
25
M6
M6
M16x1
128
M8
M2
5.6
0
83.5
G1/8
22.5
5.7
45.5
132.0
9
44.7
6.5
35.0
18
14.0
15.0
263.000
56.5
34.7
46
243.5
50
19
12.0
8.0
5.0
A6x6x45
5.320
556577 DSL-40-10-270-CC-A...
556577
DSL
40
S2
-
CC
50
45
20
25
M6
M6
M16x1
128
M8
M2
5.6
0
83.5
G1/8
22.5
5.7
45.5
132.0
9
44.7
6.5
35.0
18
14.0
15.0
263.000
56.5
34.7
46
243.5
50
19
12.0
8.0
5.0
A6x6x45
5.375
556579 DSL-40-10-270-P-A-...
556579
DSL
40
S20
-
P
50
45
20
25
M7
M7
M16x1
128
M8
M2
5.6
0
83.5
G1/8
22.5
5.7
45.5
132.0
9
44.7
6.5
35.0
18
14.0
15.0
263.000
56.5
34.7
46
243.5
50
19
12.0
8.0
5.0
A6x6x45
5.320
556580 DSL-40-10-270-CC-A...
556580
DSL
40
S20
-
CC
50
45
20
25
M7
M7
M16x1
128
M8
M2
5.6
0
83.5
G1/8
22.5
5.7
45.5
132.0
9
44.7
6.5
35.0
18
14.0
15.0
263.000
56.5
34.7
46
243.5
50
19
12.0
8.0
5.0
A6x6x45
5.375
556612 DSL-16-10-270-P-A-...
556612
DSL
16
S2
KF
P
20
0
8
10
-
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
6
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
104.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
0.000
0.0
22.0
28
159.6
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.778
556613 DSL-16-10-270-CC-A...
556613
DSL
16
S2
KF
CC
20
0
8
10
-
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
6
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
104.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
0.000
0.0
22.0
28
159.6
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.780
556615 DSL-16-10-270-P-A-...
556615
DSL
16
S20
KF
P
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
6
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
104.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
198.000
0.0
22.0
28
159.6
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.778
556616 DSL-16-10-270-CC-A...
556616
DSL
16
S20
KF
CC
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
6
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
104.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
198.000
0.0
22.0
28
159.6
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.780
556648 DSL-20-10-270-P-A-...
556648
DSL
20
S2
KF
P
23
30
10
12
-
M5
M10x1
69
M6
M2
3.2
8
50.0
M5
11.2
8.1
27.7
111.0
6
26.2
10.0
26.0
17
10.0
10.5
0.000
32.5
19.0
26
177.7
50
13
7.0
3.0
3.0
A3x3x18
1.232
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성