magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DHAA-D - 어댑터 키트
Festo
제품 (A - Z)
D
DHAA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dhaa/dhaa_d_asmtab.prj},{NB=8161918 DHAA-D-G8-H-16-10-G8-16-10},{TNR=8161918},{TYP=DHAA-D-G8-H-16-10-G8-16-10},{H1=11.000},{L1=72.000},{L2=35.000},{L3=20.000},{L4=0.000},{L5=9.000},{L6=20.000},{L7=20.000},{L8=0.000},{L9=0.000},{L10=0.000},{L11=0.000},{B1=60.000},{B2=20.000},{B5=0.000},{T1=5.400},{T2=0.000},{T3=0.000},{D1=10.000},{D2=5.500},{D3=0.000},{D4=0.000},{M=-},{PPATH=assemblies/dhaa_d_asmtpl.prj},{VTIF=1},{CNSMASSEXACT=0.1203},{GTIN=4052568590673}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B5
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
M
나사산
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8161573 DHAA-D-G8-H-6-10-...
8161573
DHAA-D-G8-H-6-10-G8-6-10
8.000
48.000
19.000
20.000
0.000
4.000
20.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
32.000
10.000
0.000
3.400
0.000
0.000
6.500
3.400
0.000
0.000
-
0.0309
4052568588939
8161574 DHAA-D-G8-H-6-40-...
8161574
DHAA-D-G8-H-6-40-G8-6-30
8.000
70.000
19.000
20.000
20.000
4.000
20.000
20.000
20.000
0.000
0.000
0.000
32.000
10.000
0.000
3.400
0.000
0.000
6.500
3.400
0.000
0.000
-
0.0452
4052568588946
8161581 DHAA-D-G8-H-8-10-...
8161581
DHAA-D-G8-H-8-10-G8-68-10
7.500
51.000
19.000
20.000
0.000
5.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
38.000
10.000
0.000
3.900
0.000
0.000
6.500
3.500
0.000
0.000
-
0.0370
4052568588960
8161582 DHAA-D-G8-H-8-30-...
8161582
DHAA-D-G8-H-8-30-G8-68-20
7.500
71.000
19.000
20.000
20.000
5.000
20.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
38.000
10.000
0.000
3.900
0.000
0.000
6.500
3.500
0.000
0.000
-
0.0514
4052568588977
8161580 DHAA-D-G8-H-8-50-...
8161580
DHAA-D-G8-H-8-50-G8-68-40
7.500
95.000
19.000
20.000
20.000
5.000
20.000
20.000
20.000
0.000
0.000
0.000
38.000
10.000
0.000
3.900
0.000
0.000
6.500
3.500
0.000
0.000
-
0.0698
4052568588953
8161664 DHAA-D-G8-H-10-10...
8161664
DHAA-D-G8-H-10-10-G8-8-10
9.500
63.000
25.000
20.000
0.000
5.000
20.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
42.000
20.000
0.000
5.400
0.000
0.000
8.000
4.500
0.000
0.000
-
0.0636
4052568588984
8161665 DHAA-D-G8-H-10-40...
8161665
DHAA-D-G8-H-10-40-G8-8-30
9.500
70.000
25.000
20.000
20.000
5.000
20.000
20.000
20.000
0.000
0.000
0.000
42.000
20.000
0.000
5.400
0.000
0.000
8.000
4.500
0.000
0.000
-
0.0691
4052568588991
8161666 DHAA-D-G8-H-10-80...
8161666
DHAA-D-G8-H-10-80-G8-8-50
9.500
105.000
25.000
20.000
20.000
5.000
20.000
20.000
20.000
0.000
0.000
0.000
42.000
20.000
0.000
5.400
0.000
0.000
8.000
4.500
0.000
0.000
-
0.1069
4052568589004
8161911 DHAA-D-G8-H-10-10...
8161911
DHAA-D-G8-H-10-10-G8-10-1...
11.000
78.000
19.000
20.000
20.000
5.000
20.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
45.000
20.000
0.000
5.000
0.000
0.000
8.000
4.500
0.000
0.000
-
0.0881
4052568589028
8161912 DHAA-D-G8-H-10-40...
8161912
DHAA-D-G8-H-10-40-G8-10-3...
11.000
85.000
19.000
20.000
20.000
5.000
20.000
20.000
20.000
0.000
0.000
0.000
45.000
20.000
0.000
5.000
0.000
0.000
8.000
4.500
0.000
0.000
-
0.1064
4052568589035
8161910 DHAA-D-G8-H-10-80...
8161910
DHAA-D-G8-H-10-80-G8-10-5...
11.000
115.000
19.000
20.000
20.000
5.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0.000
45.000
20.000
0.000
5.000
0.000
0.000
8.000
4.500
0.000
0.000
-
0.1460
4052568589011
8161934 DHAA-D-G8-H-12-10...
8161934
DHAA-D-G8-H-12-10-G8-10-1...
13.000
66.000
26.000
20.000
0.000
6.000
20.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
56.000
20.000
0.000
8.700
0.000
0.000
8.000
4.500
0.000
0.000
-
0.1229
4052568591038
8161936 DHAA-D-G8-H-12-40...
8161936
DHAA-D-G8-H-12-40-G8-10-3...
13.000
80.000
26.000
20.000
0.000
6.000
20.000
20.000
20.000
0.000
0.000
0.000
56.000
20.000
0.000
7.700
0.000
0.000
8.000
4.500
0.000
0.000
-
0.1505
4052568591052
8161937 DHAA-D-G8-H-12-50...
8161937
DHAA-D-G8-H-12-50-G8-10-4...
13.000
100.000
26.000
20.000
20.000
6.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0.000
0.000
56.000
20.000
0.000
6.200
0.000
0.000
8.000
4.500
0.000
0.000
-
0.1879
4052568591069
8161939 DHAA-D-G8-H-12-80...
8161939
DHAA-D-G8-H-12-80-G8-10-5...
13.000
135.000
26.000
20.000
20.000
6.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
56.000
20.000
0.000
7.700
0.000
0.000
8.000
4.500
0.000
0.000
-
0.2549
4052568591083
8161935 DHAA-D-G8-H-12-10...
8161935
DHAA-D-G8-H-12-10-G8-12-1...
13.000
66.000
26.000
20.000
0.000
6.000
20.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
56.000
20.000
0.000
8.700
0.000
0.000
8.000
4.500
0.000
0.000
-
0.1229
4052568591045
8161933 DHAA-D-G8-H-12-40...
8161933
DHAA-D-G8-H-12-40-G8-12-3...
13.000
80.000
26.000
20.000
0.000
6.000
20.000
20.000
20.000
0.000
0.000
0.000
56.000
20.000
0.000
7.700
0.000
0.000
8.000
4.500
0.000
0.000
-
0.1505
4052568591021
8161940 DHAA-D-G8-H-12-50...
8161940
DHAA-D-G8-H-12-50-G8-12-4...
13.000
100.000
26.000
20.000
20.000
6.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0.000
0.000
56.000
20.000
0.000
6.200
0.000
0.000
8.000
4.500
0.000
0.000
-
0.1879
4052568591090
8161938 DHAA-D-G8-H-12-80...
8161938
DHAA-D-G8-H-12-80-G8-12-5...
13.000
135.000
26.000
20.000
20.000
6.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
56.000
20.000
0.000
7.700
0.000
0.000
8.000
4.500
0.000
0.000
-
0.2549
4052568591076
8161925 DHAA-D-G8-H-16-10...
8161925
DHAA-D-G8-H-16-10-G8-12-1...
12.000
72.000
32.000
20.000
0.000
6.000
20.000
20.000
20.000
0.000
0.000
0.000
60.000
20.000
0.000
6.400
0.000
0.000
10.000
5.500
0.000
0.000
-
0.1313
4052568591007
8161927 DHAA-D-G8-H-16-50...
8161927
DHAA-D-G8-H-16-50-G8-12-4...
12.000
110.000
32.000
20.000
20.000
6.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0.000
0.000
60.000
20.000
0.000
6.400
0.000
0.000
10.000
5.500
0.000
0.000
-
0.2015
4052568591014
8161918 DHAA-D-G8-H-16-10...
8161918
DHAA-D-G8-H-16-10-G8-16-1...
11.000
72.000
35.000
20.000
0.000
9.000
20.000
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
60.000
20.000
0.000
5.400
0.000
0.000
10.000
5.500
0.000
0.000
-
0.1203
4052568590673
8161919 DHAA-D-G8-H-16-50...
8161919
DHAA-D-G8-H-16-50-G8-16-4...
11.000
100.000
35.000
20.000
20.000
9.000
20.000
20.000
40.000
0.000
0.000
0.000
60.000
20.000
0.000
5.400
0.000
0.000
10.000
5.500
0.000
0.000
-
0.1665
4052568590680
8161920 DHAA-D-G8-H-16-10...
8161920
DHAA-D-G8-H-16-100-G8-16-...
11.000
148.000
35.000
20.000
20.000
9.000
20.000
20.000
40.000
40.000
0.000
0.000
60.000
20.000
0.000
7.500
0.000
0.000
10.000
5.500
0.000
0.000
-
0.2498
4052568590697
8161917 DHAA-D-G8-H-16-12...
8161917
DHAA-D-G8-H-16-125-G8-16-...
11.000
198.000
35.000
20.000
20.000
9.000
20.000
20.000
40.000
40.000
40.000
0.000
60.000
20.000
0.000
7.500
0.000
0.000
10.000
5.500
0.000
0.000
-
0.3384
4052568590666
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성